ボッシュ レックスロスの展示ブースと来場者
ボッシュ レックスロスの展示ブースと来場者

AGRITECHNICA

  • Deutsche Messe, Messegelände, 30521 Hannover, ドイツ
  • 2025/11/09 09:00 - 2025/11/15 18:00
  • ドイツ語, 英語
  • 建設機械用油圧機器

「Touch Smart Effciency」というテーマのもと、AGRITECHNICA 2025では、デジタルテクノロジーを活用して効率性、持続可能性、生産性を向上させる革新的なネットワーク農業システムの数々を来場者に直接体験していただきます。

Agritechnicaの詳細はこちら(英語)

 

AGRITECHNICAの

16番ホール、A05ブースにお越しください


2025年のハイライトトピックス

eLION – 農業機械の最大のパフォーマンス

農業用機械群に決定的な優位性を与えましょう!ボッシュ レックスロスの拡張eLIONポートフォリオにより、電動化による生産性を新たなレベルに引き上げることができます。当社の統合ソフトウェアプラットフォームは、簡単な統合を保証し、最適化されたパフォーマンスを引き出します。違いを感じてください。新しいEMP1モーターシリーズは、同じ設置面積でより多くの電力を提供し、96ボルトのポートフォリオは要件に応じて個別に成長します。

eLIONのウェブサイトを開く

ORC2 – 自律農業への道を切り開く

ボッシュ レックスロスは、AgritechnicaでオフロードロボットコントローラORC2を発表します。AIを統合したこの高性能コンピューターは、農業機械の部分的かつ完全オートメーションのためのエコシステムの中核です。これには、環境検出のためのコリジョン回避システムCASや、正確な位置検出のためのキネマティック位置検出KPSが含まれます。このオートメーションポートフォリオは現在、360度の人体検知の拡張機能があります。

オートメーションのウェブサイトを開く

MPR – 農業技術のためのコンパクトな電源パッケージ

Agritechnica新しいMPR Performanceをご覧ください!このボッシュ レックスロスの革新的なラジアルピストンモーターは、最小限の設置スペースと最大のエネルギー効率と農業機械の大幅な省燃費により、新しい基準を打ち立てます。柔軟な統合とダウンタイムの最小化により、運用プロセスが最適化されます。総所有コストを削減し、ボッシュ レックスロスのMPR Performanceで駆動システムに革命を起こしましょう!

MPRのウェブサイトを開く

ELS – トラクター用油圧機器の進化

Agritechnicaでトラクター油圧システムを最適化する未来を体験してください!ボッシュ レックスロスの電子オープン回路eOCシステムと可変ポンプや電気油圧バルブなどのコンポーネントを使用して、電子ロードセンシングELSに切り替えます。デジタルLS通信により最適な実装性能を実現し、高度な自動化機能と妥協のないシステム効率化を実現し、全く新しい次元の生産性を実現します。