Japan

該当する地域を選択

Japan
衛生保護用のボッシュレックスロス製アルミニウムプロファイルによる4枚の保護壁

簡単に設計できる保護装置

レックスロスアルミニウムプロファイルで、あらゆる種類の保護装置を設計できます。

アルミニウムプロファイルによる保護装置

レックスロスアルミニウムプロファイルで、あらゆる種類の保護装置も作成できます。透明な仕切り壁、コンテナアタッチメント、保護変換壁やその他のセットアップを、レックスロスモジュラープロファイルシステムで無数の形態で実現できます。正しいプラスチックディスクと組み合わせることで、適切なソリューションを、スタッフ、顧客、患者を病原体の感染から保護するために作成できます。

簡単に組み立てられ、柔軟に配置できるため、あらゆる応用法で使用できます。保護装置のエレメントは、簡単に調整でき、ニーズの変化に合わせて後で転換して、新しいアプリケーションを作ることができます。持続可能性はこのように保証されます。


皆さまが適用できるソリューション例

ボッシュレックスロス製の歯科診療室のカウンタ保護

歯科診療室のカウンタ保護

レックスロスのアルミニウムモジュラープロファイルシステムで実現

アプリケーションエレメントは、純粋な保護装置として使用でき、また追加キットを使用して情報ボードまたは広告ボードに転換できます。

開閉可能な保護壁を、たとえば多様なサイズの物品を手渡す必要がある、薬局またはカウンタで使用できます。

© Copyright / 運用:FMS TECHNIK AG, SWITZERLAND

UTZ Ratiotechnik製のカウンタ用保護仕切り壁

カウンタ用保護装置

透明な窓とその下にハッチがある多様なバージョンのカウンタ保護装置最高の業界水準簡単に掃除でき、ガラス窓にエッジがあり、プロファイルの端を閉じて、寸法は個別の設計でき、柔軟に設定できます。

  • ガラス窓をプロファイルで枠取りするか、またはプロファイルを上部から固定し、プロファイルの端を閉じます
  • 寸法を個別に選択できます。
  • 2個のアイレット (小穴) による簡単な取り付け

© Copyright / 運用:URT UTZ RATIO TECHNIK GMBH

UTZ Ratiotechnik製の物品またはドキュメント運搬エリアからの遮蔽

物品またはドキュメント運搬エリアからの遮蔽

ハッチのある物品またはドキュメント運搬エリアからの遮蔽

最高の業界水準で清掃が簡単。ガラスパネルはプロファイルで囲い、プロファイルの端を閉じます。寸法や取付は個別に設計でき、柔軟な室内設計が可能です。

© Copyright / 運用:URT UTZ RATIO TECHNIK GMBH

受付のNew Ingeniaカウンタ保護壁

受付のカウンタ保護壁

レックスロスのアルミニウムモジュラープロファイルシステムで実現

保護壁と仕切り壁

© Copyright / 運用:NEW INGENIA SA, SCHWEIZ

キャッシュレジスターのNew Ingenia保護壁

キャッシュレジスターの保護装置

キャッシュレジスター用の多様な保護装置

レックスロスのアルミニウムモジュラープロファイルシステムで実現。個別の要件へのオーダーメイドソリューション

© Copyright / 運用:NEW INGENIA SA, SCHWEIZ

ボッシュレックスロス製の消毒剤ユニバーサルディスペンサー

消毒剤ユニバーサルディスペンサー

機械式ディスペンサー装置をEcoShape管状フレーミングシステムで実現。ペダルを踏むだけで消毒液がボトルから供給されます。手の接触が不要です。多様なサイズのボトルディスペンサーを使用できます。(1 l、500 ml、250 ml)

© Copyright / 運用:DEFI MECA SYSTEM, FRANCE

Mtpro ManModel - 保護壁のあるアッセンブリーワークステーションで作業する2人のスタッフ

ワークステーションの衛生保護壁

レックスロスのアルミニウムモジュラープロファイルシステムで実現

生産現場のワークステーションの衛生保護壁自由に配置可能

© Copyright / 運用:DFS MONTAGEAUTOMATION GMBH

仕切壁付きNew Ingeniaオフィスワークプレース

仕切壁付きオフィスワークプレース

仕切り壁をレックスロスのアルミニウムモジュラープロファイルシステムで実現

既存のオフィスデスクに単に取り付けるだけ

© Copyright / 運用:NEW INGENIA SA, SCHWEIZ

簡単にソリューションをご自身でデザイン

MTproとレイアウトデザイナーによりすべてのボッシュ レックスロスアッセンブリーテクノロジーシステムの計画と設計が、選択と構成から製品の注文まで、支援されます。お試しください。

MTproへ移動
MTpro ManModel - ボッシュレックスロス製の保護仕切り壁により区切られたアッセンブリーワークステーションで作業する2人の従業員

現場で簡単にソリューションを実現

レックスロスの認定セールスパートナーが皆さまのアプリケーションのために完璧なソリューションを設計して提供します。

お問い合わせください。

お問い合わせ先マップ