40年以上にわたり継続的に開発されてきた、世界最大のアルミニウムプロファイル構築システムにより、ボッシュ レックスロスは、アッセンブリーラインを設計するときに数十年に渡る経験と比類するもののない柔軟性を提供します。
エルゴノミックワークテーブル、フローラック、保護フェンスなどの応用製品を短時間で、計画に多大な労力を費やすことなく、実現できます。各コンポーネントは徹底的に試験され、最高の品質および持続可能要件に適合するように、広範な技術データが得られます。
利点
ボッシュ レックスロスストラットプロファイルで、ほとんど無限の設計の自由が得られ、実質的にすべての要件を満たす個別のソリューションを実現できます。
完全にモジュラー寸法を調整できる120を超える多様なプロファイルクロスセクションや多用途なコネクションエレメントやアクセサリにより、どんなアイデアも実現でき、最大の設計柔軟性と安全性を実現できます。
主な特徴:
ボッシュの接続技術は非常に耐久性があり、安全で完全にESD対応です。28 コネクタタイプ タイプの多様なサイズの280の変種があります。
非常に構成しやすくESD対応のコネクションエレメントがあるため、ボッシュレックスロスモジュラープロファイルシステムは、あらゆる技術または設計指向のアプリケーションで正しいソリューションを提供できます。
さらに、非常に安定した ジョイント ジョイントは、多様な角度に調整でき、作業環境を設計するときに最大の柔軟性を提供します。
さらに弊社の特別なdesignLINE圧力ダイキャストコネクタには、摩擦耐性のあるアルミニウムカラーの特殊ペイントが施され、特に高品質の外観となっています。
このため弊社では市場で独特な幅広い可能性を提供して、以下によって個別のシステムを実現できるようにします。
主な特徴:
完全内蔵のケーブルガイドにより、安全でスペース節約のケーブル、データライン、ホースのレイアウトができ、新しいプロファイルジャンクションにより、最初からプロファイルコネクタを通して配置することもできます。これにより設計プロセスだけでなく、組み立てや設置も簡単になります。
このプログラムにより、機械やシステム構成、また自動ステーションの機械フレームやエンクロージャなど、レックスロスプロファイルモジュラーシステムの互換性により、多様なアプリケーションの可能性が実現します。
主要技術データ:
EcoShapeチューブフレーミングシステムは、四角い要素と丸い要素を簡単に接続できるため、アルミニウムプロファイルポートフォリオを文字通りまとめます。Tスロット対応システムは、レックスロス製アルミニウムフレームシステムおよびマニュアルプロダクションシステムと完全互換です。
ポカヨケやカイゼンの原則に従って、ワークステーション、材料シャトル、フローラックなどの機器のためにリーンな方法で個別のソリューションを作成します。
チューブフレーミングシステムのコンポーネントはRexrothの MTproプランニングソフトウェア プランニングソフトウェアに含まれ、非常に切断、組み立て、取り扱いしやすいものです。これにより、システムを設計しセットアップする時間とコストを節約できます。
主な特徴:
カムローラーガイドは、高速、中負荷での用途、特にハンドリング装置、供給システム、作業機械のガイドおよび他の多くの用途に適しています。
主な特徴: