Japan Japanese
保護コンポーネントを備えたボッシュ レックスロスEcoSafeタートル。 Protection from all sides.

EcoSafe:保護装置と防護フェンス

Rexroth Storeへ移動

EcoSafe保護コンポーネントでFRAME YOUR FACTORY

ボッシュ レックスロスの防護フェンスの設計・施工向けの新しいEcoSafeコンポーネントは、保護装置の新たな基準を打ち立てます。当社のモジュラー式コンポーネントは、 保護エンクロージャの安定性、柔軟性、費用対効果を再定義します。EcoSafe保護コンポーネントは、防護フェンスと保護エンクロージャの コスト効率の高いプランニングと構築を実現します。 また、エンジニアリングソフトウェアのMTproを使用することで、設計にかかる時間が短縮され、モジュラー式システムを使うことで短時間での設置が可能です。

約60種類の 標準部品を揃えたEcoSafeは、防護フェンスのカスタマイズに必要な部材を短納期で提供します。革新的な ダイレクトパネルと 改良された 保護フレームにより 第一級の安全基準を可能な限り迅速に実装できます。


EcoSafeのメリット

  • コスト効率の高い組立: モジュラー化されたコンポーネントと革新的なダイレクトパネルにより、組立時間を大幅に短縮。
  • 設置が容易: 組立済みの保護フレームを使用し、防護フェンスを迅速に設置できます。モジュラー式システムにより、現地での調整も短時間で可能です。
  • 高い安全性: 保護フレームは規格の試験が行われており、規格に準拠しています。取得した負荷値はリスク解析に使用可能です。スポット溶接されたグリッドは、EcoSafeシステムドアの安定性を高めます。

  • 素早い設置: ベースプレートとコンクリートビスを組み合わせることで、アンカーとの位置合わせが容易になります。
  • 優れた柔軟性と拡張性: モジュラー式設計により、多くの機能を拡張可能で様々なアプリケーションに対応可能です。さらにEcoSafe製品は、当社のアルミプロファイルシステムの標準部品と組み合わせることが容易にできます。
  • 短納期: 亜鉛メッキと黒色スポット溶接メッシュの組立式保護フレームの標準サイズは、短納期での納入が可能です。

EcoSafeコンポーネントの概要

EcoSafe保護フレーム

EcoSafe保護フレーム

  • 組立済みの標準サイズ(高さ2,000mm、地上高150mm)
  • カスタマイズされた個別サイズ
  • 可変式:ダイレクトなフックインパネル

Rexroth Storeへ移動
防護グリルプロファイル

防護グリルプロファイル

  • ダイレクトパネルとサスペンションパネルのベースとして使用するフレームのプロファイル 22.5x45
  • スポット溶接、波形グリッド、パネルエレメントに対応する特殊な溝

Rexroth Storeへ移動
サスペンションブラケット

サスペンションブラケット

  • 保護フレームをポールに簡単に取り付けるためのアングルセット
  • アングルセクションを使用可能

Rexroth Storeへ移動
EcoSafeシステムドアキット

EcoSafeシステムドアキット

  • 保護フェンスに簡単に組み込める組立済みのキット
  • スイングドアとスライドドア用の各種バリエーション

Rexroth Storeへ移動
セーフティスイッチ用アタッチメントキット

セーフティスイッチ用アタッチメントキット

  • 一般的なガードロックシステム用取り付けプレート
  • 保護フレームへの安全テクノロジーの適用

Rexroth Storeへ移動
ボッシュ レックスロスEcoSafe用アクセサリ

EcoSafe用アクセサリ

  • 様々なソリューション向けの幅広いアクセサリ
  • 統一されたインターフェイスの標準コンポーネント

Rexroth Storeへ移動