Japan

該当する地域を選択

Japan
モールディング(成形)およびキャスティング(鋳造)

モールディング(成形)およびキャスティング(鋳造)

レックスロスは油圧式鋳造、汎用機械エンジニアリング向け鋳型や鋳込ガラス製造用鋳型部品分野における信頼のパートナーです。特に油圧式鋳造分野において、大規模な投資により、技術やイノベーションで競合他社に対する長期的なリードを拡大するという戦略目標を達成することができました。

モールディング(成形)マシン、キャスティング(鋳造)

モールディング(成形)マシン、キャスティング(鋳造)

  • 生産単位の重量:5...200kg
  • バッチサイズ:最少20箱
  • 最新鋭の成形工場による高い再現性
  • 優れた機械的材質特性を保証する微細で均一性の高い構造
  • CAD/CAM対応のモデリング装置

サポート

標準部品

標準部品

ねずみ鋳鉄、ノジュラー鋳鉄、特殊合金を使用し、全自動成形工場で最高精度の標準部品を製造しています。高品質で精密なモデリング装置および金属とプラスチック製のコアボックスにより、サイズに対する忠実性と均一な高品質を約束します。求められる形状やコアの安定性に応じて、クローニング、またはコールドボックスコアを使用します。ほとんどのケースで、この2つのコアシステムの組み合わせが特に経済性が高いことが証明されています。高度なコアテクノロジーを採用し、フロー強化した内部コンターの最適化を実現し、コンポーネントの大幅な小型化が可能になります。さらに、費用のかかる機械加工工程を最小限に抑えることができます。 注意: 複合鋳造、特殊合金など、特殊な用途の材料はオーダーメイドで承ります。