Bosch Rexroth Aluminum Chameleon Adaptable for any application. 動画を見る LED ベーシックシステムランプ LED ベーシックシステムランプ — 人間工学に基づいた照明への新しいアプローチ

現在の LED ランプと比較すると、50% 明るく、エネルギー消費量は 20% 少なくなります。
革新的な3 灯式構成を取り入れることにより、投資を半分に抑えられます。

オンラインカタログにアクセス
ボッシュ レックスロスマニュアルプロダクションシステムの説明ビデオ ボッシュ レックスロスのフローラックシステムを見つけてください。 動画を見る ボッシュ レックスロスのエルゴノミック部品供給による効率的なワークステーションの様子 マニュアルプロダクションのレベルアップ

マニュアルラインまたは半自動ラインのための正しいソリューションを調べます。

オンラインカタログへ移動

リーンショップフロアを形成
レックスロスマニュアルプロダクションシステムで

現代の生産の主な関心事は無駄を避けることです。レックスロス製MPS(マニュアルプロダクションシステム)は、リーン生産のために厳密に開発されており、リーン生産設置を簡単にすばやく計画および実施できます。

現代のリーン生産への要求は、個別のモジュールにフォーカスするだけを超えるものです。実際に、統一実装コンセプトのある統合システムが重視されています。レックスロスでは、このコンセプトはMPSの哲学に反映されています。


個別のワークステーションソリューションを設計



皆さまの効率的な生産のための弊社のフレームワーク

 ボッシュ レックスロスEngineering Software MTproで作業するスタッフ

サービスおよびプロセス

MTproプランニングソフトウェアを使用して、弊社は皆さまを実施プロセス全体にわたり支援します。また、皆さまをリーン生産プロセス全体に渡りガイドします。MPSの哲学は、ボッシュ レックスロスの短時間納品やプロセスの柔軟性とあいまって、皆さまのリーン生産に関する考え方を無駄なしに実現できます。

手動リンク済みのEcoFlow、Lean、ESD装備のボッシュ レックスロスワークステーション。

リーン製造

マニュアルプロダクションシステムの、ワークステーション、材料供給およびリンクに対応する3本柱を基本として、たとえば、ワークステーション、または製造ライン全体を作成することができます。これはお客様の作業内容に迅速に適用することが可能で、飛び抜けて効率的な方法で、「リーン」原則により無駄を排して実施することを可能にします。

ワークベンチに立つ男性

エルゴノミクス

エルゴノミクスワークステーション設計は、生産中の無駄を削減する上で決定的な役割を果たします。エルゴノミクスの側面から、主要なフォーカスは作業者です。これは、ボッシュ レックスロス製ワークステーションが、他でもなく、各作業者に適合するように設計されている理由です。

ボッシュ レックスロス ESDのピクトグラム

ESD保護

静電荷電は、様々な材質の摩擦または電場の影響から発生する電荷によって引き起こされます。それはその後放電され、敏感なコンポーネントを損傷または破壊します。弊社では、多様な製品を提供して、皆さまの製品をESDにより起こる損傷から保護します。

製品概要 マニュアルプロダクションシステム

アプリケーションダイナミックシーティングと作業中のその一般的な移動シーケンス

スイーベルチェア

  • すべての使用分野のための椅子のデザイン
  • S字型の脊柱をサポート、ランバーサポート
  • 環境にやさしい素材の使用

Rexroth Storeへ移動

7軸協働ロボットアーム

Kassow Robots - 7軸協働ロボットアーム

  • カッソウ・ロボットの軽量7軸コボット5台は、すぐに使用可能で、あらゆる規模の企業に適しています。
  • 積載量は5~18kg、可動範囲は850~1800mmで、関節速度は最大毎秒225度に達します。

Kassow Robotsの詳細はこちらから
スイベル椅子や引き出しキャビネットのあるボッシュ レックスロスワークベンチ

ワークステーション

カスタム製品から選択することで、多様なパラメータを使用して完璧なソリューションを作り上げることができます。または固定サイズの標準製品から選択します。

  • 能力のターゲットを絞り最適化した使用
  • 疲労を軽減した作業
  • 生産性向上

Rexroth Storeへ移動

材料供給

材料供給

  • 多様なコンベアトラックおよびローラーによる経済性
  • 顧客固有の装置および寸法でユニバーサル
  • 簡単に転換および拡張できるフューチャープルーフ

Rexroth Store megnyitása

EcoFlow

EcoFlow

Eco Flow コンポーネントは、ワークステーションでマテリアルフローシステムを実装するため、ワークステーションをリンクするため、また倉庫およびコミッショニングエリアで使用されます。ワークピースパレットが手動スライドセクションで運ばれるため、EcoFlowにより作業者の緊張が緩和されます。

Rexroth Storeへ移動

サクセスストーリー

マニュアルプロダクションシステムLTI/Levitecのサクセスストーリー

サイクルタイム短縮による生産性向上

高速ドライブ生産用のボッシュ レックスロス製のEcoShapeチューブフレーミングシステムやアルミニウムプロファイルからなる扱いやすいリーン生産ユニット。

Berlingerのマニュアルプロダクションシステムのサクセスストーリー

健康的なスタッフはより生産的です

ボッシュ レックスロス製のエルゴノミックで高さ調整式のアッセンブリーラインにより、タンパープルーフ梱包システム用の柔軟で効率的な製造工程が保証されます。