Korea

위치를 선택하세요

중앙에 로그인 화면과 손 아이콘이 있는 태블릿이 보이는 이미지입니다. 태블릿 위에는 원형 아이콘이 세 개 있습니다. 눈, "UX"라고 써진 아이콘, 다양한 슬라이더가 있는 아이콘입니다. 왼쪽 아래 빨간 버튼에는 "Express Wizard"라는 글이 있습니다.

모바일 로봇의 차원을 한 단계 높여보세요.

Rexroth ROKIT aXessor

Rexroth ROKIT aXessor – 강력한 소프트웨어와 하드웨어를 위한 GUI

Bosch Rexroth의 ROKIT aXessor는 모든 ROKIT 구성 요소를 중앙에서 액세스할 수 있는 직관적인 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)입니다. 사용하기 편하고 명쾌한 ROKIT aXessor 인터페이스에 포괄적인 기술과 고성능 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션을 연결하여 관리할 수 있습니다. ROKIT aXessor를 사용하기 위해 특별히 전문적인 지식은 필요하지 않으므로 통합과 설정, 운영 효율이 증가합니다.

투명하게 확인하는 ROKIT 구성 요소

ROKIT aXessor를 이용하면 전체 장비를 눈으로 확인하고 시스템 제어력을 유지할 수 있습니다. 그래픽 사용자 인터페이스에서 프로세스와 작업 단계를 통합하면 무인운반차(AGV), 자율 이동 로봇(AMR), 수동 포크리프트 등을 쉽게 관리할 수 있습니다.

차별화되는 사용자 중심 구동

ROKIT aXessor는 사용자의 관점에서 개발한 만큼 완전히 새로운 종류의 산업용 사용자 인터페이스를 선보입니다. 현대적인 게임 요소와 Bosch Rexroth의 노하우, 그리고 ROKIT aXessor 사용자의 피드백을 결합하여 모든 ROKIT 제품과 응용 사용 시 처음부터 쉽게 사용할 수 있습니다.

Bosch Rexroth의 ROKIT 로보틱스 키트의 주요 비주얼이 보이는 이미지입니다. "ROKIT aXessor" 오버레이, "SOFTWARE" 버튼, ROKIT aXessor 아이콘이 선택되어 있습니다.

고객 혜택

이미지 중앙에 눈이 있는 직사각형 기호가 있고 그 주위를 둘러싼 점 여섯 개는 선으로 눈까지 연결되어 있습니다.

투명성 - 명료한 시각화

  • ROKIT 구성 요소의 중앙 액세스
  • 집합 장비 추적 - 관리 및 시각화
  • 효율적인 시운전과 작동
  • 알림을 통한 표적 피드백
  • 추적 가능성과 시스템 개요

이미지에 보이는 아이콘의 손이 집게손가락으로 사용자 아바타의 윤곽을 터치하고 있습니다.

사용자 중심 - 간편한 관리 콘셉트

  • 모든 ROKIT 구성 요소에 사용하는 하나의 관리 콘셉트
  • 명확한 마법사 지원 작동
  • 다양한 운영 체제 호환(Linux/Windows)
  • 맞춤 가능(라이트/다크 모드, 다중 언어)
  • 게임 요소: 직관적이고 재미있는 대화형 사용
  • 사용 편리: 전문 지식 불필요

Rexroth ROKIT aXessor의 특징* 알아보기

* ROKIT 구성 요소에 따라 다름

ROKIT aXessor 특징

퀵 스타트 - 신속 매핑: 환경을 기록하는 가장 쉽고 빠른 방식으로 신속하게 위치 측정을 시작합니다(SLAM(위치 측정과 동시에 지도 작성) 기반).

장비 관리자: ROKIT Locator 집합 장비를 쉽고 직관적으로 관리하고 작동할 수 있습니다.

비주얼 녹화: 실시간 매핑을 통해 복잡한 사용 사례의 시운전을 지원합니다.

참조 맞춤: 기존 좌표계에 ROKIT Locator 맵을 맞춥니다.

중앙 맵 관리: 전체 ROKIT Locator 장비의 맵을 효율적으로 처리할 수 있습니다.

라이브 뷰: 전체 ROKIT Locator 장비를 시각화합니다.

수동 맵 맞춤: 오프셋과 회전으로 지도를 조정합니다.

마스킹: 센서 데이터에서 차량 윤곽을 숨깁니다.

맵 확장: 사용자가 기존 맵의 확장은 물론 맵 구역 교체도 할 수 있습니다.

이벤트 센터: ROKIT 구성 요소의 모든 알림에 빠르고 체계적으로 액세스합니다.

다양한 로그인 옵션: 사용자가 상황에 맞게 유연하게 로그인할 수 있습니다.

보안: 안전하게 최신 방법으로 인증서와 통신합니다.

라이선싱: ROKIT 구성 요소에 새 라이선스를 배포하고 라이선스를 취득한 모든 장치와 그 상태의 개요를 보여줍니다.

지원: 자동으로 보고서를 생성하여 쉽고 빠르게 지원합니다.

원 페이저

ROKIT aXessor의 첫 번째 개요 보기

PDF 다운로드

릴리스 소식

ROKIT aXessor 릴리스 개요 보기

축 격자선이 있는 어두운 배경을 바탕으로 점이 하나 있고 그 옆에 "V 1.0"이라는 글자가 있습니다. 그 오른쪽에는 또 다른 점과 글자 "V 1.1"이 있습니다.
  • 축 격자선이 있는 어두운 배경 위에 점이 하나 있고 그 옆에 "V 1.0"이라는 글자가 있습니다.

    Rexroth ROKIT aXessor

    릴리스 1.0

  • 축 격자선이 있는 어두운 배경 위에 점이 하나 있고 그 옆에 "V 1.0"이라는 글자가 있습니다.

    Rexroth ROKIT aXessor

    릴리스 1.1

축 격자선이 있는 어두운 배경 위에 점이 하나 있고 그 옆에 "V 1.0"이라는 글자가 있습니다.
축 격자선이 있는 어두운 배경 위에 점이 하나 있고 그 옆에 "V 1.0"이라는 글자가 있습니다.

Rexroth ROKIT aXessor

릴리스 1.0

ROKIT aXessor의 특징

  • 사용하기 편리한 컨트롤 센터
  • 다양한 로그인 방법과 연결 유형 선택 가능
  • 퀵 스타트가 가능한 신속 매핑
  • 쉽고 빠른 구성, 작동, 상호 작용(ROKIT Locator 클라이언트와 서버)
  • ROKIT Locator 집합 장비의 효율적 관리 및 실시간 시각화 개선

게임 엔진에 기반을 둔 ROKIT aXessor는 게임 요소를 이용한 고객 경험에 중점을 두고 복잡한 사용 사례 처리를 최적화합니다.

이번 릴리스는 Windows와 Linux에서 사용할 수 있습니다.

축 격자선이 있는 어두운 배경 위에 점이 하나 있고 그 옆에 "V 1.0"이라는 글자가 있습니다.
축 격자선이 있는 어두운 배경 위에 점이 하나 있고 그 옆에 "V 1.0"이라는 글자가 있습니다.

Rexroth ROKIT aXessor

릴리스 1.1

  • 레이저 스캐너 최대 두 개 구성 및 시각화

ROKIT aXessor 소식

로보틱스 웹캐스트 – 에피소드 2

로보틱스 웹캐스트 – 에피소드 2

당사의 Rexroth ROKIT 구성 요소에 대한 최신 뉴스를 확인하세요

대화 중인 두 남성이 보이는 그림입니다. 한 명은 흰 셔츠에 회색 바지를 입었고, 다른 사람은 어두운 정장에 흰 셔츠를 입고 넥타이를 맨 차림입니다. 배경에 생산 공장이 보입니다.

관심 있으신가요?

개별 ROKIT 구성 요소뿐만 아니라 Rexroth ROKIT에 대한 고객님의 질문에 답변할 수 있게 되기를 기대하겠습니다.

언제든지 문의해 주십시오.