Gjengivelse av hjuldrivmodul ROKIT Motor bestående av hjul, girkasse, brems, motor, sikkerhetsenkoder og bevegelsesstyring. Alle de seks modulkomponentene leveres med symboler som representerer hver enkelt komponent. Hev nivået til dine mobile roboter.

Rexroth ROKIT Motor – Din sikkerhetssertifiserte hjuldrivenhet for AGV/AMR

Kontakt oss
Tredimensjonal skisse av en hjuldrivmodul bestående av hjul, girkasse, brems, motor, sikkerhetsenkoder og styreenhet. Alle de seks modulkomponentene leveres med symboler som representerer hver enkelt komponent. ROKIT Motor i korte trekk

Få all viktig informasjon, slikt som tekniske data om ROKIT Motor, i korte trekk.

Last ned PDF
Bildet viser de viktigste plansjene til ROKIT-robotsettet fra Bosch Rexroth, bestående av fire overlegg for produktnavnene aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator og ROKIT Motor. Bokstavkombinasjonen «UX» vises i midten. Den er omgitt av en sirkel med rød kant, bestående av knappene «SOFTWARE», «HARDWARE» og «SERVICE» samt tilhørende produktikoner. Under ikonet er fem mobile roboter oppstilt. Et modulært verktøysett for dine mobile roboter

Med robotteknologisettet ROKIT og ctrlX AUTOMATION drar du nytte av modulære programvare- og maskinvareløsninger som du kan kombinere med hverandre eller med tredjepartsløsninger etter behov.

Se på videoen

Rexroth ROKIT Motor – Din sikkerhetssertifiserte hjuldrivenhet for AGV/AMR

ROKIT Motor fra Bosch Rexroth er den ideelle hjuldrivenheten for dine mobile roboter, for eksempel robottraller (AGV) og autonome mobile roboter (AMR) med differensialdrift for transport av europaller. Den svært integrerte plug-and-drive-løsningen muliggjør rask idriftsettelse og fleksibel integrering. Med toppmoderne teknologi, presis drift og minimal installasjonsanstrengelse tilbyr drivenheten enestående ytelse i kompakt design. Takket være sertifisert funksjonssikkerhet via FSoE ( Fail Safe over EtherCAT ), oppfyller den alle nødvendige sikkerhetskrav i henhold til sikkerhetsnivå PLd/SIL2 og støtter produsenter i en rask, effektiv og kostnadsbesparende markedslansering.

Tredimensjonal skisse av en hjuldrivmodul bestående av hjul, girkasse, brems, motor, sikkerhetsenkoder og styreenhet. Alle de seks modulkomponentene leveres med symboler som representerer hver enkelt komponent.

Kompakt alt-i-ett-hjuldrift

ROKIT Motor består av hjul, girkasse, brems, motor, enkoder og bevegelsesstyring ( Elmo Platinum Twitter ). Det svært integrerte alt-i-ett-designet kombinerer alle de nødvendige drivkomponentene, og kombinerer maksimal ytelse med minimal installasjonsplass. Passer perfekt til bruk i mobile roboter.

Blå bakgrunn med et skinnende rektangel, en tredelt sirkel med inskripsjonen Certified Functional Safety og en gul krok i midten.

Funksjonssikkerhet via EtherCAT med FSoE

FSoE-basert hjuldrift (Fail Safe over EtherCAT) sikrer trygg og pålitelig overføring av sikkerhetskritiske data via det kraftige EtherCAT-nettverket – med kun én ledning. Den er egnet for anvendelser opptil sikkerhetsnivå PLd/SIL2 og oppfyller alle nødvendige sikkerhetsstandarder. Den integrerte Elmo Motion-styreenheten gjør det mulig å enkelt implementere viktige maskinsikkerhetsfunksjon som STO (Safe Torque Off) og SLS (Safe Limited Speed), som sikrer trygg drift – spesielt i samarbeidsmiljøer. Med ROKIT Motor drar du nytte av maksimal sikkerhet og effektivitet: du reduserer utviklingstiden, minimerer kostnadene og øker funksjonssikkerheten til anvendelsene på en bærekraftig måte.

Blå bakgrunn med en skjematisk fremstilling av en hjuldrivmodul som er montert i en mobil robot ved bruk av fire skruer, en strømkabel og to EtherCAT-kabler.

Klar for bruk umiddelbart takket være plug-and-drive

Som plug-and-drive løsning kan den modulære drivenheten integreres fleksibelt og enkelt. Takket være minimal kabling og enkel montering reduserer ROKIT Motor integreringens kompleksitet og vedlikeholdskostnader.

Bildet viser de viktigste plansjene til ROKIT-robotsettet fra Bosch Rexroth, bestående av fire overlegg for produktnavnene aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator og ROKIT Motor. Bokstavkombinasjonen «UX» vises i midten. Den er omgitt av en sirkel med rød kant, bestående av knappene «SOFTWARE», «HARDWARE» og «SERVICE» samt tilhørende produktikoner. Under ikonet er fem mobile roboter oppstilt.

Et modulært verktøysett for AGV/AMR

Med ROKIT – Robotsettet og ctrlX AUTOMATION drar du nytte av modulære programvare- og maskinvareløsninger som du kan kombinere med hverandre eller med tredjepartsløsninger for å dekke dine behov. ROKIT Motor kan f.eks være sømløst tilkoblet sikkerhetskontrolleren (ctrlX SAFETY) og kjøretøyets kontroller (ctrlX CORE). Den åpne arkitekturen og standardiserte grensesnitt, slikt som EtherCAT og FSoE, sikrer enkel integrering i eksisterende systemer. Takket være disse perfekt koordinerte modulære løsningene fra robotteknikk og automatisering, kan du implementere dine individuelle behov optimalt og skille deg ut fra konkurrentene gjennom effektivitet og fleksibilitet.

Se på videoen
Se på videoen

Fordeler ved ROKIT Motor i korte trekk

Blå bakgrunn med et skinnende rektangel, en tredelt sirkel med inskripsjonen Certified Functional Safety og en gul pil i midten.

Sertifisert funksjonssikkerhet takket være FSoE

  • Hele modulen er fullstendig FSoE-basert (Fail Safe over EtherCAT)
  • Standardisert, fremtidssikkert grensesnitt
  • Maskinsikkerhetsfunksjon opptil sikkerhetsnivå PLd/SIL2 kan enkelt integreres, f.eks. STO (sikkert dreiemoment av) eller SDI (sikker retning)
  • Maksimal åpenhet for fremtidens sikkerhetskrav

Et rektangel med tre tannhjul av forskjellig størrelse, og en pil.

Redusert utviklingsinnsats

  • Plug-and-drive – installasjonsklar løsning
  • Alt-i-ett-design
  • Minimal kabelanstrengelse
  • Enkel implementering og vedlikehold
  • Liten installasjonsplass
  • Bredt spenningsområde for batteridrevet AGV/AMR
  • Kompatibel med ctrlX AUTOMATION løsninger

ROKIT Motor One Pager

Få all viktig informasjon om ROKIT Motor i korte trekk.

Last ned PDF

ROKIT-nyheter

Grafisk fremstilling av et lager fra innsiden i blått. Fokuset er på ulike kjøretøy som gaffeltrucker og mobile roboter. Den mobile roboten står i midten og er belyst.

Det er enkelt å bygge mobile roboter

Finn ut hvordan det modulære løsningssettet med robotikk- og automatiseringskomponenter forenkler og fremskynder utviklingen av mobile roboter.

 Flott produksjonssted sett ovenfra og med overskriften "Rexroth ROKIT Locator - Lokaliseringsprogramvare for mobile roboter"

ROKIT Locator i bruk hos Noblelift

Se hvordan Rexroth ROKIT Locator brukes i Noblelifts mobile roboter APT, PS10 og RT20.

Jörg Heckel (leder av New Business hos Bosch Rexroth) og en moderator står foran utstillingen av ROKIT og ctrlX AUTOMATION og forklarer ROKIT Motor.

Robotikk webcast – Episode 4

Finn ut hvorfor det aldri har vært enklere å bygge mobile roboter med det innovative robotikk- og automatiseringssettet fra ROKIT og ctrlX AUTOMATION.

Robotikk-webcast – Episode 3

Robotikk-webcast – Episode 3

Få siste nytt om nye funksjoner til ROKIT Locator og status for utviklingen av ROKIT Motor og ROKIT Navigator.

Robotikk-webcast – Episode 2

Robotikk-webcast – Episode 2

Få de siste nyheten om våre Rexroth ROKIT-komponenter

«Ring eksperten»-podkast – Episode 2

«Ring eksperten»-podkast – Episode 2

Ekspertene våre snakker om det kinesiske intralogistikk- og robotikkmarkedet og om ROKIT Locator

IFOY AWARD for vår ROKIT Locator

IFOY AWARD for vår ROKIT Locator

Laserlokaliseringsprogramvare prisbelønnet i kategorien «Intralogistics Software»

Tittelboksene Ring eksperten og Podkast vises i et rutenett sammen med et telefonsymbol.

«Ring eksperten»-podkast – Episode 1

Ekspertene våre utveksler informasjon om ROKIT Locator og svarer på spørsmål

Jörg Heckel (prosjektdirektør for intralogistikk-robotikk hos Bosch Rexroth) og Christopher Parlitz (utviklingssjef for intralogistikk-robotikk hos grow platform GmbH) snakker om Locator

Robotikk-webcast – Episode 1

Ekspertene våre snakker om ROKIT Locator

Joerg Heckel (prosjektdirektør for intralogistikk-robotikk hos Bosch Rexroth), Thomas Fechner (direktør for produktområdet Ny virksomhet hos Bosch Rexroth) og Jackson Zhang (direktør for Geek+ Europe) signerer samarbeidsavtalen for lokaliseringsprogramvaren Locator

Bosch Rexroth og Geek+ slår seg sammen innenfor robotikk

Global utvikler av innovativ logistikk-robotikk-løsninger går sammen med Bosch Rexroth lokaliseringsprogramvare

Bildene viser to menn i samtale. Den ene har en hvit skjorte og grå bukser, den andre en mørk dress, hvit skjorte og slips. I bakgrunnen kan du se et produksjonsanlegg.

Interessert?

Vi ser frem mot å besvare dine spørsmål om Rexroth ROKIT og de andre ROKIT-komponentene.

Ta gjerne kontakt med oss.