En hvit linje begynner med en hvit pil med rødt omriss og en hvit nål over i forgrunnen og ender i et hvitt flagg bakerst i bildet. Over linjen er det tre sirkler med hvert sitt symbol. Hev nivået til dine mobile roboter.

Rexroth ROKIT Navigator – Din fremtidssikre navigasjonsprogramvare for AGV/AMR

Kontakt oss
En hvit linje begynner med en hvit pil med rødt omriss og en hvit nål over i forgrunnen og ender i et hvitt flagg bakerst i bildet. Over linjen er det tre sirkler med hvert sitt symbol. ROKIT Navigator i korte trekk

Få all viktig informasjon om ROKIT Navigator på å én side.

Last ned PDF
Bildet viser en hvit, stilisert nål med en krok i spissen og et hull i nålehodet. Horisontalt kan man se ulike robottrallemodeller og manuelle gaffeltrucker. I hullet på nålen er det en automatisk truck (AGV). Enkel lokalisering og navigering

ROKIT Navigator passer perfekt til bruk med ROKIT Locator lokaliseringsprogramvare – for presis posisjonering og bevegelsesplanlegging av de mobile roboter dine.

ROKIT Locator
Bildet viser de viktigste plansjene til ROKIT-robotsettet fra Bosch Rexroth, bestående av fire overlegg for produktnavnene aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator og ROKIT Motor. Bokstavkombinasjonen «UX» vises i midten. Den er omgitt av en sirkel med rød kant, bestående av knappene «SOFTWARE», «HARDWARE» og «SERVICE» samt tilhørende produktikoner. Under ikonet er fem mobile roboter oppstilt. Et modulært verktøysett for dine mobile roboter

Med robotteknologisettet ROKIT og ctrlX AUTOMATION drar du nytte av modulære programvare- og maskinvareløsninger som du kan kombinere med hverandre eller med tredjepartsløsninger etter behov.

Se på videoen

Rexroth ROKIT Navigator – Din fremtidssikre navigasjonsprogramvare for AGV/AMR

VDA 5050-kompatible ROKIT Navigator fra Bosch Rexroth er din innovative og fremtidssikre løsning for presis og effektiv bevegelsesplanlegging for et bredt spekter av mobile roboter og kjøretøykinematikk. Navigasjonsprogramvaren styrer førerløse kjøretøyer (AGV-er) og autonome mobile roboter (AMR-er) fra A til B og sikrer forståelig, naturlig kjøreatferd - selv i dynamiske, kompliserte og begrensede omgivelser. Med funksjoner som rask og presis dokking på overføringsstasjoner og valgfri hindringsunngåelse tar ROKIT Navigator logistikken til et nytt nivå.

Blå bakgrunn med et lyseblått rektangel som lyder «VDA 5050 Interface, Future-Proof, Fleet Safe» i mørkeblå bokstaver.

Framtidssikker med VDA 5050

ROKIT Navigator er helt kompatibel med VDA 5050-kompatible flåteadministrasjonssystemer. Den smarte implementeringen av VDA 5050-standarden muliggjør spesielt rask, enkel integrering og idriftsetting – uten adaptere eller ekstra grensesnitt. Dette minimerer innsatsen som kreves i utviklingsarbeidet ditt og forbereder deg optimalt på fremtidige utfordringer.

Blå bakgrunn med fire kvadrater som danner et rektangel, hvorav den ene er blå og så vidt passer inn i rektangelet som det fjerde kvadratet.

Åpne grensesnitt for fleksibel integrering

Takket være den modulære og åpne arkitekturen tilpasser navigasjonsprogramvaren for mobile roboter seg sømløst til et bredt spekter av krav – fra bruk med ROKIT Locator eller andre avanserte lokaliseringsløsninger til forskjellige kjøretøykinematikker. Åpne grensesnitt og den intuitive aXessor-brukergrensesnittet minimerer parameteriseringsarbeidet for ulike kjøretøytyper og muliggjør fleksibel integrering av ytterligere teknologier.

Bildet viser de viktigste plansjene til ROKIT-robotsettet fra Bosch Rexroth, bestående av fire overlegg for produktnavnene aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator og ROKIT Motor. Bokstavkombinasjonen «UX» vises i midten. Den er omgitt av en sirkel med rød kant, bestående av knappene «SOFTWARE», «HARDWARE» og «SERVICE» samt tilhørende produktikoner. Under ikonet er fem mobile roboter oppstilt.

Et modulært verktøysett for AGV/AMR

Kombiner ROKIT Navigator med ROKIT Locator for en effektiv og presis lokalisering og navigering av mobile roboter. Med ROKIT – Robotsett og automatiseringssystemet ctrlX AUTOMATION drar du nytte av modulære programvare- og maskinvareløsninger som du kan kombinere med hverandre, og med tredjepartsløsninger i henhold til dine behov. ROKIT Navigator er ikke bare tilgjengelig som en modulær Docker-beholderløsning, men også som en app for det innovative, Linux-baserte operativsystemet ctrlX OS – en sentral komponent i ctrlX AUTOMATION. Som en åpen systemløsning kan navigasjonsprogramvaren enkelt integreres i kjøretøyets kontroller (ctrlX CORE) og sikkerhetsstyring (ctrlX SAFETY), siden all informasjon som er nødvendig for de andre programvarekomponentene er tilgjengelig i systemet via datalaget ctrlX.

Se på videoen
Se på videoen

Fordeler med ROKIT Navigator i korte trekk

Et rektangel med et stolpediagram hvor stolpene blir høyere fra venstre til høyre.

Effektiv bevegelsesplanlegging

  • Høy presisjon (< 1 cm) og rask dokking
  • Spesielt egnet for dynamiske, komplekse og begrensede miljøer
  • Pålitelige og naturlige kjøreegenskaper
  • Valgfri hindringsunngåelse
  • Innendørs og utendørs bruk mulig

Et rektangel med puslespillbiter som passer sammen.

Enkel å integrere – fremtidsklar med VDA 5050

  • VDA 5050-grensesnitt: rask, effektiv, utvidbar
  • Perfekt egnet for bruk med ROKIT Locator
  • Støtter vanlige kjøretøy kinematikker
  • Enkel, rask og sømløs integrering og idriftsetting
  • Moderne tilnærming til programvaredistribusjon og åpne grensesnitt
  • Integrering av ekstra sensorteknologi
  • Support via aXessor-brukergrensesnitt
  • Tilgjengelig som Docker-beholder eller app for ctrlX OS

Oversikt over funksjoner

Funksjoner og innhold i navigasjonsprogramvaren

VDA 5050-grensesnitt – raskt, effektivt og utvidbart: Støtter VDA 5050-spesifikasjonen mellom kjøretøy og flåtestyring

Rask integrering og oppsett: Verktøystøttet offline-kalibrering av systemparametere ved bruk av det brukervennlige aXessor-grensesnittet

Åpent, tilpasningsdyktig system: Ingen «black box»-strukturer, men åpne grensesnitt som gir enkel, fleksibel integrering og utvidelse

Moderne tilnærming til programvaredistribusjon: Distribusjon i form av Docker-beholdere eller som app for ctrlX OS – for maksimal fleksibilitet og skalerbarhet

Navigering på trange steder: Sikker manøvrering av kjøretøy med minst mulig plassbehov

Rask og presis dokking: Kortere syklustider og lavere feilrater takket være optimalisert hastighet og presisjon

Støtter forskjellige drivenhetstyper: f.eks. Ackermann, differensialdrift, retningsuavhengig drivenhet

Virtuell linje som følger: Robust funksjon som gjør det mulig å definere fleksible ruter uten fysiske linjemarkeringer

Valgfri hindringsunngåelse: Tar objekter i kjørebanen i betraktning og eventuelt unngår dem innenfor det tillatte unngåelsesområdet

Overholdelse av eksterne sikkerhetskrav: Sikrer smidig integrering av sikkerhetsstyring i planlegging av kjøretøybevegelse

Vurdering av akselerasjonsbegrensninger: Bevegelsesplanleggingen overholder regler for maksimal akselerasjon på langs og tvers.

Tar hensyn til kjøretøyets og lastens kontur: Forhindrer at kjøretøyer eller last kolliderer med hindringer

Tar hensyn til orienteringsbegrensninger: Avhengig av drivenhetstypen aktiveres bevegelsestrinnene uavhengig av kjøretøyorienteringen

ROKIT Navigator på én side

All viktig informasjon om navigasjonsprogramvaren for mobile roboter i korte trekk.

Last ned PDF

ROKIT-nyheter

Grafisk fremstilling av et lager fra innsiden i blått. Fokuset er på ulike kjøretøy som gaffeltrucker og mobile roboter. Den mobile roboten står i midten og er belyst.

Det er enkelt å bygge mobile roboter

Finn ut hvordan det modulære løsningssettet med robotikk- og automatiseringskomponenter forenkler og fremskynder utviklingen av mobile roboter.

 Flott produksjonssted sett ovenfra og med overskriften "Rexroth ROKIT Locator - Lokaliseringsprogramvare for mobile roboter"

ROKIT Locator i bruk hos Noblelift

Se hvordan Rexroth ROKIT Locator brukes i Noblelifts mobile roboter APT, PS10 og RT20.

Jörg Heckel (leder av New Business hos Bosch Rexroth) og en moderator står foran utstillingen av ROKIT og ctrlX AUTOMATION og forklarer ROKIT Motor.

Robotikk webcast – Episode 4

Finn ut hvorfor det aldri har vært enklere å bygge mobile roboter med det innovative robotikk- og automatiseringssettet fra ROKIT og ctrlX AUTOMATION.

Robotikk-webcast – Episode 3

Robotikk-webcast – Episode 3

Få siste nytt om nye funksjoner til ROKIT Locator og status for utviklingen av ROKIT Motor og ROKIT Navigator.

Robotikk-webcast – Episode 2

Robotikk-webcast – Episode 2

Få de siste nyheten om våre Rexroth ROKIT-komponenter

«Ring eksperten»-podkast – Episode 2

«Ring eksperten»-podkast – Episode 2

Ekspertene våre snakker om det kinesiske intralogistikk- og robotikkmarkedet og om ROKIT Locator

IFOY AWARD for vår ROKIT Locator

IFOY AWARD for vår ROKIT Locator

Laserlokaliseringsprogramvare prisbelønnet i kategorien «Intralogistics Software»

Tittelboksene Ring eksperten og Podkast vises i et rutenett sammen med et telefonsymbol.

«Ring eksperten»-podkast – Episode 1

Ekspertene våre utveksler informasjon om ROKIT Locator og svarer på spørsmål

Jörg Heckel (prosjektdirektør for intralogistikk-robotikk hos Bosch Rexroth) og Christopher Parlitz (utviklingssjef for intralogistikk-robotikk hos grow platform GmbH) snakker om Locator

Robotikk-webcast – Episode 1

Ekspertene våre snakker om ROKIT Locator

Joerg Heckel (prosjektdirektør for intralogistikk-robotikk hos Bosch Rexroth), Thomas Fechner (direktør for produktområdet Ny virksomhet hos Bosch Rexroth) og Jackson Zhang (direktør for Geek+ Europe) signerer samarbeidsavtalen for lokaliseringsprogramvaren Locator

Bosch Rexroth og Geek+ slår seg sammen innenfor robotikk

Global utvikler av innovativ logistikk-robotikk-løsninger går sammen med Bosch Rexroth lokaliseringsprogramvare

Bildene viser to menn i samtale. Den ene har en hvit skjorte og grå bukser, den andre en mørk dress, hvit skjorte og slips. I bakgrunnen kan du se et produksjonsanlegg.

Interessert?

Vi ser frem mot å besvare dine spørsmål om Rexroth ROKIT og de andre ROKIT-komponentene.

Ta gjerne kontakt med oss.