Rexroth Connectivity Unit (Series 20 quad-core
Rexroth Connectivity Unit (Series 20 quad-core
Persbericht

Nieuwe telematica units voor gebruik in off-highway

Bosch Rexroth is de drijvende kracht achter de digitale transformatie van mobiele machines en breidt zijn assortiment telematica-apparaten uit met twee nieuwe RCU-modellen (Rexroth Connectivity Unit). De krachtige versie (Series 20) die nu verkrijgbaar is, biedt meer rekenkracht, geheugen en connectivity voor veeleisende en complexe telematicatoepassingen met een hoog niveau van cyberveiligheid. Net als de Series 10-modellen maakt de nieuwe Series 20 het mogelijk om snel en kosteneffectief end-to-end connectivity oplossingen op te zetten, inclusief gebruiksvriendelijk over-the-air beheer om bijvoorbeeld besturingseenheden of displays op afstand te flashen. Een ander model, de RCU Lite, wordt eind 2023 op de markt gebracht. Dit is het instapmodel onder de Series 10-producten.

  • Breed assortiment telematica units om aan klantspecifieke eisen te voldoen
  • Verbeterde connectivity: CAN-FD en Automotive Ethernet (T1)
  • Voordelige instapversie RCU Lite wordt eind 2023 gelanceerd

De bijzonder krachtige RCU serie 20 is ontworpen met IP67 bescherming en biedt fabrikanten van landbouw- en bouwmachines of bosbouw- en stadsvoertuigen maximale flexibiliteit en ontwerpvrijheid als het gaat om de modulaire opbouw van individuele telematicaoplossingen.

De nieuwe telematica unit vult de gevestigde RCU serie 10 aan. Beide series hebben een microprocessorgebaseerde architectuur met een Linux OS en een gelaagde softwarearchitectuur. Hierdoor kunnen off-highway spelers vooraf geconfigureerde Rexroth modules en hun eigen softwaremodules naar behoefte over-the-air toevoegen en beheren. De softwaremodules kunnen later ook gemakkelijk worden overgezet.

Wat de prestaties betreft, maakt de nieuwe RCU Series 20 indruk met een 1600 MHz Quadcore processor en 2 GB DDR RAM, evenals 1 GB NAND en 8 GB eMMC flashgeheugen. Hierdoor kunnen fabrikanten de RCU niet alleen gebruiken om gegevens te verzamelen, maar ook om individuele besturingsfuncties te bieden en specifieke apparaten te vervangen.

Met maximaal vier snelle CAN-FD bussen en een Automotive Ethernet interface T1 kan de nieuwe RCU in zeer korte tijd zeer grote hoeveelheden gegevens in het voertuig verzamelen en voorbewerken. Deze gegevens worden versleuteld voordat ze naar de cloud worden verzonden via een veilige, bandbreedte-geoptimaliseerde cellulaire verbinding. Door gegevens draadloos uit te wisselen via WiFi en Bluetooth 5.0 legt Bosch Rexroth de basis voor toekomstige toepassingsscenario's. Dit is vooral belangrijk voor automatiseringsfuncties, die Bosch Rexroth ook ondersteunt met het BODAS Ecosystem.

Dankzij diverse beveiligings- en gegevensbeschermingsfuncties van BOSCH, zoals Secure Boot en TPM, is de RCU klaar om te voldoen aan toekomstige eisen van de wetgeving op het gebied van cyberveiligheid.

RCU Lite instapversie aangekondigd voor eind 2023

Als aanvulling op het standaard Series 10 model en de nieuwe krachtige Series 20, heeft Bosch Rexroth ook een instapversie aangekondigd voor eind 2023. De RCU Lite (Serie 5) is gebaseerd op een standaard microcontroller met een embedded besturingssysteem en maakt eenvoudige, draadloze en future-proof toegang tot off-highway voertuigen mogelijk via een beveiligde draadloze verbinding.

Net als de standaard en krachtige apparaten uit de series 10 en 20, maakt de RCU Lite de ontwikkeling, het gebruik en de werking van end-to-end IoT-toepassingen en digitale diensten mogelijk. Deze omvatten niet alleen fleet management, data collection (CAN sniffing) en certificate-based gebruikersautorisaties, maar ook over-the-air diensten of de voorbereiding en levering van voertuiggegevens voor verdere verwerking in systemen van derden, zoals ERP-oplossingen.

Over BODAS Connect en de RCU connectivity units van Rexroth

De RCU (Rexroth Connectivity Unit) telematica unit is een belangrijk onderdeel van het modulaire BODAS Connect telematicasysteem van Bosch Rexroth, dat voldoet aan de eisen van de off-highway sector op het gebied van schaalbaarheid en toekomstbestendigheid. Dit omvat ook de systematische scheiding van apparaat- en gegevensbeheer, wat twee fundamenteel nieuwe opties voor fabrikanten opent:

In combinatie met de RCU biedt BODAS Device Connectivity maximale vrijheid bij het ontwerpen van telematicatoepassingen, inclusief schaalbaar apparaatbeheer dat terugkerende processen automatiseert en administratief werk op permanente basis vermindert. Optionele over-the-air services (OTA) voor het uitrollen van firmware en het updaten van softwaremodules (FOTA/SOTA) en voor diagnostiek en probleemoplossing (DOTA) of voor het uitlezen en instellen van parameters in besturingseenheden (POTA) zijn ook beschikbaar.

Bosch Rexroth biedt tevens de BODAS Connect All-in-One-Connectivity, een end-to-end totaaloplossing die snel en eenvoudig kan worden geconfigureerd en aangepast aan individuele vereisten.

Mediamateriaal

Hier kunt u de afbeeldingen van dit persbericht downloaden

Basisinformatie Bosch Rexroth

Als een van 's werelds toonaangevende leveranciers van aandrijf- en besturingstechnologieën zorgt Bosch Rexroth voor efficiënte, krachtige en veilige bewegingen in machines en systemen van elke omvang. In het bedrijf bundelt wereldwijde kennis van toepassingen in de marktsegmenten mobiele en industriële toepassingen en fabrieksautomatisering. Met intelligente componenten, op maat gemaakte systeemoplossingen, engineering en diensten creëert Bosch Rexroth de omgeving die nodig is voor volledig geconnecteerde toepassingen. Bosch Rexroth biedt klanten hydrauliek, elektrische aandrijf- en besturingstechnologie, tandwieltechnologie en lineaire bewegings- en assemblagetechniek inclusief software en interfaces voor het ‘Internet of Things’. Met vestigingen in meer dan 80 landen genereerden meer dan 32.000 medewerkers in 2022 een omzet van ongeveer 7,0 miljard euro.

Persvoorlichter

Contact opnemen met onze persvoorlichter

Gerelateerd nieuws

Company

09/04/2024

Bosch Rexroth met hogere omzet in 2023 - uitdagingen in 2024

Bosch Rexroth boekte opnieuw een sterke groei in het boekjaar 2023. De omzet steeg met 7,5 procent naar ongeveer 7,6 miljard euro ten opzichte van het voorgaande jaar.

Lees verder
Company
Location
Sustainability

18/09/2023

Bosch in Nederland bundelt krachten op nieuwe locatie in Eindhoven

Diverse Bosch-divisies werken toekomstgericht in hightech omgeving

Lees verder
Company

02/06/2022

Nieuwe directie Bosch Rexroth in Nederland

De organisatie staat onder leiding van een nieuwe 2-koppige directie. Arjan Coppens is de algemeen directeur en Sergej Bender financieel directeur.

Lees verder