Record brekende kogelwagens
Record brekende kogelwagens
Persbericht

Record brekende kogelwagens

Processen versnellen om de productiviteit te verhogen en de kosten te verlagen: met dit doel voor ogen, is Bosch Rexroth het portfolio van high-speed kogelwagens aan het uitbreiden met de maten 45, 55 en 65. De lineaire geleidingen hebben topsnelheden tot 10 m/s, wat vrijwel gelijk is aan het huidige wereldrecord van minder dan 9.6 seconden voor de 100 meter sprint.

  • Nieuwe maten in bouwgrootte 45 tot en met 65 met hoge draagvermogens maken het portfolio compleet
  • Tot wel 100% sneller dan de standaard kogelwagens
  • Digitaal selecteren en bestellen, wereldwijd beschikbaar als standaard product

De nieuwe high-speed kogelwagens vormen een aanvulling op de bestaande maten van 15 tot 35 en kunnen nu twee keer zo snel zwaardere lasten verplaatsen dan de standaard versies. Het grotere formaat zorgt voor hogere belastingcapaciteit, wat betekent dat er potentie is voor langere onderhoudsintervallen. Dit verlengt de levensduur van het totale systeem. De ontwikkeling van de nieuwe grotere maten is gebaseerd op de jarenlange ervaring van Bosch Rexroth met de kleinere high-speed varianten. Door gebruik te maken van deze ervaring kunnen de bouwgroottes 45, 55 en 65 maximale snelheden tot respectievelijk 10, 7.5 en 5 m/s bereiken gecombineerd met een hoog draagvermogen.

De nieuwe high-speed kogelwagens bieden de mogelijkheid om vele applicaties te versnellen en zo de productiviteit en efficiëntie te verhogen. Typische toepassingen voor de nieuwe grotere maten zijn onder andere de rechtgeleidingen in kunststofspuitgietmachines en -persen. Andere voorbeelden zijn geleidingen bij het uitvoeren van botsproeven, snelle handling units voor grote lasten en aandrijvingen met drijfstangmechanisme of lineair motoren.

Digitale engineering, snelle levering, efficiënte service
Zoals alle kogelwagens van Bosch Rexroth, kan de high-speed variant makkelijk en snel online worden besteld met behulp van moderne e-tools. De kogelwagen configurator versnelt bijvoorbeeld digitaal engineering dankzij eenvoudige selectie en configuratie. Het wereldwijde Rexroth verkoop- en servicenetwerk zorgt voor een snelle levering en maximale beschikbaarheid. Rexroth kogelwagens en rails kunnen ook onafhankelijk van elkaar vervangen worden.

Mediamateriaal

Basisinformatie Bosch Rexroth

Als een van 's werelds toonaangevende leveranciers van aandrijf- en besturingstechnologieën zorgt Bosch Rexroth voor efficiënte, krachtige en veilige bewegingen in machines en systemen van elke omvang. In het bedrijf bundelt wereldwijde kennis van toepassingen in de marktsegmenten mobiele en industriële toepassingen en fabrieksautomatisering. Met intelligente componenten, op maat gemaakte systeemoplossingen, engineering en diensten creëert Bosch Rexroth de omgeving die nodig is voor volledig geconnecteerde toepassingen. Bosch Rexroth biedt klanten hydrauliek, elektrische aandrijf- en besturingstechnologie, tandwieltechnologie en lineaire bewegings- en assemblagetechniek inclusief software en interfaces voor het ‘Internet of Things’. Met vestigingen in meer dan 80 landen genereerden meer dan 32.000 medewerkers in 2022 een omzet van ongeveer 7,0 miljard euro.

Persvoorlichter

Contact opnemen met onze persvoorlichter

Gerelateerd nieuws

Company

09/04/2024

Bosch Rexroth met hogere omzet in 2023 - uitdagingen in 2024

Bosch Rexroth boekte opnieuw een sterke groei in het boekjaar 2023. De omzet steeg met 7,5 procent naar ongeveer 7,6 miljard euro ten opzichte van het voorgaande jaar.

Lees verder
Company
Location
Sustainability

18/09/2023

Bosch in Nederland bundelt krachten op nieuwe locatie in Eindhoven

Diverse Bosch-divisies werken toekomstgericht in hightech omgeving

Lees verder
Company

02/06/2022

Nieuwe directie Bosch Rexroth in Nederland

De organisatie staat onder leiding van een nieuwe 2-koppige directie. Arjan Coppens is de algemeen directeur en Sergej Bender financieel directeur.

Lees verder