Netherlands

Selecteer uw locatie

De afbeelding toont een witte gestileerde pin met een haakje in de punt en een gat in de kop. Horizontaal zijn diverse modellen van automatisch geleide voertuigen en handmatige vorkheftrucks te zien. Er staat een vorkheftruck in het gat van de pin.

Breng uw mobiele robots naar een hoger niveau.

Rexroth ROKIT Locator voor vorkheftrucks

Real-time locatiebepaling voor vorkheftrucks met de ROKIT Locator van Bosch Rexroth

De ROKIT Locator van Bosch Rexroth is een slimme software voor laserlokalisatie voor intralogistiek. Het real-time locatiesysteem (RTLS) brengt op een betrouwbare manier uw omgeving in kaart en bepaalt de positie van uw wagenpark, waaronder een breed scala aan voertuigtypen, inclusief handmatige en geautomatiseerde vorkheftrucks, maar ook automatisch geleide voertuigen (AGV), dienstrobots en mobiele robots (AMR) in een verscheidenheid aan veranderende binnen- en buitenomgevingen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een krachtig algoritme. Het algoritme detecteert tijdens het rijden automatisch de natuurlijke omgeving met behulp van een (retrofit) lasersensor op de vorkheftruck en creëert in real time een digitale kaart die voortdurend en automatisch wordt bijgewerkt. Zo maakt de ROKIT Locator van Bosch Rexroth een geweldige technologie en positiegebaseerde diensten als automatische scanprocessen en magazijnnavigatie mogelijk voor logistieke activiteiten met industriële vorkheftrucks met maximale flexibiliteit en efficiëntie.

Real-time locatiebepaling voor vorkheftrucks in actie

Real-time locatiebepaling voor vorkheftrucks in actie

Uw voordelen

Vier vierkanten in een grote rechthoek, een van de vierkanten heeft een flexibele opening tussen zichzelf en de andere vierkanten.

FLEXIBEL – ÉÉN VOOR ALLEN

  • Geschikt voor een breed scala aan voertuigtypen, industrieën en toepassingsgebieden
  • Verkrijgbaar als software-only oplossing of als Rexroth ROKIT Locator.Box: klaar voor gebruik op een uitermate compacte industriële computer
  • Ondersteunt diverse merken en typen laserscanners en industriële computers
  • Flexibele laserpositionering
  • Stapsgewijze overgang tijdens live bediening
  • Onafhankelijk wat betreft WMS, ERP, vorkheftruckgeleidingssysteem

De afbeelding toont een witte klok die is verbonden met een blauwe pijl die naar boven wijst.

EFFICIËNT – GEEF UW LOGISTIEKE ACTIVITEITEN EEN BOOST

  • Vlotte kaartopmaak
  • Geen infrastructuuraanpassingen of expertise nodig
  • ROKIT aXessor: inspirerende grafische user interface voor centrale toegang en efficiënt wagenparkbeheer
  • Initiële lokalisatie zonder voorkennis
  • Geen onderhoud van infrastructuur nodig
  • Live kaartopmaaksoftware: automatische kaartupdates

Ontdek de functies van de Rexroth ROKIT Locator

Introductie en use cases

Elke eerste vrijdag van de maand presenteren wij u een van de thema’s van onze ROKIT Locators. Laten we starten met een korte introductievideo.

Vlotte kaartopmaak – geleide live kaartopmaak:

Onze oplossing brengt uw omgeving in kaart met slechts één muisklik, zonder dat hiervoor aanpassingen aan de infrastructuur of kennis van experts nodig zijn (gebaseerd op SLAM, simultaneous localization and mapping). Bekijk in de Feature Friday van deze maand hoe gemakkelijk onze ROKIT Locator natuurlijke omgevingen detecteert en in kaart brengt.

Initiële lokalisatie

Onze ROKIT Locator kan zichzelf na een verandering van positie automatisch lokaliseren.

Robuuste en betrouwbare lokalisatie

Onze ROKIT Locator werkt bijvoorbeeld ook bij vibraties, hellende vlakken of in dynamische, industriële omgevingen.

Kaartupdate

Het realtimelocatiesysteem detecteert automatisch veranderingen in de omgeving, werkt de digitale kaart voortdurend bij en deelt deze met het hele ROKIT Locator-wagenpark.

Verberging

De ROKIT Locator verbergt de voertuigcontouren in sensorgegevens.

Weergave van de laserinstellingen in de grafische gebruikersinterface

Referentie-afstemming

Wilt u uw handmatige heftrucks of mobiele robots lokaliseren in een bestaand coördinatensysteem? Geen probleem! Onze ROKIT Locator-kaart kan makkelijk op uw bestaande coördinatensysteem worden afgestemd.

Handmatige kaartafstemming

Pas uw digitale magazijnkaart aan met offsets en rotaties volgens uw individuele behoeften.

Weergave van de kaart in de grafische gebruikersinterface met rode en blauwe lijnen

Wegmeting op basis van wielrotaties

Voor een nog robuustere realtimelokalisatie in speciale situaties, zoals open ruimten, kunnen optioneel extra sensorbronnen worden geïntegreerd. Zo kan de ROKIT Locator, indien nodig, de informatie van de vastgelegde lasergegevens samenvoegen met de geschatte voertuigbeweging op basis van wielrotaties.

Kaartuitbreiding

Met ons realtimelocatiesysteem kunnen gebruikers bestaande ROKIT Locator-kaarten uitbreiden en kaartzones vervangen.

Dubbele laser

Afhankelijk van de toepassing en behoefte, kan de ROKIT Locator tot twee lasers ondersteunen. Dit verhoogt de robuustheid van uw AGV.

Intuïtieve grafische gebruikersinterface

De grafische gebruikersinterface aXessor maakt het realtimelocatiesysteem gebruiksvriendelijk: kaartopmaak met één klik, beheer en overzicht van de volledige vloot, en gamificatie-elementen voor een optimale afhandeling van complexe use cases. Ontdek zelf wat onze grafische gebruikersinterface kan.

Rexroth ROKIT Locator.Box – Lokalisatie out-of-the-box

Nu hebt u de keuze tussen de software-only oplossing ROKIT Locator of de ROKIT Locator.Box: klaar voor gebruik op een compacte industriële computer.

Real-time locatiebepaling voor vorkheftrucks in actie
Helder symbool met een witte gestileerde pin zoals gebruikt voor locatiemarkering, met een haakje in de punt en een gat in de kop.

ROKIT Locator: Software-Only

De ROKIT Locator is de software-only oplossing die overdraagbaar is naar verschillende industriële hardware.

Helder symbool met een witte gestileerde pin zoals gebruikt voor locatiemarkering, met een haakje in de punt en een gat in de kop. Daaronder staat een open doos.

ROKIT Locator.Box: software + hardware

De ROKIT Locator.Box is gemaakt voor een eenvoudige en handige integratie van onze laser lokalisatiesoftware, ROKIT Locator, in uw mobiele robots en wordt geleverd met:

  • de geïnstalleerde en gelicenseerde software ROKIT Locator;
  • een volledig ondersteund besturingssysteem;
  • een voor industrieel gebruik geschikte, zeer compacte en robuuste computer met hoge prestaties (Pokini F2).

One pager

Krijg een eerste overzicht van de ROKIT Locator

PDF downloaden

Nieuws over release – Rexroth ROKIT Locator

Krijg een overzicht van de ROKIT Locator releases

Op een donkere achtergrond met een axiale rasterlijn staan vier stippen, verbonden door een lichtgevende lijn, waarvan er bij één de tekst 'V 1.0' staat, bij de volgende 'V 1.1', dan 'V 1.2', dan 'V1.3' en als laatste 'V1.4'.
  • Op een donkere achtergrond met een axiale rasterlijn staan vier stippen, verbonden door een opgloeiende lijn, waarvan er bij één de tekst 'V 1.0' staat, bij de volgende 'V 1.1', dan 'V 1.2', dan 'V1.3' en als laatste 'binnenkort beschikbaar'.

    Rexroth ROKIT Locator

    Release 1.0

  • Op een donkere achtergrond met een axiale rasterlijn staan vier stippen, verbonden door een opgloeiende lijn, waarvan er bij één de tekst 'V 1.0' staat, bij de volgende 'V 1.1', dan 'V 1.2', dan 'V1.3' en als laatste 'binnenkort beschikbaar'.

    Rexroth ROKIT Locator

    Release 1.1

  • Op een donkere achtergrond met een axiale rasterlijn staan vier stippen, verbonden door een opgloeiende lijn, waarvan er bij één de tekst 'V 1.0' staat, bij de volgende 'V 1.1', dan 'V 1.2', dan 'V1.3' en als laatste 'binnenkort beschikbaar'.

    Rexroth ROKIT Locator

    Release 1.2

  • Op een donkere achtergrond met een axiale rasterlijn staan vier stippen, verbonden door een opgloeiende lijn, waarvan er bij één de tekst 'V 1.0' staat, bij de volgende 'V 1.1', dan 'V 1.2', dan 'V1.3' en als laatste 'binnenkort beschikbaar'.

    Rexroth ROKIT Locator

    Release 1.3

  • Op een donkere achtergrond met een axiale rasterlijn staan vier stippen, verbonden door een opgloeiende lijn, waarvan er bij één de tekst 'V 1.0' staat, bij de volgende 'V 1.1', dan 'V 1.2', dan 'V1.3' en als laatste 'binnenkort beschikbaar'.

    Rexroth ROKIT Locator

    Release 1.4

Op een donkere achtergrond met een axiale rasterlijn staan vier stippen, verbonden door een opgloeiende lijn, waarvan er bij één de tekst 'V 1.0' staat, bij de volgende 'V 1.1', dan 'V 1.2', dan 'V1.3' en als laatste 'binnenkort beschikbaar'.
Op een donkere achtergrond met een axiale rasterlijn staan vier stippen, verbonden door een opgloeiende lijn, waarvan er bij één de tekst 'V 1.0' staat, bij de volgende 'V 1.1', dan 'V 1.2', dan 'V1.3' en als laatste 'binnenkort beschikbaar'.

Rexroth ROKIT Locator

Release 1.0

  • Eerste productversie van onze bekroonde laserlokalisatiesoftware. Biedt eenvoudige integratie, een uitstekend kaartopmaakproces en een zeer betrouwbare lokalisatie.

Op een donkere achtergrond met een axiale rasterlijn staan vier stippen, verbonden door een opgloeiende lijn, waarvan er bij één de tekst 'V 1.0' staat, bij de volgende 'V 1.1', dan 'V 1.2', dan 'V1.3' en als laatste 'binnenkort beschikbaar'.
Op een donkere achtergrond met een axiale rasterlijn staan vier stippen, verbonden door een opgloeiende lijn, waarvan er bij één de tekst 'V 1.0' staat, bij de volgende 'V 1.1', dan 'V 1.2', dan 'V1.3' en als laatste 'binnenkort beschikbaar'.

Rexroth ROKIT Locator

Release 1.1

  • Met onze nieuwe functie 'Referentie-afstemming' kunt u nu de ROKIT Locator-kaart transformeren met betrekking tot een bepaald (coördinaten)systeem en uzelf eenvoudig lokaliseren binnen uw gewenste toepassing (bijv. een beheersysteem van een magazijn).
  • We hebben ons product in vele opzichten verbeterd: van verbeterde beveiliging en beter ondersteunde laserscanners tot extra licentiekeuzes (bijv. dongels).

Op een donkere achtergrond met een axiale rasterlijn staan vier stippen, verbonden door een opgloeiende lijn, waarvan er bij één de tekst 'V 1.0' staat, bij de volgende 'V 1.1', dan 'V 1.2', dan 'V1.3' en als laatste 'binnenkort beschikbaar'.
Op een donkere achtergrond met een axiale rasterlijn staan vier stippen, verbonden door een opgloeiende lijn, waarvan er bij één de tekst 'V 1.0' staat, bij de volgende 'V 1.1', dan 'V 1.2', dan 'V1.3' en als laatste 'binnenkort beschikbaar'.

Rexroth ROKIT Locator

Release 1.2

  • Nieuwe functie: samenvoeging van externe wegmeting op basis van wielrotatie, voor hogere robuustheid in dynamische gebieden en om grote, lege gebieden aan te kunnen
  • Nieuwe functie: de volledige covariantiematrix van de lokalisatieonzekerheid voor gemakkelijke interpretatie of samenvoeging in downstream-toepassingen
  • Verbeterde precisie van de functie Referentie-afstemming

Op een donkere achtergrond met een axiale rasterlijn staan vier stippen, verbonden door een opgloeiende lijn, waarvan er bij één de tekst 'V 1.0' staat, bij de volgende 'V 1.1', dan 'V 1.2', dan 'V1.3' en als laatste 'binnenkort beschikbaar'.
Op een donkere achtergrond met een axiale rasterlijn staan vier stippen, verbonden door een opgloeiende lijn, waarvan er bij één de tekst 'V 1.0' staat, bij de volgende 'V 1.1', dan 'V 1.2', dan 'V1.3' en als laatste 'binnenkort beschikbaar'.

Rexroth ROKIT Locator

Release 1.3

  • Nieuwe functie Kaartuitbreiding: gebruik ons grafisch geleide kaartopmaakalgoritme om bestaande kaarten uit te breiden, zonder deskundige kennis in te schakelen of uw werkzaamheden te onderbreken. Of het nu gaat om een nieuwe gang, een nieuwe hal of een nieuwe buitenruimte: er zijn geen grenzen.
  • Krijg de benodigde dongel CmStick/C Basic samen met de ROKIT Locator in één bestelling bij Bosch Rexroth of via directe verkoop bij WIBU Systems AG.

Op een donkere achtergrond met een axiale rasterlijn staan vier stippen, verbonden door een opgloeiende lijn, waarvan er bij één de tekst 'V 1.0' staat, bij de volgende 'V 1.1', dan 'V 1.2', dan 'V1.3' en als laatste 'binnenkort beschikbaar'.
Op een donkere achtergrond met een axiale rasterlijn staan vier stippen, verbonden door een opgloeiende lijn, waarvan er bij één de tekst 'V 1.0' staat, bij de volgende 'V 1.1', dan 'V 1.2', dan 'V1.3' en als laatste 'binnenkort beschikbaar'.

Rexroth ROKIT Locator

Release 1.4

  • Nieuwe functie Dubbele laser: er kunnen twee laserscanners worden gebruikt voor hogere robuustheid bij veeleisende use cases
  • Verbeterde lokalisatie voor kleine voertuigen in nauwe, repetitieve omgevingen

Nieuws over release – Rexroth ROKIT Locator.Box

Krijg een overzicht van de ROKIT Locator.Box releases

Nieuws over release – Rexroth ROKIT Locator.Box
  • Rexroth ROKIT Locator.Box

    Release 1.0 – inclusief Rexroth ROKIT Locator 1.3

Rexroth ROKIT Locator.Box

Release 1.0 – inclusief Rexroth ROKIT Locator 1.3

  • Met de geïnstalleerde en gelicenseerde software ROKIT Locator, een volledig ondersteund besturingssysteem en een voor industrieel gebruik geschikte, zeer compacte en robuuste computer met hoge prestaties (Pokini F2), die is voorbereid voor gebruik in uw mobiele robot.
  • Passieve koeling en gebruik van een SSD-schijf, met hoge prestaties om de ROKIT Locator in zeer grote omgevingen te laten werken.
  • Perfect geschikt voor evaluatiedoeleinden van de ROKIT Locator in uw industriële omgeving, met een zeer kleine inspanning op locatie.

Nieuws over ROKIT Locator

Robotica Webcast – Aflevering 2

Robotica Webcast – Aflevering 2

Ontvang het meest recente nieuws over onze Rexroth ROKIT-componenten

Podcast 'Call the Expert' – Aflevering 2

Podcast 'Call the Expert' – Aflevering 2

Onze experts praten over de Chinese markt voor interne logistiek en robotica en over de ROKIT Locator

IFOY AWARD voor onze ROKIT Locator

IFOY AWARD voor onze ROKIT Locator

Laser lokalisatiesoftware bekroond in de categorie 'Interne Logistiek-Software'

De titelvakken 'Neem contact op met een expert' en 'Podcast' worden samen met telefoon-symbool op een rooster weergegeven.

Podcast 'Call the Expert' – Aflevering 1

Onze experts wisselen informatie uit over de ROKIT Locator en beantwoorden uw vragen

Jörg Heckel (Project Director Intralogistics Robotics bij Bosch Rexroth) en Christopher Parlitz (Head of Development Intralogistics Robotics bij grow platform GmbH) praten over de Locator

Robotica Webcast – Aflevering 1

Onze experts praten over de ROKIT Locator

Jörg Heckel (Project Director Intralogistics Robotics bij Bosch Rexroth), Thomas Fechner (Senior Vice President Product Area New Business bij Bosch Rexroth) en Jackson Zhang (Vice President bij Geek+ Europe) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de lokalisatiesoftware Locator

Bosch Rexroth en Geek+ bundelen krachten in robotica

Mondiale ontwikkelaar van innovatieve logistieke robotica-oplossingen werkt samen met Bosch Rexroth-lokalisatiesoftware

De foto's tonen twee mannen in gesprek. De ene draagt een wit overhemd en een grijze broek, de andere een donker pak, een wit overhemd en een stropdas. Op de achtergrond ziet u een fabriek.

Geïnteresseerd?

We beantwoorden graag al uw vragen over Rexroth ROKIT en de individuele ROKIT-componenten.

Neem gerust contact met ons op.