Setores
Vista geralService
Vista geralCarreiras
Vista geralBlog
Vista geralTreinamentos
Vista geralGrupos de Produtos
Vista geraleConfigurators e ferramentas
Vista geralPilulas do Conhecimento
Vista geralHidráulica para Aplicações Offshore
Vista geralVocê está em busca de um software de localização em tempo real para robôs móveis de transporte com integração rápida e fácil em seus sistemas? Com o software de localização a laser ROKIT Locator da Bosch Rexroth, não é preciso procurar mais. Graças às opções flexíveis de integração, comissionamento fácil e uso intuitivo do software de localização, é possível reduzir os esforços de desenvolvimento e aplicação, além das necessidades de serviço dos clientes finais com o ROKIT Locator. Isso não apenas reduz o tempo de implementação no mercado, mas também possibilita que você se concentre totalmente em seus recursos diferenciadores. Além da solução apenas de software, também oferecemos o ROKIT Locator.Box, no qual o software é pré-instalado em um computador industrial compacto e pronto para uso imediato. Confie na tecnologia comprovada da Bosch Rexroth e beneficie de um software de localização que já está a ser utilizado milhares de vezes em todo o mundo por clientes de várias indústrias e áreas de aplicação.
O Rexroth ROKIT Locator é um software baseado em laser para posicionamento simultâneo de robôs móveis e mapeamento de ambientes dinâmicos (SLAM). O poderoso algoritmo utiliza informações de até dois scanners a laser instalados no veículo para capturar e mapear de maneira confiável o ambiente natural (navegação natural). Além disso, o sistema de localização em tempo real (RTLS) detecta alterações no ambiente durante a condução, atualiza automaticamente o mapa digital dos arredores e o disponibiliza para toda a frota do ROKIT Locator (atualização automática de mapas). A localização é confiável, robusta e precisa até um centímetro; sem o uso de refletores ou marcadores. Em situações especiais, como em espaços abertos, é possível levar em conta dados adicionais do sensor, como a rotação das rodas (fusão da odometria da roda).
O ROKIT Locator é aprimorado constantemente com base em seus comentários. Acesse um resumo geral do progresso e das novas funções do software de localização e da interface gráfica de usuário aXessor.
Escolha entre a solução ROKIT Locator apenas de software ou o ROKIT Locator.Box, pronto para uso em um computador industrial compacto. O ROKIT Locator.Box foi projetado para a integração prática e conveniente de nosso software de localização a laser em robôs móveis. Ele é composto por um software ROKIT Locator pré-instalado e licenciado, um sistema operacional com suporte total e um PC industrial de alto desempenho muito compacto e robusto (Pokini F2).