Brazil
Homem olhando para o sistema transfer TS 7
Transportador de roletes TS 5 com unidade giratória variável da Bosch Rexroth

Sistema transportador de roletes TS 5 para cargas pesadas

Modular e de baixa manutenção para cargas acima de 400 kg

Catálogo on-line

BOOST YOUR PRODUCTION with the TS 5 transfer system.

O peso pesado da linha de sistemas transportadores de produtos Rexroth se destaca devido à sua grande relação entre custo-benefício e qualidade consistente. Com seu acionamento através de eixo sextavado, que permite acionar mais de 1 rolete devido à tecnologia de monatagem dos acoplamentos de tração, o TS 5 se destaca como um marca-passo robusto, mesmo em ambientes de manufatura adversos – e os maiores níveis de liberdade possíveis no quesito de planejamento de layout e uso de espaço. É possível ajustar o transportador de roletes TS 5 com maior flexibilidade aos requisitos das mais diversas indústrias – da indústria automotiva à eletromobilidade e aparelhos eletrônicos e domésticos. A classe elite de transportadores de roletes oferece uma solução eficiente e econômica para cada aplicação.


CARGAS PESADAS MANUSEADAS EM VÁRIAS INDÚSTRIAS

O sistema transportador de roletes TS 5 transporta cargas de até 400 kg e mais, por longas distâncias quando necessário. Ao passo que sua estrutura robusta o torna especialmente adequado para ambientes adversos. Adequado para vários setores, como armazenamento e gestão de energia, eletrônicos e eletrodomésticos ou automotivo, e-Mobilidade e transporte.

IMPULSIONADO POR TECNOLOGIA DE ALTA QUALIDADE

O sistemas transportadores TS 5 com eixo-rei oferece vantagens consideráveis em comparação com unidades de acionamento por correntes usuais.

Por exemplo:

  • Baixa manutenção
  • Operação sem ruído
  • Alta eficiência energética por meio de desempenho eficaz com baixos requisitos de força de acionamento

CONCEITO MODULAR

O sistemas transportadores TS 5 está voltado diretamente para o futuro. Equipado com componentes modernos e recursos ainda mais práticos, com integração fácil ao novo mundo digital da produção. Melhorado com vários módulos que oferecem um alto nível de possibilidades de personalização e um princípio de projeto modular fundamentado, o sistema de transferência inovador oferece mais liberdade do que nunca no projeto e na estrutura do sistema.

PLANEJAMENTO SIMPLES E RÁPIDO

O Software de engenharia MTpro oferece planejamento de layout simples e flexível. Projeto intuitivo com alto nível de confiança de planejamento. Economia de tempo e de dinheiro no processo de aquisição. Como os componentes do TS 5 estão incluídos no MTpro, a lista de peças é gerada automaticamente, simplificando consideravelmente todo o processo de planejamento.

Resumo de recursos do TS 5

Planejamento de uma linha de transportador de roletes TS 5 com Engineering Software MTpro da Bosch Rexroth

Projeto simples

Devido à combinação inteligente do programa MTpro CAD intuitivo e ao projeto inteligente dos componentes, é possível personalizar o sistema conforme desejado. O MTpro é uma ferramenta testada e excelente que possibilita planejamento rápido e voltado para a aplicação. Isso diminui significativamente o processo de planejamento e, fundamentalmente, economiza tempo e dinheiro no processo de aquisição. Listas de pedidos automatizados e links do catálogo de produtos e instruções de instalação simplificam ainda mais todo o processo de planejamento do projeto.

Ilustração do sistema de transporte TS 5 da Bosch Rexroth

Estrutura modular

O princípio de projeto modular do TS 5 possibilita uma variedade de layouts. Consequentemente, mudar ou expandir o sistemas transportadores nunca foi tão fácil. Melhorado com vários módulos que oferecem um alto nível de possibilidades de personalização e um princípio de projeto modular fundamentado, o sistemas transportadores inovador oferece mais liberdade do que nunca no projeto e na estrutura do sistema.

Estação de acionamento de sistema de transferência TS 5 da Bosch Rexroth com roletes em forma de halteres

Sistema confiável

O TS 5 é um sistema altamente confiável com o mais alto nível de qualidade. O acionamento de eixo sextavado oferece vida útil longa, exigindo manutenção mínima. Em comparação com um transportador acionado por corrente, é possível usar o TS 5 com instalação de eixo sextavado sem quaisquer limitações. É possível, por exemplo, ramificar o sistema para a direita ou para a esquerda. Isso é muito econômico, já que nenhuma estação de acionamento adicional é necessária em vários layouts de sistema.

Funcionário trabalhando com chave de impacto sem fio Nexo em uma linha de montagem TS 5

Conceito eficiente

No quesito soluções inteligentes, o conceito eficiente do TS 5 é simplesmente imbatível. Não importa se o foco é o custo total de propriedade ou a maior eficiência energética, o TS 5 é muito superior aos concorrentes. Com uma largura de sistema que varia de 455 a 1040 mm e a capacidade de escolher livremente o comprimento da via de roletes, é fácil selecionar e implementar exatamente o necessário.

Principais dados técnicos

Peso de pallets porta-peças:
> 400 kg, no máx. 50 kg por roletes
Tamanhos de pallets porta-peças: 455 x 455 até 1.040 x 845 mm
Dimensões dos roletes: 60 mm
Espaçamento de roletes: 130, 195, 260, 325 mm
Ambientes: Aprovado para salas limpas Classe 8 de acordo com DIN EN ISO 14644-1
Informações do pedido

Componentes especiais

Acionamento de eixo sextavado:
Conceito de acionamento de baixa manutenção, economia de energia e baixo ruído
"Centro Aberto": Abra a seção do transportador para fácil acesso à peça de trabalho pela parte inferior
Desviador de três vias: Saída de alimentação em T com três opções: direita, esquerda, para cima ou para baixo
Unidade de rotação: Desempenha a função de desviador, junção de vias e cruzamento em uma unidade, ângulo de rotação de 45° a 180°
Unidade de posicionamento: Precisão absoluta (+/- 0,3 mm) por meio do posicionamento preciso das peças de trabalho nas estações de processamento
Unidade de acionamento: Unidade de acionamento poderosa, incluindo seção de transportador com opções de configuração flexíveis
Unidade de elevação e transporte transversal: Peças de trabalho de fácil transporte na seção transversal com um curso de 4,5 mm
Kit do acionamento: Kit do acionamento como módulo independente e separado com seção de transportador que pode ser colocada na face inicial ou final do transportador
Portal de balanço: Portal móvel de balanço de acesso flexível em um quadrado