Încă de la începutul anilor ’90, compania de reciclare Genan colectează anvelopele care au ajuns la sfârșitul duratei de viață și le separă cu atenție în părțile lor componente. Numărul de vehicule fiind în creștere, și numărul de anvelope ajunse la sfârșitul duratei de viață, destinate eliminării ca deșeuri, este din ce în ce mai mare. Pentru a ține anvelopele departe nu numai de depozitele de deșeuri, ci și de incineratoare, acestea sunt separate în 75 % cauciucuri sub formă de granule sau pulbere, 15 % oțel și 10 % fibre textile.
„Pentru fiecare tonă de anvelope ajunse la sfârșitul duratei de viață, care sunt reciclate în loc să fie incinerate, cantitatea de emisii de CO2 degajate în atmosferă va fi cu 1,1 tone mai mică, cel puțin.”
– Daniel Pohl, manager proiect în cadrul Genan
Acționările noastre hidraulice directe Hägglunds au reprezentat o componentă integrantă a activității companiei Genan de la deschiderea primei uzine Genan în Viborg, Danemarca, în anul 1990. Datorită rezistenței înglobate la sarcinile de tip „shock lock loads” și capacității acestora de a porni, de a se opri și de a funcționa în sens invers ori de câte ori este nevoie, sistemele noastre au fost alegerea logică pentru mașini precum tocătoarele de anvelope.
Acționările Hägglunds sunt utilizate în toate uzinele Genan. Compania s-a extins mai întâi în Berlin, în 2003, iar ulterior în alte două localități germane, Dorsten și Kammlach. În total, Genan are acum șase uzine în întreaga lume, Texas devenind prima locație a companiei Genan din afara Europei în anul 2014, iar operațiunile din Portugalia au fost adăugate recent, aducând o capacitate combinată de primire de aproape 400 000 de tone metrice pe an.
„Am ales încă de la început acționările Hägglunds și suntem atât de mulțumiți de ele, încât nu vom mai vrea altceva vreodată.”
– Daniel Pohl, manager proiect în cadrul Genan
Genan are acum peste 40 de sisteme de acționare hidraulică în total, care se bazează pe două motoare diferite: Hägglunds CA 100 și Hägglunds CB 840. Cu densitatea lor mare de putere, aceste motoare oferă un cuplu extrem și durabil de la viteză zero. Deoarece activitățile companiei Genan dispun de o automatizare superioară, iar într-o uzină tipică, membrii de personal sunt foarte puțini, este imperativ ca acționările să aibă un cuplu ridicat și să fie incredibil de fiabile.
„Deoarece producem 24/7, fiabilitatea tuturor sistemelor este obligatorie în permanență.”
– Daniel Pohl, manager proiect în cadrul Genan
Daniel Pohl, manager proiect în cadrul Genan, menționează că Genan beneficiază nu numai de sistemele de acționare Hägglunds în sine, ci și de asistența consolidată oferită de Rexroth. Luând ca exemplu centrul de service Hägglunds din Bochum, Germania, Rexroth vine în sprijinul tuturor unităților de producție germane ale companiei Genan, de la instruirea angajaților la reparații de scurtă durată și piese de schimb. Relația este excelentă, iar Pohl vede sistemele de acționare Hägglunds drept o componentă majoră a succesului continuu al companiei Genan.