Sistemul modern de control pentru sudare este conceput pentru a fi sustenabil, extrem de eficient și compatibil cu Industria 4.0. În mod ideal, acesta va avea și o durată de viață îndelungată. Controlerele de sudare prin rezistență electrică în puncte de la Bosch Rexroth nu mai reprezintă de mult simple componente hardware; acestea sunt direcționate spre viitor cu soluții software care pot fi configurate după cum este necesar. În același timp, serviciile oferă asistență pentru întreaga durată de viață a produsului. Astfel rezultă optimizări ale proceselor de sudare, care duc la îmbunătățiri calitative, durate mai mici ale ciclurilor și avantaje economice.
În industrii precum sectorul auto, ritmul schimbării este rapid. Mai bun, mai rapid, mai ușor. Dezvoltări precum structura ușoară cresc, de asemenea, complexitatea sudării prin rezistență electrică în puncte. Aceasta înseamnă că procesul se confruntă constant cu provocări noi în materie de stabilitate și productivitate a proceselor.
Prin urmare, un sistem de control modern pentru sudarea prin rezistență electrică în puncte trebuie să fie flexibil, adaptabil, extrem de puternic și sustenabil. Pentru a face acest lucru posibil, Bosch Rexroth se bazează pe servicii pentru întreaga durată de viață a produsului și chiar dincolo de aceasta – de la punerea în funcțiune până la a doua viață – de exemplu, atunci când dispozitivele de control uzate primesc o nouă șansă la viață.
Prin intermediul serviciilor sale de sudare, concepute pentru controlerele de sudare PSI6000 și PRC7000, Bosch Rexroth deschide drumuri noi în industrie. Acest lucru se datorează faptului că, în general, serviciile în domeniul tehnologiei de sudare nu au fost oferite pe piață până în prezent, sau chiar deloc. Totuși, acestea reprezintă singura modalitate de pregătire a controlerelor de sudare pentru provocările din prezent și cele din viitor.
Tehnologia de sudare prin rezistență electrică în puncte poate fi utilizată pentru îmbinarea unor materiale extrem de variate din punct de vedere al proprietăților fizice sau chimice, precum și cu diferite suprafețe, forme și grosimi. Verificarea capacității de sudare le permite utilizatorilor să stabilească parametrizarea optimă pentru proces. Acest pachet de service include, printre altele, testarea materialelor în laborator, asigurarea calității sudurii prin testări ale sudurii, precum și stabilirea parametrilor, în conformitate cu VDA (Asociația Germană a Industriei Auto), metalografie și testarea distructivă.
De asemenea, Bosch Rexroth oferă asistență la punerea în funcțiune în domeniul tehnologiei de sudare electrică prin rezistență, cu servicii dedicate îmbunătățirii siguranței și eficienței. Aceasta se întâmplă deoarece lucrările de sudare din ce în ce mai solicitante, din cauza combinațiilor mixte și diferitelor variante, necesită experiență și expertiză. Totuși, aceste abilități nu se dezvoltă nu se dezvoltă în mod analog în procesul de control și sudare din partea utilizatorilor. Acești factori, dar și alții, au influență directă asupra punerii în funcțiune. Grație experienței bogate a asociaților Bosch Rexroth într-o largă varietate de lucrări de sudare și în serviciile bazate pe acestea, sistemele de control, tablourile de comandă sau uzine de producție întregi pot fi puse în funcțiune rapid și eficient.
Schimbările constante suferite de produsele din domeniul sudării, uzura, optimizarea componentelor și a materialelor, precum și modernizarea componentelor din uzină modifică în permanență parametrii de sudare. Parametrii de sudare corespunzători materialului creează baza productivității și a calității, în special în cazul lansării unei noi linii de producție. Bosch Rexroth oferă un pachet de servicii în acest scop, care include analiza parametrilor pentru sudarea cu controlul curentului constant.
De asemenea, serviciile pot fi utilizate pentru optimizarea parametrilor de sudare în ceea ce privește calitatea, sudarea fără stropire, eficiența energetică și valorile limită. Este disponibil și software de analiză. Evaluările specifice pot fi utilizate, de exemplu, pentru reducerea duratelor ciclurilor.
Pe lângă optimizarea procesului de sudare, serviciile dedicate întregii durate de viață au ca obiectiv și extinderea duratei de viață a sistemului de control pentru sudare și economisirea resurselor. Un element esențial în acest sens este reprezentat de reparații, care includ, de exemplu, curățarea, modificarea stadiului curent al hardware-ului, reajustarea la datele și parametrii inițiali, precum și testele funcționale și testele de rezistență în conformitate cu specificațiile. Piesele defecte sunt înlocuite într-o perioadă de garanție de douăsprezece luni de la livrare.
Pe lângă reparații, se recomandă refabricarea produsului în scopul sustenabilității și al durabilității. Aceasta implică înlocuirea preventivă a tuturor pieselor de uzură electrice și electromecanice, cum ar fi semiconductorii de putere, ventilatoarele și condensatoarele electrolitice. După livrare, produsul refabricat are o perioadă de garanție de 24 de luni.
Posibilitatea de exploatare a produselor și soluțiilor instalate dincolo de perioada de service obișnuită este asigurată prin serviciul Long Life Service (LLS). Acesta pune la dispoziție piese de schimb, precum și servicii de refabricare și reparații, în funcție de disponibilitatea materialelor. Și, datorită garanției extinse, care poate fi mărită de la 24 până la 60 de luni, utilizatorii se pot relaxa.
Atunci când vine vorba despre service în general, nimic nu este mai bun decât originalul. Bosch Rexroth oferă service de la producător și furnizează numai piese de schimb originale. Asistența și serviciile sunt disponibile 24/7 tot timpul anului, în peste 80 de centre de service la nivel internațional.
Serviciile asigură timpi de funcționare îndelungați și procese stabile pentru controlerele de sudare, astfel reducând la minimum timpii de nefuncționare. Acestea contribuie și la sustenabilitate, atât de importantă pentru viitor, economisind atât bani, cât și resurse.
Aflați mai multe despre următoarea generație de sisteme de control pentru sudarea electrică prin rezistență, PRC7000!