1. Home
  2. Blog
  3. Cu roboți liniari, într-o clipită
Cum puteți integra diferitele activități de manipulare în linia dumneavoastră de producție, mai rapid și mai flexibil? În mod ideal, acest proces poate fi realizat în mod eficient și simplu. Iată cum.
Cum puteți integra diferitele activități de manipulare în linia dumneavoastră de producție, mai rapid și mai flexibil? În mod ideal, acest proces poate fi realizat în mod eficient și simplu. Iată cum.
Tehnologia mișcării liniare

Cu roboți liniari, într-o clipită.

Cum puteți integra diferitele activități de manipulare în linia dumneavoastră, mai rapid și mai flexibil? În mod ideal, acest proces poate fi realizat în mod eficient și simplu. Iată cum.

Subsistemele pentru activități de manipulare precum Pick & Place, paletizare sau încărcare reprezintă componente fixe ale producției. Acest aspect se aplică și în cazul companiei dumneavoastră? Și vă simțiți vreodată copleșit când vă gândiți de cât timp aveți nevoie pentru dimensionare, selecție, configurare, punere în funcțiune și programare? Avem vești bune pentru dumneavoastră: cu ajutorul produsului nostru Smart Function Kit pentru manipulare, acum puteți compila un sistem cartezian plug-and-produce perfect coordonat în numai câteva minute. Acesta vă permite să comandați un singur număr de material și poate fi pus în funcțiune imediat.

Drept rezultat, veți beneficia de o rată de recuperare a investiției mai rapidă și, în același timp, veți atinge niveluri superioare de precizie și acuratețe de bază. Scoateți chiar acum din cutie robotul liniar și puneți-l imediat la treabă în hala de producție.

Smart Function Kit pentru manipulare

Subsistem pentru o gamă largă de aplicații: Smart Function Kit pentru manipulare combină partea mecanică, partea electrică și software-ul într-o soluție plug-and-produce inteligentă.

Un ecosistem pentru fiecare activitate de manipulare

Cu Smart MechatroniX, ecosistemul mecatronic cuprinzător pentru activități specifice pentru automatizarea fabricii, Bosch Rexroth le face viața mai ușoară inginerilor proiectanți, planificatorilor de producție și inginerilor de mecatronică. Acest sistem modular poate fi utilizat pentru asamblarea subsistemelor proiectate digital în prealabil din componente coordonate, la calitatea demonstrată a companiei Bosch Rexroth. Acest ecosistem revoluționar include produse Smart Function Kit pentru manipulare – subsisteme mecatronice pentru activități de manipulare, care sunt livrate deja pregătite și preconfigurate, astfel încât să le puteți pune în funcțiune în doar câțiva pași. Efortul de programare clasică nu mai este necesar.

Pictogramă LinSelect Software

Dimensionare rapidă: utilizând instrumentul software LinSelect, inginerii proiectanți definesc procesele de manipulare în numai câțiva pași, fiind ghidați vizual.

Pentru a face acest lucru, mai întâi introduceți datele procesului dorit. Pe baza acestora, apare o sugestie care vă oferă unul dintre cele cinci tipuri de bază actuale ale sistemelor multi-axă 2D și 3D în coordonate carteziene, în 36 de dimensiuni. Sunteți ghidat pas cu pas de-a lungul procesului, în mod logic și eficient. După realizarea dimensionării în LinSelect, veți trece fără probleme la configuratorul online și, dacă doriți, direct la coșul de cumpărături din Bosch Rexroth eShop. Datele și documentația CAD pot fi descărcate în prealabil.

Livrare în stare pre-asamblată, productivitate instantanee

Atunci când subsistemul inteligent ajunge în fabrică, acesta este deja pre-asamblat, iar software-ul de operare este livrat pre-instalat. Avantajul dumneavoastră: designul intuitiv al software-ului scurtează semnificativ timpul de punere în funcțiune. Un asistent vă ghidează prin procesul de punere în funcțiune și scurtează procesul la doar câteva minute. Controlerele de acționare se parametrizează automat, iar axele sunt indexate prin feedback vizual. Cum rămâne cu definirea procesului? Și aceasta este realizată rapid și intuitiv, folosind elemente grafice. Aici, pur și simplu aranjați modulele de funcții pregătite utilizând drag & drop și le alocați parametrii necesari ai aplicației, fără niciun fel de cunoștințe de programare! Tot ce mai lipsește este conexiunea la controlerul de nivel superior, care poate fi realizată acum mai rapid și rentabil, cu ajutorul modulelor software prin OPC UA.

Ce aplicații de manipulare proprii doriți să simplificați și să eficientizați?Aflați mai multe aici!

Experimentați Smart Function Kit pentru manipulare într-un videoclip:

Propria dumneavoastră Fabrică a viitorului la îndemână

În sfârșit, subsistemele în coordonate carteziene au devenit roboți liniari veritabili, care pot fi puși în funcțiune imediat după ce au fost scoși din cutie, prin plug-and-produce. Ce avantaje oferă? Ce spuneți de un cost mai mic per pachet, precizie și acuratețe, dar și rigiditate maximă, dinamică și un raport cost total de proprietate/rată de recuperare a investiției mai bun? Priviți îndeaproape produsul nostru Smart Function Kit. Merită!

Andreas Geutner, manager de produs Smart Function Kit pentru manipulare

Autor: Andreas Geutner

Funcție: manager de produs Smart Function Kit pentru manipulare, Bosch Rexroth AG