Întreținerea și repararea agregatelor și a componentelor hidraulice reprezintă prea des provocări majore pentru tehnicieni. Piesele de schimb comandate, adesea garnituri, ajung în pungi fără etichetă, iar tehnicianul trebuie să caute la nesfârșit prin manuale până când obține asistența corespunzătoare. În cadrul companiei Rexroth este diferit: specialistul în hidraulică a trecut la peste 15 000 de kituri de piese de schimb gata făcute, cu toate documentele de instalare necesare. În plus, eShop-ul Rexroth de pe internet facilitează găsirea și comandarea pieselor de schimb potrivite. Rezultatul: economii de timp de 50 % la reparațiile interne, costuri globale mai mici și durată de viață mai îndelungată.
Nu este întotdeauna profitabil să apelați la service-ul producătorului de mașini sau al furnizorului de tehnică hidraulică pentru fiecare problemă în parte. Mulți utilizatori efectuează singuri reparațiile minore și întreținerea periodică, chiar dacă de multe ori producătorii nu le ușurează munca. Aceasta începe cu căutarea îndelungată a pieselor de schimb potrivite și necesare pentru reparații, până la comandarea pe hârtie și apoi parcurgerea manualelor.
Rexroth a simplificat semnificativ acest proces, astfel ajutând la reducerea și mai mare a costurilor pe ciclul de viață al sistemelor hidraulice. Peste 15 000 de kituri de piese de schimb acoperă aproape toate componentele și sistemele Rexroth încă utilizate. Acestea variază de la supape de comutare, supape continue, pompe hidraulice, acumulatori hidraulici, agregate și sisteme de alimentare, blocuri și sisteme interconectate, hidraulică compactă, cilindri și cilindri speciali. Piesele de schimb cu valoare redusă sau cele care trebuie înlocuite într-un singur pas sunt combinate logic într-un singur pachet. De exemplu, un kit de piese de schimb pentru pompe este format din toate piesele de uzură care trebuie înlocuite la scoaterea pompei: kit de garnituri, rotor și disc de comandă. Piesele de schimb sunt adaptate la designul pompei respective. Toate kiturile de piese de schimb conțin o listă de piese și un desen clar în perspectivă explodată pentru instalare.
Aproximativ 98 % din kiturile de piese de schimb conțin kituri de garnituri. Garniturile utilizate în cadrul companiei Rexroth trebuie să se supună unor criterii stricte în ceea ce privește materialul, producătorul și calitatea, deoarece acestea sunt esențiale în hidraulică pentru etanșeitatea, performanța și durata de viață a sistemelor. Totul începe cu dimensiunile corecte ale unei garnituri, adaptate la un spațiu de instalare specificat. Fără instrumentele de proiectare adecvate, utilizatorului îi este foarte dificil să găsească o soluție care să funcționeze. În mod special garniturile R-ring, specifice Rexroth, comparativ cu garniturile inelare ceva mai simple, nu pot fi proiectate cu instrumente online disponibile extern.
De asemenea, pot apărea cu ușurință defecte în material. De exemplu, denumirea comună NBR spune câte ceva despre compoziția exactă și, astfel, despre rezistența mecanică, termică și chimică. Dintre numeroșii producători de garnituri de pe piață, sunt disponibili sute de așa-numiți compuși, diferențele dintre aceștia putând fi determinate doar prin teste extinse, iar duratele de viață ale acestora în sistemul hidraulic fiind extrem de variate.
Prin urmare, kiturile de garnituri conțin garniturile originale ale componentelor hidraulice Rexroth, adică și materialele corecte la calitatea echipamentului original, adaptate în mod optim situației de instalare.
Kiturile complete de garnituri de la Bosch Rexroth conțin întotdeauna toate inelele de etanșare necesare pentru întreținere. Un sistem de ambalare uniform, cu cutii de carton standardizate, protejează piesele de schimb împotriva intemperiilor și simplifică procedura de depozitare a utilizatorului. Garniturile sunt lipite individual în suporturile din kitul de etanșare și sunt protejate împotriva oxigenului, a luminii și a radiațiilor UV. În acest fel se previne deformarea, întărirea, îmbătrânirea, corodarea și alterarea, mai ales în cazul garniturilor sensibile de înaltă performanță, chiar și în timpul unor perioade mari de depozitare. Astfel, utilizatorul poate exploata garniturile din sistem pe durata de viață completă a acestora.
Aproape orice kit de piese de schimb include câte o listă de piese și un desen în perspectivă explodată. Aceasta este o simplificare importantă a muncii, în special în cazul mașinilor și sistemelor mai vechi, unde documentația pe hârtie de multe ori nu mai este disponibilă sau este incompletă. Descrierea reduce timpul mediu necesar pentru demontarea, curățarea garniturilor vechi pentru a stabili o asociere și asamblarea la repararea unei pompe, de exemplu, de la două ore bune la mai puțin de 60 de minute. Acești timpi sunt preluați din observațiile de pe teren, pe baza cărora a fost măsurat volumul de muncă al tehnicienilor calificați. În plus față de timpul de lucru redus semnificativ, instrucțiunile clare pentru reparații previn apariția erorilor în timpul asamblării și, astfel, sporesc considerabil fiabilitatea în funcționare. Acest efect crește semnificativ odată cu complexitatea reparațiilor.
Și un alt avantaj: costurile kiturilor de garnituri sunt neglijabile în comparație cu costul total al înlocuirii, inclusiv scoaterea și reinstalarea componentei.
Cei care doresc să economisească costuri pe termen scurt, folosind piese de schimb neoriginale, plătesc mai mult pe termen lung. Pentru a reduce costul total al proprietății, componentele trebuie reparate profesional pentru a obține cea mai mare durată de viață posibilă. Deoarece numai datorită specificațiilor verificate ale producătorului pot fi garantate datele inițiale de performanță și astfel funcționarea, productivitatea și eficiența.
Link către eShop: www.boschrexroth.com/SpareParts