1. Home
  2. Blog
  3. LANG: frezare de înaltă precizie, automatizare simplă
Mașină de gravat
Mașină de gravat
Tehnologia mișcării liniare

Frezare de înaltă precizie, automatizare simplă

Mașinile de gravat LANG frezează cele mai bune structuri în matrițe de ștanțat în relief pentru monede, jucării și anvelope pentru vehicule imense. Cum reușește campionul ascuns să își îmbunătățească poziția competitivă pe termen lung? Printre alte lucruri, cu sistemul de măsurare integrat IMS, cilindrii electromecanici EMC și multe alte componente Rexroth din tehnologia liniară și cea de automatizare.

De mii de ani, oamenii ștanțează obiecte pentru ca acestea să devină inconfundabile și să nu poată fi contrafăcute. Pentru a crea structurile complexe de pe matrițele monedelor moderne, anvelopelor auto sau jucăriilor, este necesară cea mai înaltă precizie – din tehnologia mișcării liniare, precum și din acționările și controlerele asociate.

Înființat în urmă cu mai mult de 50 de ani în Hüttenberg, Hessa, producătorul de mașini-unelte LANG GmbH & Co. KG este expert în prelucrarea de precizie a matrițelor de poansonare și de ștanțat în relief, fiind considerat liderul global de piață în multe domenii. Pe lângă industria auto, cea a monedelor și cea a jucăriilor, mașinile de precizie LANG pot fi găsite și în producția de plăcuțe semiconductoare, microscopie și industria imprimării și a ambalării.

Tehnologia mișcării liniare, acționări și controlere dintr-o singură sursă.

Unele burghie de frezat măsoară numai trei sutimi de milimetru și sunt oferite în intervalul sutimilor de milimetru pentru prelucrare fină. Cerințele de precizie pentru tehnologia liniară, de acționare și control utilizată sunt la fel de mari. Cu cât reușim să obținem cât mai multe dintr-o singură sursă, cu atât mai bine, spune șeful departamentului de proiectare, Marcus Boller:

colaborarea inter-tehnologică cu Bosch Rexroth nu doar că aduce beneficii în ceea ce privește achizițiile. Și consilierea și asistența serioasă în engineering au un efect pozitiv asupra ușurinței în utilizare a mașinilor.

Mașina compactă de precizie LANG Impala 400express

Măsurarea integrată este mai economică.

Prin extinderea cooperării anterioare în domeniile tehnologiei de acționare și tehnologiei de control CNC, LANG a obținut accesul la soluții inovatoare din tehnologia mișcării liniare, cum ar fi sistemul de măsurare integrat IMS. Soluția integrată pentru ghidare și măsurare are o precizie comparabilă cu riglele din sticlă, dar este semnificativ mai robustă și mai rentabilă. Printre altele, acest lucru a însemnat că LANG a putut crește eficiența frezei și mașinii de gravat Impala 400express, de-abia dezvoltată. IMS obține o repetabilitate de ± 0,25 µm, iar precizia riglei de măsurat este de ± 3 µm/m. Totuși, spre deosebire de riglele din sticlă, șpanul, lubrifianții și alte surse de contaminare nu restricționează funcția. Un alt beneficiu binevenit este acela că instalarea este mult mai simplă, iar eficiența energetică este mai mare fără aerul de etanșare.

Combinate în mod inteligent: sistem cu șine profilat alimentat de un motor liniar.

LANG utilizează și ghidaje de șine cu bile și cu role în combinație cu motoarele liniare Rexroth, ca și alte componente din gama extinsă Rexroth. De exemplu, în seria de freze Impala 400SL, care este utilizată în principal în sectorul monedelor și al miniaturilor, unde atinge precizii repetabile în intervalul µm.

Platforma turnantă a seriei de mașini LGR-S

Manipularea pieselor de prelucrat cu actuatorul electromecanic

În domeniul actuatoarelor, Bosch Rexroth sprijină, printre altele, manipularea automatizată a pieselor de prelucrat. Seria de mașini LGR-S de mare precizie, care gravează date 2D și 3D în matrițe de panouri laterale grele pentru vehicule comperciale de mari dimensiuni, utilizează un cilindru electromecanic EMC cu un pachet de acționare dedicat. Axa liniară poziționează platforma turnantă cu mare precizie, pentru a cuprinde matrițe cu dimensiuni de până la 2,3 metri.

Cilindru electromecanic și module mici SMS

Punere în funcțiune rapidă, montare simplă

De asemenea, aceste subsisteme mecatronice pot fi puse rapid în funcțiune: La Bosch Rexroth, datele parametrilor aferenți sistemului de axe, provenite de la cilindrii electromecanici, axele liniare și sistemele multi-axă, pot fi transferate din memoria de date a codificatorului motorului la controlerul de acționare a motorului, printr-un clic de mouse. Datele despre acționare salvate sunt determinate și parametrii sistemului de axe și sunt adoptate automat. În timpul instalării și service-ului se poate economisi și mai mult timp prin simpla aliniere a șinelor de ghidare sau cu ajutorul benzilor de acoperire pentru prindere și al înlocuirii simple a sistemelor de glisare cu bile.

Timp câștigat, investit în engineering.

Faptul că Bosch Rexroth este implicat profund în dezvoltare se vede și în selecția, designul și configurația acționărilor și motoarelor, printre altele. Deoarece precizia maximă poate fi atinsă doar dacă rapoartele de inerție ale maselor sunt perfecte, subliniază Marcus Boller. Portofoliul de tehnologii ale mișcării liniare reglate fin și schimbul deschis și onest facilitează găsirea soluției optime pentru fiecare aplicație.

Îmbunătățiri pe termen lung

Pe lângă aspectele comerciale și calitatea livrării, cooperarea extinsă cu Bosch Rexroth a îmbunătățit și calitatea produselor pe termen lung. „Ghidajele sunt atât de robuste, încât pot fi utilizate timp de zeci de ani”, spune managerul de proiectare. „De asemenea, pentru noi este important ca furnizarea de piese de schimb să fie garantată, și chiar ca tehnologia de acționare învechită să poată fi reparată pentru mult timp de acum înainte.”

În prezent, LANG a echipat aproape toate seriile de mașini cu ghidaje liniare și pachete de acționare de la Bosch Rexroth. Pe partea de control, Marcus Boller apreciază interfețele deschise, care îi permit software-ului auto-programat de control să intervină în detaliu. „Și în acest caz găsim soluții optime în portofoliul cuprinzător de automatizare Bosch Rexroth pentru a consolida și a ne extinde și mai mult poziția pe piață.”

Mașini-unelte simplu de utilizat, cu precizie, modularitate și eficiență sporite? V-am trezit interesul?

Accesați sfaturile noastre privind tehnologia mișcării liniare
Thomas Ils, manager de dezvoltare conturi, vânzări în Europa Centrală în tehnologia mișcării liniare, Bosch Rexroth AG

Autor: Thomas Ils

Funcție: Manager de dezvoltare conturi, vânzări în Europa Centrală în tehnologia mișcării liniare, Bosch Rexroth AG