1. Home
  2. Blog
  3. Putere maximă pentru AGV-uri
Putere maximă pentru AGV-uri
Putere maximă pentru AGV-uri
Unități electrice de antrenare și control

Putere maximă pentru AGV-uri

Vehiculele electrice reprezintă viitorul – chiar și în industrie. AGV-urile (vehiculele ghidate automate) câștigă teren atunci când vine vorba despre accelerarea fluxului de materiale în cadrul companiilor. Totuși, acestea trebuie alimentate cu energie. Și într-un mod cât se poate de eficient. Un dispozitiv automat de încărcare ajută la utilizarea întregului potențial al mobilității electrice industriale. Cu ajutorul conectorului de încărcare rapidă (Quick Charging Connector, QCC) al companiei Stäubli Electrical Connectors, vehiculele de înaltă performanță pot fi încărcate extrem de rapid, fără asistență umană. Împreună cu ctrlX AUTOMATION și sistemul de control ultra compact, de înaltă performanță, ctrlX CORE, se obțin avantaje semnificative, precum transferul de mare putere în cel mai scurt timp posibil în timpul încărcării.

Mobilitatea electrică preia din ce în ce mai multe segmente, chiar și pe cele aflate în spatele mașinilor electrice clasice. De exemplu, poate fi extrem de utilă în sectorul de minerit. Aici, trecerea la vehicule electrice poate avea o mare importanță strategică, deoarece 30% din costurile de exploatare ale unei mine pot fi atribuite sistemelor de ventilare, necesare pentru extragerea emisiilor vehiculelor. Acest exemplu demonstrează gama largă de aplicații posibile pentru vehiculele acționate electric.

La nivel industrial, AGV-urile câștigă în popularitate, ca mijloace de transport pentru manipulare. Așa cum se întâmplă în multe alte sectoare, încărcarea directă și rapidă este necesară și aici pentru ca totul să decurgă fără întreruperi și, deci, economic. Și dacă ne gândim și la procesele automatizate de logistică derulate fără intervenție umană, și alimentarea cu energie trebuie să fie independentă. De asemenea, sistemul de încărcare trebuie să se poată adapta la infrastructura existentă și la mediu, dată fiind flexibilitatea superioară a proceselor AGV.

Sistemul automat de încărcare rapidă de la Stäubli și Bosch Rexroth

O conexiune puternică pentru încărcarea automată rapidă

Prin intermediul sistemului automat de încărcare rapidă, Stäubli și Bosch Rexroth oferă soluția care răspunde acestei provocări. Conectorul de încărcare rapidă (Quick Charging Connector, QCC) de la Stäubli este conceput astfel încât să răspundă cerințelor de mobilitate complet electrică. Acesta permite transmiterea unei puteri mari într-un timp scurt, pe baza căreia sistemul de înmagazinare a energiei poate fi reîncărcat cu rapiditate. În acest fel, este posibil transportul silențios și fără emisii al mărfurilor prin intermediul AGV-urilor, fără integrarea unui acumulator mare, greu și nu foarte economic. Grație procesului de încărcare rapidă, cantitatea de energie de înmagazinat poate fi redusă. Un efect integrat de curățare automată în timpul fiecărui proces de conectare elimină necesitatea lucrărilor de curățare și mentenanță consumatoare de timp, astfel încât curenții mari să poată fi transmiși în permanență.

Sistemul automat de încărcare comunică atât cu vehiculul, cât și cu software-ul de nivel superior pentru controlul și monitorizarea procesului de încărcare. Aici, sistemul de control ctrlX CORE este utilizat în combinație cu invertorul compact IndraDrive Cs.

Înaltă performanță în timpul opririlor la boxă – nu doar pentru AGV-uri

ctrlX AUTOMATION permite utilizarea standardelor industriale, oferă flexibilitate în comunicare și asigură disponibilitatea pe termen lung. De asemenea, și cerințele de siguranță sunt respectate pe deplin. Prin integrarea ctrlX CORE, soluția de încărcare rapidă se poate asigura că toate componentele sunt conectate în siguranță. Și aspectele de siguranță legate de sursa de alimentare de mari dimensiuni pot fi întrunite și gestionate cu ușurință. În același timp, ctrlX CORE face posibilă compensarea mișcărilor vehiculelor, de exemplu, pe feriboturile afectate de valuri.

Sistemul automat de încărcare rapidă de la Stäubli și Bosch Rexroth este adecvat pentru AGV-urile din industrie, dar are și multe alte întrebuințări. De exemplu, este utilizat în cadrul unui proiect pe terenuri dezafectate din Copenhaga pentru încărcarea bărcilor electrice sau poate asigura încărcarea rapidă a camioanelor, feriboturilor, autocarelor și a altor vehicule.

Deoarece sistemul de control este conceput astfel încât să fie deschis și bazat pe aplicații, la soluția curentă pot fi adăugate funcții noi în orice moment. De exemplu, aplicația „Firewall” poate fi instalată cu ușurință pentru a garanta funcționarea sigură și protecția împotriva atacurilor din exterior. Grație hardware-ului ușor combinabil și interacțiunii cu aplicații de la Bosch Rexroth și software terț, soluția oferă modularitatea și scalabilitatea necesare pentru întrunirea tuturor cerințelor.

Astfel, ctrlX AUTOMATION face automatizarea mult mai ușoară și le oferă producătorilor de componente electromecanice, de exemplu, oportunitatea de a oferi soluții complete la cheie. În consecință, există numeroase domenii de aplicare pentru soluția de încărcare rapidă și, de asemenea, un potențial imens pentru noi modele de afaceri și creare de valoare superioară.

Andreas Gryglewski

Autor: Andreas Gryglewski

Funcție: Director bunuri de larg consum și manipulare