1. Home
  2. Blog
  3. Serviciul de transfer
Monitorizarea AMR-urilor ActiveShuttle la nivel de fabrică
Monitorizarea AMR-urilor ActiveShuttle la nivel de fabrică
Robotică mobilă

Serviciul de transfer – de la sursă la destinație

Una dintre activitățile de bază în intralogistică este optimizarea fluxului de materiale de la sursă până la destinație și punctul de utilizare. La urma urmei, cu cât fluxul de materiale este mai eficient, cu atât mai puține stocuri trebuie păstrate pentru producție, reducând volumul de capital imobilizat. Cu ActiveShuttle, am dezvoltat un robot mobil autonom (AMR) pentru a crește eficiența în intralogistică, pentru a reduce stocurile și pentru a goli spațiul de depozitare temporar.

Victor Robertus explică modul în care funcționează ActiveShuttle

În webcastul nostru de robotică, Victor Robertus explică modul în care ActiveShuttle sporește eficiența intralogistică și cât de ușor este de utilizat.

De obicei, activitățile de transport în intralogistică sunt încă efectuate manual, fie individual, fie prin intermediul unor curse de rutină. Cele mai multe concepte de intralogistică se concentrează în jurul alimentării continue a stațiilor de lucru cu materialul necesar. Acesta este motivul pentru care, pe lângă depozitele centrale, cele mai multe fabrici au depozitele în apropierea locului de producție, folosite ca tampon, astfel crescând și stocurile. Cu ajutorul ActiveShuttle, am dezvoltat un robot mobil autonom (AMR) pentru a crește eficiența în intralogistică, pentru a reduce stocurile și pentru a goli spațiul de depozitare temporar. În acest fel se asigură reaprovizionarea stocurilor în timp util și automat la liniile de asamblare.

Un concept binecunoscut este furnizarea de tip lean de componente și ansambluri folosind un trenuleț de remorcare. Totuși, acest proces prezintă o serie de dezavantaje. În primul rând, procesele semi-automate sau manuale de încărcare și descărcare a trenulețelor de remorcare poate duce la o utilizare redusă a capacității. În al doilea rând, circulația mărfurilor poate crește riscul de accidente pentru oameni și alte sisteme de transport. Cerințele de transport trebuie adesea înregistrate manual, ceea ce poate duce la timpi de reaprovizionare mai mari și la livrări incorecte ale pieselor. În acest caz, solicitările către un sistem ERP nu sunt trimise deloc sau sunt întârziate. O problemă esențială este informarea la timp a depozitului cu privire la aceste cerințe, pentru a garanta reaprovizionarea în timp util a liniilor de asamblare.

Iată cum arată utilizarea ActiveShuttle în practică: acesta primește o sarcină de transport și se deplasează până la stația de preluare din depozitul central. Acolo, preia un cărucior de transport echipat cu navete de materiale și îl transportă direct la destinație, lăsându-l la un supermarket sau la o stație de lucru, de exemplu. La întoarcere, ActiveShuttle transportă containere goale sau containere umplute cu piese prelucrate până la următoarea destinație.

Datorită programului nostru Locator, o componentă software pentru asistență în localizare și orientare fiabilă, ActiveShuttle își poate găsi drumul în orice mediu natural. Pentru punerea în funcțiune nu sunt necesare modificări la infrastructură, nici cunoștințe de specialitate – este nevoie doar de un tur controlat manual al uzinei. În această primă călătorie a sa, ActiveShuttle creează o hartă a mediului înconjurător, care este salvată pe vehicul sau pe un server. Dacă sunt utilizate mai multe vehicule, toate folosesc aceeași hartă. Acestea își pot identifica imediat locația, fără a avea informații prealabile. Când un vehicul observă o schimbare a mediului înconjurător, de exemplu, pentru că a fost configurat un nou spațiu de depozitare, acesta va comunica informațiile către server, iar serverul va actualiza automat harta și o va transmite tuturor celorlalte vehicule din flotă. Vehiculele care sunt integrate ulterior vor folosi programul Locator pentru a obține date de la server în timpul procesului de punere în funcțiune și pot trece imediat la lucru.

ActiveShuttle Management System este responsabil pentru coordonarea tuturor vehiculelor ActiveShuttle, maparea live și atribuirea sarcinilor de transport individuale. Prin standarde deschise, acesta comunică cu toate sistemele de gestionare a stocurilor utilizate la scară largă sau cu software-ul companiei.

Familiarizarea vehiculului ActiveShuttle cu mediul înconjurător și controlarea acestuia sunt destul de simple. Utilizând orice terminal, operatorii deschid interfața web intuitivă, cu o structură de meniu familiară. Aceștia inițiază cursa de orientare din meniul de pornire și conectează vehiculul la ActiveShuttle Management System. Nu sunt necesare cunoștințe de programare în acest scop.

În operarea de zi cu zi, totul rulează automat. De la birourile lor, lucrătorii în intralogistică pot accesa evaluări ale vehiculelor individuale sau ale întregii flote. Maparea live le oferă în permanență o imagine de ansamblu completă și le permite să reconstituie în mod transparent fiecare sarcină de transport în parte.

Doriți să aflați mai multe? Vizionați webcastul nostru de robotică .