Cu ajutorul produselor Smart Function Kit pentru aplicații de presare și îmbinare, compania italiană de inginerie mecanică, S.EL.ME.C. a creat o servopresă de ultimă generație. Aceasta nu doar că întrunește cerințele clientului final în ceea ce privește montarea prin presare și lipirea în timpul asamblării motorului, dar Smart Function Kit impresionează și prin timpii mici de engineering și punere în funcțiune, precum și prin transparența absolută a proceselor.
De aproape 40 de ani, compania italiană de inginerie mecanică S.EL.ME.C., cu sediul în Chieti (Abruzzo), răspunde cerințelor individuale unei largi varietăți de sectoare, dezvoltând sisteme într-un timp foarte scurt. Cota de valoare adăugată internă este ridicată și, prin urmare, necesită soluții de sisteme extrem de eficiente, care punctează prin procese simple de engineering și punere în funcțiune rapidă. Bosch Rexroth este un partener de soluții loial – parteneriatul dintre companii datează încă de la înființarea S.EL.ME.C.
Servopresa pentru o uzină de automobile dezvoltată de S.EL.ME.C. se bazează pe produsele Smart Function Kit pentru presare de la Bosch Rexroth.
Servoprese mai eficiente
La proiectarea unei servoprese electrice pentru asamblarea de mare viteză la o uzină de automobile din Slovacia, S.EL.ME.C. a abordat compania Bosch Rexroth. Pentru a facilita procesele necesare de montare prin presare și lipire era necesar un sistem electromecanic pentru obținerea, vizualizarea, evaluarea și stocarea forței și a distanței de îmbinare. Echipa S.EL.ME.C. și-a dat seama că produsele Smart Function Kit pentru presare reprezentau soluția ideală.
S.EL.ME.C.
Engineering și punere în funcțiune într-un timp record
Subsistemul de la Bosch Rexroth combină componentele mecanice și electrice de la Rexroth cu software-ul de operare intuitiv. Prin utilizarea instrumentelor electronice moderne, kitul de mecatronică poate fi dimensionat, configurat și comandat online, rapid și cu ușurință. Acționarea este parametrizată automat, grație software-ului de operare preinstalat. Un asistent software oferă îndrumare în timpul punerii în funcțiune, iar procesele sunt definite prin tragere și plasare, în loc să fie programate.
Servopresă robustă, compactă și ușor de utilizat
Deși proiectul S.EL.ME.C. s-a întrerupt din cauza pandemiei de coronavirus, acesta a fost finalizat la numai 12 luni de la lansare. Servopresa, cu o forță de presare de până la 30 kN, permite durate foarte reduse ale ciclurilor în sistem: câte un ciclu de presare nou începe la fiecare 5,5 secunde.
Transparență și utilitate absolute ale proceselor
Datorită software-ului bazat pe HTML5, compania italiană de inginerie mecanică poate utiliza interfața cu utilizatorul pentru servopresă pe toate dispozitivele sale. Curbele forță-deplasare generate sunt evaluate pe baza unor elemente de evaluare definite, iar rezultatele sunt stocate într-o bază de date internă. Cu ajutorul funcției integrate de export, datele pot fi transferate ulterior, în mod eficient, pentru analize și pentru optimizare continuă.
Automatizarea viitorului
Soluțiile de automatizare industrială impresionează în toate privințele, dacă reușesc să răspundă necesităților utilizatorilor în toate fazele de produs – de la design până la serviciul post-vânzare. Pentru compania S.EL.ME.C., produsele Smart Function Kit pentru presare reprezintă un succes absolut – și încă un pas mai aproape de fabrica viitorului.
Experimentați Smart Function Kit pentru presare într-un videoclip