Pentru a gândi la scară mare în fabricația modernă, trebuie să gândiți la soluții cu o economie de spațiu mai mare decât v-ați gândit vreodată. Soluțiile compacte transformă peisajul fabricației, prin reducerea la minimum a spațiului necesar pentru sistemul de alimentare hidraulică. Menținând în același timp performanța, reducând zgomotul și sporind semnificativ eficiența energetică.
Sună prea bine pentru a fi adevărat? Ei bine, BMW a atins exact aceste obiective cu ajutorul specialistului în fabricația de utilaje, August Mössner, și al unității noastre compacte de alimentare hidraulică, CytroBox.
Datorită noului sistem de transfer de la Mössner, lucrările la blocurile cilindrilor din cadrul uzinei BMW Landshut au început cu adevărat să accelereze ritmul. În plus față de viteza și precizia crescute, sistemul oferă o altă caracteristică specială: CytroBox, noul nostru sistem integrat de alimentare hidraulică.
Mössner a avut deja o experiență pozitivă cu „fratele mai mic” al CytroBox, CytroPac – o mică unitate de alimentare, utilizată pentru funcții auxiliare care generează o putere de până la 4 kW. Această reușită le-a dat celor de la Mössner și mai multă încredere să aleagă CytroBox. Acum, Mössner nu mai are nevoie decât de jumătate din spațiul de care avea nevoie anterior pentru alimentarea cu energie hidraulică. De fapt, CytroBox oferă cel puțin același nivel de performanță pe o suprafață de numai jumătate de metru pătrat.
CytroBox este, de asemenea, deosebit de silențios. Acesta atinge cel mult 75 dB(A), ceea ce înseamnă că îndeplinește cerințele de zgomot stabilite de BMW, chiar și fără carcasă. „Chiar și în timpul funcționării, CytroBox este atât de silențios încât programatorul nostru PLC a ales să stea chiar lângă el”, declară Marco Schulz, manager design în cadrul Mössner.
Michael Hüneke, manager proiect în cadrul Bosch Rexroth, clarifică motivele pentru care sistemul de alimentare bazat pe necesar, utilizat de Mössner, se dovedește a fi mai eficient din punct de vedere energetic. „Prin intermediul acestei aplicații, CytroBox stă pe loc aproximativ 15 % din timp și nu consumă energie. Sub sarcină, consumul de energie este de doar 80 % din cel obținut cu sursa de alimentare hidraulică anterioară, chiar dacă puterea instalată este aceeași. Aceasta înseamnă o economie totală de aproape o treime din consumul de energie.”
Capabilitatea IoT a fost un alt aspect principal. Senzorii integrați, capacitatea de monitorizare a stării și opțiunea de activare a serviciilor IoT, cum ar fi mentenanța predictivă, fac din CytroBox o soluție sustenabilă.
Odată cu introducerea soluțiilor Plug & Play, zilele petrecute de personalul companiei Mössner în procesele de construire laborioasă a unităților complexe sunt de acum istorie. Standardizarea a simplificat numeroase procese, de la inginerie și configurare până la documentare cu diagrame de circuit disponibile imediat, la procese rapide de livrare și punere în funcțiune prin Plug & Play.
„Până în prezent, sistemul de alimentare hidraulică a fost întotdeauna ultima verigă din lanț”, rezumă Markus Fuchs,manager achiziții la Mössner.
„Acum situația s-a schimbat: sistemul de alimentare hidraulică ne reduce timpul de punere pe piață și face ca sistemele noastre să fie viabile în viitor, ceea ce crește beneficiile pentru clienții noștri.”
– Linus Killberg, manager produs, Agregate