Kassow Robots face parte acum din Bosch Rexroth. Prin intermediul acestei colaborări puternice, ne îmbunătățim și mai mult progresele în domeniul tehnologiei robotizate și ne unim forțele pentru a crea și un plus de valoare oferit clienților noștri.
Kassow Robots înființată în Copenhaga, Danemarca, dezvoltă și produce roboți colaborativi ușori cu 7 axe, unici și eficienți, pentru aplicații industriale.
Cu o sarcină utilă cuprinsă între 5 și 18 kg și o rază de acțiune între 850 și 1800 mm – toate oferite la viteze totale de până la 225 de grade pe secundă. Cei cinci coboți ușori cu 7 axe sunt pregătiți să înceapă lucrul aproape instantaneu – pentru companii de toate dimensiunile.
Coboții oferă atât viteză, cât și putere și, în același timp, o rază mare de acțiune și o sarcină utilă ridicată. Ușurința în utilizare a acestor coboți pune la dispoziția companiilor o flexibilitate excepțională, permițându-le IMM-urilor (întreprinderilor mici și mijlocii), care nu dispun de specialiști interni în robotică, să obțină în mod rentabil și independent niveluri complexe de automatizare și programare.
Puternici. Rapizi. Simpli.
Primii pași în robotică
Descărcați Cartea albă
Tehnologia performantă simplificată
Faceți cunoștință cu coboții cu 7 axe. Experimentați un nou nivel de precizie.
Gama formată din 5 modele vă permite să ajungeți în toate colțurile și să îndepliniți cele mai solicitante activități de producție.