Romania Română

Selectaţi locaţia dvs.

Romania Română

Înregistrați-vă ca CE Partner

Avantajele de care vă puteți bucura dacă veți deveni partener în excelență certificată, în cadrul unei echipe grozave

Împreună cu experții noștri în vânzări și marketing, am creat beneficii pentru a le conferi partenerilor noștri autoritatea de a conduce pe piață și de a face față cu succes viitorului. Beneficii pe care toți partenerii calificați se pot baza și de care pot profita.

Aici puteați vedea cele 8 beneficii principale pe care le-am definit în contextul programului.

Beneficii

  1. Parteneriat durabil pe termen lung cu Rexroth, liderul de piață nr. 1 care oferă cel mai amplu portofoliu de tehnologii și soluții inovatoare.
  2. Ocazia de a prezenta noi puncte unice de vânzare, pentru ca partenerii noștri să se distingă de concurență.
  3. Putere prin marketing, obținută prin intermediul unei etichete CE solide, ca expresie simbolică a programului CE Partner.
  4. Oportunitatea de a relansa marketingul și comunicarea, profitând de trecerea noastră la „Excelență certificată”.
  5. Listare și promovare remarcabile în Rexroth Locator, prin prezentarea partenerilor noștri CE Partner și a portofoliilor acestora.
  6. Membru al unei puternice comunități de parteneri CE Partner la nivel mondial, cu acces la o rețea excelentă de specialiști.
  7. Participare la programe speciale de instruire CE pentru calificare cu abilități tehnice, comerciale și în vânzări unice.
  8. Oportunități unice de dezvoltare printr-o comunitate puternică de parteneri CE Partner în ceea ce privește cifra de afaceri, cota de piață și cunoștințele acumulate.

De ce ar trebui partenerii să solicite certificarea?

Pentru a profita de programul unic de vânzări și marketing CE din lume, precum și pentru a obține acces la un portofoliu unic de produse oferite de Rexroth. Prin intermediul certificării în excelență certificată a partenerilor noștri, avem ocazia de a consolida și de a prezenta acest punct unic de vânzare.

Partenerii CE Partner au ocazia de a deschide drumuri către piețe noi și către clienții din regiunea lor. Acesta este motivul pentru care am conceput această strategie unică în cadrul Bosch Rexroth, pentru a crea stimulente noi și pentru a câștiga cote de piață împreună cu partenerii noștri în excelență certificată.

 

 

Cum vă puteți califica pentru „Excelență certificată”?

Abordarea noastră globală pentru ONE Sales Force împreună cu dumneavoastră, în calitate de partener expert și de încredere, are nevoie de diplome și certificări, de aceea ne-am propus să obținem un standard internațional de calificare prin intermediul procesului de excelență certificată. Un proces care necesită o anumită perioadă de verificare, de consolidare și de prezentare a dovezilor, înainte ca partenerii calificați să obțină certificatul de excelență certificată, ca simbol al parteneriatului și rețelei care vor lua naștere. Activitățile de lansare pentru calificarea globală au fost inițiate în funcție de țară. Obiectivul nostru este să încheiem cu succes procesul internațional de calificare până la sfârșitul anului 2020.

 

Cum vă puteți califica pentru excelența certificată
  • Preselecție

    Preselecție

  • Interviu/evaluare

    Interviu/evaluare

  • Implementare

    Implementare

  • Certificare

    Certificare

  • Gestionarea partenerilor

    Gestionarea partenerilor

Preselecție
Preselecție

Preselecție

În primă instanță, managerul local pentru parteneri Rexroth începe cu o verificare de bază folosind criteriile de preselecție recomandate (de exemplu, strategia de lansare pe piață a unității de vânzări, obiectivele de dezvoltare, cerințele pieței și ale clienților). În această fază, el va verifica și partenerii, pentru a vedea dacă aceștia respectă codul nostru de conduită în afaceri, liniile directoare de conformitate și profilul de activitate.

Interviu/evaluare
Interviu/evaluare

Interviu/evaluare

În etapa cu numărul 2, managerii pentru parteneri Rexroth organizează interviuri și evaluează candidații, cu ajutorul instrumentului nostru Partner Management. Vor fi identificate posibile lacune în îndeplinirea criteriilor CE și vor fi definite măsuri concrete de soluționare a lacunelor.

Implementare
Implementare

Implementare

Măsurile de eliminare a lacunelor identificate și de atingere a statutului de excelență certificată sunt puse în aplicare în perioada de timp convenită. Faptele și cifrele lipsă trebuie completate.

Certificare
Certificare

Certificare

După completarea cu succes a procesului, partenerii primesc contractele și certificarea de excelență certificată, inclusiv aprobarea de a utiliza noua etichetă. De asemenea, sunt stabilite și criteriile după care vor fi găsiți partenerii noștri în Rexroth Locator.

Gestionarea partenerilor
Gestionarea partenerilor

Gestionarea partenerilor

Etapa cu numărul 5 semnifică o experiență activă și intensă în ceea ce privește gestionarea partenerilor Rexroth, trăită împreună cu partenerii noștri. De acum înainte, toți partenerii în excelență certificată fac parte din remarcabilul program CE Partner, cu îmbunătățiri și dezvoltări periodice și continue.

Vă interesează să deveniți CE Partner?

Luați legătura cu noi!