Supape direcționale continue
A avea capacitatea de a acționa dispozitivele de reglare dintr-o turbină prin intermediul sistemelor de control și de reglare reprezintă o cerință fundamentală pentru a obține disponibilitate și fiabilitate ridicate. O gamă largă de supape direcționale continue, cu și fără electronică integrată a supapelor, este disponibilă pentru sistemele de control și reglare hidraulică. De asemenea, clienții au de ales din gama de supape direcționale digitale continue pentru aplicații adecvate ca alternativă la această tehnologie clasică de supape cu intrare analogică a valorilor nominale.
Sisteme de control cu reacție rapidă
Sistemele de control cu reacție rapidă sunt instalate atunci când un actuator aflat în starea normală de funcționare (închis, deschis sau în poziție de control) trebuie să preia imediat o poziție de siguranță definită, după ieșirea semnalului. Acest sistem de control cu reacție rapidă este special conceput pentru actuatoarele din sistemele de control ale turbinei.
Actuatoare hidraulice
Ventilele pentru gaz sau abur care sunt acționate de actuatoare hidraulice, de exemplu, sunt instalate în turbine pentru a regla și a controla procedurile tehnologice. O turbină cu abur, spre deosebire de o turbină cu gaz, poate utiliza supapele pentru a controla întreaga energie termică a turbinei; într-o turbină cu gaz, este reglată numai cantitatea de combustibil furnizată, deoarece aceasta este reflectată de dimensiunile acestor actuatoare. Actuatoarele hidraulice sunt oferite în diferite versiuni pentru intervale de putere ale turbinei de la 25 la 1 600 MW pentru turbinele cu abur și de la 25 la 375 MW pentru turbinele cu gaz, în funcție de nevoile clientului.
Actuatoare electromecanice
Noul actuator electromecanic cu angrenaj hidrostatic și funcție de reacție rapidă de urgență cu resort este montat într-o carcasă compactă și funcționează independent, fără a fi necesară o unitate suplimentară de alimentare cu ulei și conducte. Foarte ușor de manevrat, actuatorul reduce considerabil costurile de punere în funcțiune și de întreținere.
Mecanism hidraulic de întoarcere
Pentru realizarea angrenajului hidraulic de întoarcere, Rexroth oferă componentele de sistem necesare (motor hidraulic, bloc de control și, dacă este necesar, cilindru de cuplare), care îndeplinesc cerințele producătorilor de turbine. De asemenea, designul angrenajului hidraulic de întoarcere poate fi modificat, în funcție de capacitatea turbinei.
Rezerve de ulei pentru energie hidraulică
O centrală cu turbine este formată din două lumi hidraulice: Circuitele de răcire și de lubrifiere sunt caracterizate de presiuni reduse ale sistemului și debite mari pe tur, în timp ce sistemele de alimentare cu ulei hidraulic sunt utilizate pentru a transfera energie hidraulică și pentru a funcționa la presiuni medii până la mari cu debite mici pe tur. Rexroth s-a dovedit a fi un partener competent în proiectarea ambelor sisteme și oferă unități de alimentare separate, precum și ambele sisteme conectate la un singur rezervor.
Unități electrice de antrenare de dimensiuni mari
IndraDrive ML extinde seria IndraDrive la gama de putere superioară: individual până la 500 kW, conectare în paralel a maximum 8 dispozitive și până la 4 MW. Aceste invertoare modulare compacte sunt cu adevărat pricepute la toate – pot fi utilizate ca invertoare de rețea sau ca invertoare de motor. În acest fel, numărul de variante este redus la minimum, manipularea este simplificată, iar costurile de depozitare sunt micșorate. Și, în același timp, economisiți și energie.