Soluții hidraulice pentru o sustenabilitate mai mare
Hidrogenul verde obținut din energie din surse regenerabile este un element esențial pentru atingerea obiectivelor climatice globale. Acesta reprezintă o alternativă convingătoare la combustibilii fosili, în special pentru transportul de mărfuri grele. Ca și în cazul electromobilității, o infrastructură la nivel național este esențială pentru succes. Hidrogenul trebuie stocat și transportat în condiții de presiune ridicată sau în stare lichidă, la temperaturi de îngheț - realimentarea trebuie să fie eficientă, sigură și cât mai rapidă posibil.
Bosch Rexroth contribuie cu zeci de ani de experiență în domeniul hidraulicii industriale și oferă soluții personalizate și inovatoare pentru comprimarea hidrogenului lichid și gazos - de la componente robuste și sigure până la asistență tehnică și soluții servo-hidraulice complete, la cheie.
Împreună cu compania Maximator Hydrogen, Bosch Rexroth a dezvoltat o soluție pentru comprimarea eficientă a hidrogenului în stațiile de alimentare cu hidrogen. Cu o acționare eficientă energetic și o schimbare automată a garniturilor, Maximator Hydrogen a ridicat randamentul compresorului său inovator Max Compression 2.0 la un nivel cu totul nou.
Noile concepte de mașini și soluții specifice clientului trebuie lansate pe piață mai rapid decât au fost vreodată. Ingineria virtuală reprezintă pârghia esențială pentru satisfacerea cerințelor de reducere a timpului până la punerea pe piață. Bosch Rexroth susține cu inginerie virtuală producătorii de mașini și sisteme, de mai bine de 30 de ani, în calitate de furnizor de service și partener în materie de software.
Avem tehnologii consacrate și o experiență pe care vă puteți baza. Să găsim rapid soluția potrivită pentru proiectul dumneavoastră cu hidrogen.
În acest fel acționăm energia hidrogenului de-a lungul întregului lanț de valori.