Reciclarea este procesul de transformare a deșeurilor în materiale și obiecte noi. Recuperarea energiei din deșeuri este adesea inclusă în acest concept.
Reciclarea este o afacere care se schimbă rapid, cu materiale extrem de diverse, în condiții necruțătoare. Lipsa de expertiză în industrie și timpii de nefuncționare excesivi reprezintă provocări obișnuite cu care se confruntă industria.
Oferim o gamă largă de soluții pentru proiecte de inginerie dificile și expertiză extensivă în ingineria aplicațiilor, oferind un serviciu unic pentru a vă ajuta să optimizați performanța și productivitatea.
WE MOVE.
Hidraulică pentru industria reciclării
Odată cu importanța din ce în ce mai mare a reciclării, cerințele privind hidraulica utilizată în acest proces sunt și ele mai stringente. Mașinile de tăiat resturi, tocătoarele și presele canal pentru balotat nu numai că trebuie să fie puternice și fiabile, dar trebuie să fie în același timp și silențioase și rentabile. Pentru a răspunde cerințelor, acestea trebuie să ofere performanță, robustețe și precizie sistemelor hidraulice. Și dacă doriți cu adevărat să aveți succes, soluțiile de la Bosch Rexroth sunt alegerea perfectă. Până la urmă, puteți profita de avantajele hidraulicii Bosch Rexroth pe parcursul întregii durate de viață a produsului.
Autoclave
Capacitatea superioară de control a soluțiilor noastre de acționare vă permite să opriți autoclava într-o poziție specifică și echilibrată. În acest fel puteți cupla un șurub de presiune pentru a menține tamburul stabil în timpul încărcării și descărcării. Ulterior, distribuția 100 % a sarcinii și cuplul mare de pornire pun în mișcare autoclava, indiferent de condițiile de încărcare.
Tamburi digestor
Cuplul mare de pornire și caracteristicile de distribuție 100 % a sarcinii asigură o prelucrare uniformă și fiabilă, chiar și atunci când digestorul dumneavoastră este extrem de încărcat. Deși ocupă puțin spațiu și prezintă un aport redus de greutate, soluțiile noastre de acționare vă oferă un control precis și versatil.
Conveioare de alimentare
Transmisiile moderne din turbinele eoliene impun cerințe semnificative asupra calității uleiului. Cu toate acestea, în ciuda eficienței ridicate, acestea generează pierderi de energie care sunt eliberate sub formă de căldură și care trebuie disipate. Ambele cerințe sunt perfect gestionate de unitățile de filtre ale pompelor de la Bosch Rexroth.
Valțuri de alimentare
Cu funcționare lentă sau rapidă, înainte sau înapoi, soluțiile noastre de acționare garantează o alimentare sigură a presei dumneavoastră. Sistemele de control ale acestora sunt simple, dar foarte sensibile, facilitând schimbarea vitezei sau a direcției. Chiar și la viteze foarte mici, le puteți opera la infinit la un cuplu foarte mare.
Mașini de tăiat resturi și prese de balotat
Balotarea și tăierea eficiente necesită atât putere, cât și precizie. Soluțiile noastre puternice de sisteme vă oferă un control excelent, care face ușoară adaptarea la diferite materiale. Debitele mari pot fi comutate rapid și fără șocuri, iar protecția integrată la sarcini dinamice vă protejează mașina în timpul tăierii.
Tocătoare
Dacă ne pricepem la un lucru, acesta este modul în care să punem lucrurile în mișcare. Indiferent dacă aveți nevoie de sfâșiere și concasare, sau de alimentare și mărunțire, noi avem soluțiile – indiferent de tehnologie sau de mediu. Lent sau rapid, înapoi sau înainte, chiar nu contează. Cu soluțiile noastre de sisteme puternice și flexibile, obțineți un randament personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră, soluții care vă permit să vă optimizați performanța.
YOU WIN.
Eficiență
Pentru balotarea și tăierea eficiente ale materialelor dure, puterea și precizia sunt esențiale. Cu Bosch Rexroth veți beneficia de o putere solidă și fiabilă, combinată cu o capacitate de control excelentă, care facilitează adaptarea la numeroasele materiale diferite manipulate în fiecare zi – avantaje care vă permit să maximizați randamentul și să optimizați producția.
Putere
În cazul sarcinilor zilnice solicitante din activitatea de reciclare, știm totul despre alimentarea cu energie pentru a vă face treaba în mod eficient, oferind în același timp un control excelent, care să ajute la optimizarea fluxului de producție și care să ofere soluții sigure pentru utilaje și personal.
Siguranță
Pentru personalul dumneavoastră, un sistem de control reglat fin înseamnă o siguranță sporită. Iar pentru afacerea dumneavoastră, înseamnă oportunități de a maximiza randamentul și de a optimiza producția. Deși ocupă puțin spațiu și prezintă un aport redus de greutate la mașinile dumneavoastră, soluțiile noastre de sisteme se traduc prin avantaje considerabile.
STUDII DE CAZ.
Acționările Hägglunds ajută compania Genan să mențină cauciucul în afara depozitelor de deșeuri și păstrează caracterul productiv al utilizării acestuia.
Acționările noastre hidraulice directe Hägglunds au reprezentat o componentă integrantă a activității companiei Genan de la deschiderea primei uzine Genan în Viborg, Danemarca, în anul 1990. Datorită rezistenței înglobate la sarcinile de tip „shock lock loads” și capacității acestora de a porni, de a se opri și de a funcționa în sens invers ori de câte ori este nevoie, sistemele noastre au fost alegerea logică pentru mașini precum tocătoarele de anvelope.
Acționările Hägglunds sunt utilizate în toate uzinele Genan. În total, Genan are acum șase uzine la nivel mondial. Compania Genan s-a extins mai întâi în Berlin, în 2003, iar ulterior în alte două localități germane, Dorsten și Kammlach. Texas, S.U.A., a devenit prima locație a companiei Genan din afara Europei în anul 2014, iar operațiunile din Portugalia au fost adăugate recent, aducând o capacitate combinată de primire de aproape 400.000 de tone metrice pe an.
{{{tab-navigation-header}}}
Portofoliu de service
Bosch Rexroth oferă o gamă largă de soluții de service menite să crească productivitatea și să reducă timpii de nefuncționare. De la piese de schimb și reparații până la asistență în caz de service în teren, retehnologizare și soluții de service digital, vă furnizăm asistența de care aveți nevoie pentru a merge mai departe.