Astăzi există mult mai multe așteptări de la soluțiile de sisteme decât au existat vreodată. Performanța ridicată, consumul redus de energie, dinamica superioară și posibilitatea de control remarcabilă sunt doar câteva dintre proprietățile pe care trebuie să le prezinte o strategie modernă de antrenare. Unitățile de antrenare cu control secundar de la Bosch Rexroth combină dinamica superioară cu precizia controlului și recuperarea energiei.
Descoperiți avantajele:
Construcția de mașini | Aplicații maritime și offshore | Bancuri de testare | Manipularea și transportul materialelor |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Manipulator de forjare
Sistem de acționare cu control secundar
Producător: Dango & Dienenthal, Germania
Scenă turnantă
Sistem de acționare cu control secundar
Operator: Opera de Stat din Praga
Subsea Crawler Deepsea Mining
Transmisie prin lanț cu control secundar.
Operator: De Beers, Africa de Sud
Motor cu cablu liniar LCE
Troliu de tracțiune cu control secundar.
Producător: Dynacon, SUA
Macara mobilă SGC 140
Duceți până la capăt proiectul datorită manipulării excelente a primei macarale mobile cu control secundar 2010.
Producător: Sarens, Belgia
Sistem special de manipulare SHS
SHS este utilizat pentru instalarea și recuperarea modulelor de producție a gazelor subacvatice la o adâncime de lucru de până la 320 m.
Producător: AXTech, Norvegia
Banc de testare Rineer
Banc de încercare în sarcină pentru trei axe de testare pentru testarea motoarelor cu palete Rineer până la seria 125 cu cilindree de 4 096 cm3.
Operator banc de testare: DC SUA
Macara cu braț articulat
Troliul principal și troliul auxiliar utilizează aceeași stație primară controlată prin presiune și reduc puterea instalată.
Producător macara: TTS, Norvegia
Macara mobilă SGC 120
Raza de acțiune poate ajunge până la 130 m. La o rază de acțiune de 100 m, pot fi ridicate încărcături > 600 t.
Producător: Sarens, Belgia
Sistem de transport al containerelor fără șofer AGV
Antrenare cu control secundar, operațiune automatizată de transport, determinarea poziției prin intermediul senzorilor din partea carosabilă. Precizie ridicată a poziționării.
Producător: Kamag, Germania
Banc de încercare în sarcină de torsiune RWTH Aachen
Banc de testare pentru cupla dinamică, luarea în considerare a unghiului de torsiune al celor două semicuple, recuperarea energiei prin intermediul unității de încărcare.
Operator: Lehrstuhl und Institut für Maschinenelemente und Systementwicklung Aachen, Germania
Banc de testare pentru coliziuni reale ultra dinamice
Puterea de accelerare necesară, de 530 kW, poate fi redusă la o putere primară de numai 30 kW, datorită utilizării acumulatoarelor hidraulice.
Operator: Autoliv, Suedia
Transportor fără șofer pentru containere CT60
Peste 200 de vehicule utilizate la terminalele pentru containere din Rotterdam și Hamburg. Determinarea poziției prin intermediul senzorilor din partea carosabilă.
Producător: Gottwald, Germania
Forță centrifugă – banc de testare pentru simulare
Pentru o putere de accelerare de 3 000 kW este necesară o putere primară de numai 800 kW. Se recuperează până la 60 % din energie.
Operator: Framatome, Franța
Navă de pozare a cablurilor de telecomunicații
Nava trage după ea un plug, face un șanț în fundul mării, pozează cablul în interior și închide șanțul. Dinamica superioară a sistemului cu control secundar previne ruperea frânghiei plugului, dacă aceasta se blochează.
Producător: Odim, Norvegia
Unitate de antrenare a întinzătorului unui sistem de pozare a conductelor
Conductele rigide sau flexibile de până la 16" sunt coborâte la o adâncime de 2 500 m, cu ajutorul a două întinzătoare conectate în serie.
Producător: Huisman, Țările de Jos
Compensare activă a gradului de montare a mării
Unitățile de antrenare cu control secundar lucrează împreună cu unitățile de antrenare hidrostatice convenționale, într-un singur sistem. În timp ce unitatea de antrenare hidrostatică convențională îndeplinește funcția de ridicare, unitățile de antrenare cu control secundar suprapuse efectuează compensarea activă a gradului de montare a mării.
Producător: Kenz, Țările de Jos
Troliu de mare adâncime
Sistemele de troliu convenționale, cu cablurile grele din oțel aferente, își ating limitele mai adâncimi mai mari de 2 500 m. Cu toate acestea, cablurile din fibre sintetice sunt mai ușoare, deși sunt mai greu de manevrat din cauza alungirii lor. Cu ajutorul a șase unități de antrenare cu control secundar, această problemă a fost rezolvată cu succes pentru prima dată.
Producător: Odim, Norvegia
Antrenare macara pentru platformă petrolieră
Cele două macarale montate sunt utilizate pentru transferul proviziilor de salvare pe și de pe cargoboturi. În lipsa compensării active a gradului de montare a mării, încărcarea și descărcarea ar fi imposibile. Mecanismul de ridicare are exclusiv control secundar. Și mecanismul de rotire are control secundar, dar este susținut suplimentar de o antrenare rotativă hidraulică convențională.
Producător: Sevan Marine, Norvegia
Antrenare troliu pentru robot subacvatic
Antrenarea troliului cu control secundar coboară unitatea de alimentare odată cu robotul subacvatic (ROV). În modul de compensare activă a gradului de montare a mării, ROV se desprinde și poate fi controlat de la distanță pentru operațiuni de întreținere sau monitorizare.
Producător: Odim, Norvegia
Propulsoare laterale prova pentru remorchere
Integrarea într-un sistem de alimentare hidraulic existent la bord este o alternativă rentabilă la sistemele convenționale de propulsoare laterale la prova. Limitarea puterii de antrenare cu control secundar permite utilizarea maximă a stației primare.
Producător: Rosetti Marino, Italia
Banc universal de testare hidraulică
Bancul de testare poate fi operat la 160 kW, atât de pe partea de antrenare, cât și de pe partea de încărcare. Varietatea posibilităților de configurare permite efectuarea mai multor teste, de la testarea componentelor până la teste de măsurare a eficienței sistemelor complete.
Operator: Internationale Hydraulik Akademie, Germania
Freză de cale ferată
Freza de cale ferată va fi utilizată pentru refacerea de întreținere a profilului căii ferate. În acest scop, întreaga freză de cale ferată trebuie să fie acționată cu sincronizarea vitezei.
Producător: MFL Liezen Austria