Prezentare generalăKassow Robots face parte acum din Bosch Rexroth. Prin intermediul acestei colaborări puternice, ne îmbunătățim și mai mult progresele în domeniul tehnologiei robotizate și ne unim forțele pentru a crea și mai multă valoare pentru clienții noștri.
Kassow Robots înființată în Copenhaga, Danemarca, dezvoltă și produce roboți colaborativi ușori cu 7 axe, unici și eficienți, pentru aplicații industriale.
Cu o sarcină utilă cuprinsă între 5 și 18 kg și o rază de acțiune între 850 și 1 800 mm – toate oferite la viteze totale de până la 225 de grade pe secundă. Cei cinci coboți ușori cu 7 axe sunt pregătiți să înceapă lucrul aproape instantaneu – în cadrul unor companii de toate dimensiunile.
Coboții oferă atât viteză, cât și putere și, în același timp, o rază mare de acțiune și o sarcină utilă ridicată. Ușurința în utilizare a acestor coboți pun la dispoziția companiilor o flexibilitate excepțională, permițându-le IMM-urilor (întreprinderilor mici și mijlocii), care nu dispun de specialiști interni în robotică, să obțină în mod rentabil și independent niveluri complexe de automatizare și programare.
Strong. Fast. Simple.