Regândim tehnologia de înșurubare. Cu noul controler de sudare PRC7000, acum puteți face față cu succes oricărei provocări
Avantaje competitive durabile și decisive – vă veți bucura de acestea prin intermediul soluțiilor noastre. Ne mândrim cu dezvoltarea sistemelor holistice și de ultimă generație pentru sudarea prin rezistență electrică în puncte. Și astfel de soluții pot fi găsite numai prin examinarea permanentă a stării de fapt.
Faceți față cu încredere fiecărei provocări, cu ajutorul portofoliului de soluții sustenabile și scalabile pentru sudarea prin rezistență electrică în puncte de la Bosch Rexroth. Controlerele noastre de sudare și transformatoarele de sudare cu frecvență medie fac o diferență esențială pentru dumneavoastră în ceea ce privește performanța și eficiența:
Calitatea sudurii, direct la obiect: cu noul controler performant de sudare, PRC7000, punctele de sudură perfecte devin în sfârșit reproductibile. Ce altceva îl face atât de indispensabil și de sustenabil? Controlerele adaptive și posibilitatea de programare flexibilă permit prelucrarea cu ușurință a diferitelor combinații de grosimi ale tablei și a amestecurilor de material, de la oțel la aluminiu. Conectorul IoT integrat, care oferă date structurate pentru procesare centralizată, controlul calității și managementul datelor tehnologice, face ca PRC7000 să fie pregătit pentru Industria 4.0
Descoperiți controlerele de sudare superioare din punct de vedere tehnologic și transformatoarele de sudare cu frecvență medie de la Bosch Rexroth.