Cilindri electromecanici
O alternativă ultra performantă la cilindrii pneumatici și cei hidraulici.
Nu necesită mentenanță, produs economic și ecologic
Cilindrii electromecanici dispun acum și de opțiunea de lubrifiere pe viață
Produs | Număr de dimensiuni | Tip de antrenare | Forțe maxime | Interval de forțe pentru aplicații tipice | Viteză maximă | Cursă maximă | Temperaturi de funcționare | Grad de protecție IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC | 7 | Ansamblu de șuruburi cu bile | Până la 56 kN | 0,4–30 kN | Până la 1,6 m/s | Până la 1 500 mm | Între –10 și +50 °C | IP54, opțional: IP65 |
EMC-HP | 3 | Ansamblu de șuruburi planetare | Până la 100 kN | 12–60 kN | Până la 0,83 m/s | Până la 1 500 mm | Între –10 și +70 °C Opțional: între –30 și +50 °C |
IP54 |