Ghidaje liniare
Precizie, dinamică și rezistență în orice mediu pentru fiecare activitate de mișcare liniară.
Până la 20 000 km fără relubrifiere
Ghidajele cu șine cu bile de la Bosch Rexroth sunt productive și necesită un nivel redus de întreținere. Sunt perfecte pentru buget și protejează mediul.
Produs | Capacitate nominală de încărcare | Rigiditate | Alte funcții/ proprietăți |
Aplicații | |
---|---|---|---|---|---|
Ghidaje cu șine cu bile |
++ | ++ |
|
Automatizare, manipulare, mașini-unelte, mașină de măsurat | Configurator și fișiere CAD |
Ghidaje cu șine cu role | +++ | +++ |
|
Mașini-unelte, mașină de măsurat | Configurator și fișiere CAD |
Șine ghidaj cu bile mini | + | + | – | Microelectronică, tehnologie medicală, industrie optică | Configurator și fișiere CAD |
Tacheți de ghidare cu role | – | – | – | Aplicații cu viteză maximă ≤ 10 m/s | Configurator și fișiere CAD |
Bucșe și arbori liniari |
+ | + |
|
Automatizare, manipulare, tehnologie medicală, industria alimentară |
Configurator și fișiere CAD |