Cheia dinamometrică Opex plus în spațiu Precizie galactică.

Intrați într-o nouă lume a tehnologiei de înșurubare.

Cheia dinamometrică digitală OPEX: fiabilă, de precizie și intuitivă

Prin intermediul instrumentului dinamometric digital OPEX, Bosch Rexroth își extinde gama de soluții de înșurubare. Instrumentul permite măsurarea cuplului și a unghiului în timpul procesului de înșurubare. Acesta acoperă intervalul dinamometric de la 3 la 800 Nm și transferă rezultatele înșurubării la orice sistem IT, fără control suplimentar. Instrumentele dinamometrice OPEX stabilesc noi standarde pentru precizie și asigură lucrul fără oboseală, datorită designului ergonomic.

Testați noul OPEX și beneficiați de o performanță remarcabilă!

Beneficiile dumneavoastră cu cheia dinamometrică digitală OPEX

Design inteligent

  • Comunicare directă prin protocoale
  • Scaner bazat pe cameră cu o caracteristică unică de focalizare
  • Inel cu LED la 360° pentru vizualizarea procesului de înșurubare
  • Controler integrat
  • Giroscop integrat, senzori de cuplu și de unghi
  • Construit pentru a utiliza accesorii standard

Performanță solidă

  • Celulă de acumulator litiu-ion standard 21700
  • Construcție robustă din titan
  • Interval dinamometric 3–800 Nm
  • Comunicații standard bazate pe Wi-Fi
  • Funcționalitate orientată spre producție
  • Amprentă compactă cu display color

Contactați un expert cu privire la OPEX

Contactați-ne