ctrlX AUTOMATION – sisteme de mișcare ctrlX AUTOMATION – sisteme de mișcare

Sisteme de mișcare –
transportul fără întreruperi al materialelor în fabrică

Automatizarea și optimizarea proceselor de intralogistică reprezintă un factor esențial pentru succesul fabricii viitorului. Familia de produse ctrlX FLOW oferă soluții ușor de integrat pentru fluxuri optime și extrem de eficiente de materiale și mărfuri.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D este sistemul planar cu șase grade de libertate. Platformele de transport flotante, așa-numitele mover, sunt mutate pe o suprafață de lucru pe orizontală, pe verticală sau aeriană. Fiecare mover operează pe șase grade de libertate (6DOF), cu viteză și precizie ridicate, fără niciun fel de frecare sau poluare. Integrarea în ctrlX AUTOMATION are ca rezultat o soluție globală, cu un sistem de control compact și aplicații pentru mărirea gamei de funcții. Rezultatul este un sistem integrat, agil, care utilizează la maximum potențialul oferit de levitația industrială.

Pe o suprafață de lucru care poate fi adaptată într-o manieră modulară, o serie de movere de diferite forme și mărimi pot fi controlate în șase dimensiuni. Aceste grade de libertate pot fi combinate între ele, după cum este necesar. De asemenea, sistemul stabilește noi standarde, datorită intervalelor mari de mișcare, de exemplu, o înălțime de plutire de până la 20 mm, un unghi de înclinare de 10° și rotații nelimitate, în orice locație.

Mai multe informații despre ctrlX FLOW6D
Mai multe informații despre ctrlX FLOW6D
ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOWHS

ctrlX FLOWHS

ctrlX FLOWHS, ca sistem de mișcare liniară, aduce flexibilitate și viteză mare în producție - cu precizie maximă și cerințe reduse de spațiu. Sistemul de mare viteză cu economie de spațiu poate fi configurat în mod flexibil pentru diverse topologii și, astfel, aplicații. De asemenea, este integrat 100% în setul de instrumente de automatizare ctrlX AUTOMATION și beneficiază de deschiderea și siguranța și de întregul ecosistem.

Sistemul de mare viteză pentru transport și poziționare impresionează cu o accelerație de până la 10G și atinge viteze de până la 5 m/s. Designul în formă de U nu numai că asigură o rutare optimă, ci și minimizează efectele de frecare. Ca urmare, viteza maximă rămâne constantă, chiar și în curbe. În plus, sistemul permite o putere puternică în ceea ce privește sarcina utilă. Aceasta poate fi scalată până la 2,5 kg și se poate dubla până la 5 kg într-un grup. Cu dispozitive de deplasare mai mici și o distanță între produse redusă cu 20 la sută, la doar 40 mm, sistemul poate fi utilizat eficient chiar și în medii de producție restrânse.

Mai multe informații despre ctrlX FLOWHS
Mai multe informații despre ctrlX FLOWHS

V-am stârnit curiozitatea? Vizionați videoclipurile noastre.

ctrlX FLOW6D – sistemul planar cu 6 dimensiuni

ctrlX FLOWHS – Sistem de mișcare liniară pentru o viteză mai mare

ctrlX AUTOMATION – descărcări

Descărcări

Dacă ați dori mai multe informații despre ctrlX AUTOMATION, vă rugăm să descărcați una din cărțile noastre albe sau să aruncați o privire în revista ctrlX AUTOMATION!

Accesare descărcări

Contactați-ne

Doriți să luați legătura cu Bosch Rexroth sau cu parteneri ai companiei Bosch Rexroth pentru informații suplimentare despre ctrlX AUTOMATION? Găsiți persoanele de contact potrivite pentru vânzări, servicii și instruire.

Luați legătura cu noi

Mai multe produse

ctrlX AUTOMATION – controlere

Controlere

Portofoliul ctrlX AUTOMATION oferă diverse soluții de control pentru aplicații bazate pe PLC, cazuri de utilizare IoT, interfață HMI și funcții de siguranță.

Mai multe informații despre controlere
ctrlX AUTOMATION – software

Software

Setul de instrumente de automatizare ctrlX AUTOMATION oferă software și instrumente de inginerie practice, precum și deschidere maximă, prin intermediul sistemului de operare Linux.

Mai multe informații despre software
ctrlX AUTOMATION – acționări și mișcare

Acționări și mișcare

Funcționalitățile PLC și de mișcare diverse, precum și servomotoarele modulare și motoarele fac posibilă aproape orice aplicație.

Mai multe informații despre acționări și mișcare