Romania Română

Selectaţi locaţia dvs.

Romania Română
Silueta unui inginer cu pictograme

INGINERIE

Partenerul dumneavoastră de încredere numărul unu, care vă permite să vă atingeți ambițiile în materie de inginerie, mari și mici, complexe și simple.

Indiferent de provocarea cu care vă confruntați, vă puteți baza pe expertiza Bosch Rexroth pentru a beneficia de soluții sigure, eficiente, inteligente și performante.

WE MOVE. YOU WIN.

REUȘITELE CLIENȚILOR

Eficiență îmbunătățită

Eficiență îmbunătățită

Liburdi, lider global în sisteme de sudare automatizate, ne-a solicitat ajutorul pentru a dezvolta un sistem de cadru mecatronic. Am conceput o soluție pregătită pentru instalare, care a oferit precizia necesară și a redus timpul de asamblare de la 14 zile la 3 ore.

Complex de ecluză navigabilă Eefde

Putere fără compromisuri

Complexul de ecluză navigabilă Eefde, cunoscut și sub numele de „poarta din Twente”, este străbătută anual de peste 60 de milioane de tone de marfă, pe măsură ce navele transportă marfa între principalele porturi ale Europei.

Platformă turnantă pentru scena Staatstheater din Stuttgart

Măiestria scenică în acțiune

Am modernizat scenotehnica la Württembergische Staatstheater Stuttgart. Sistemul final include o platformă turnantă de 12 x 12 m pentru decoruri de scenă, o realizare a ingineriei care deplasează decorurile cu o precizie mai mică de 10 mm.

Fiord cu o fermă piscicolă maritimă

Mai sigur și mai durabil

Astăzi, sustenabilitatea este una dintre principalele priorități în lume, iar impactul asupra mediului poate fi redus semnificativ dacă se iau decizii corecte în ceea ce privește sursele și furnizarea energiei. Una dintre provocări este aceea că puterea generată din multe surse de energie durabile poate fi oarecum inconstantă, ducând la potențiale probleme de fiabilitate.

The Productivity Boosters

THE PRODUCTIVITY BOOSTERS

Cu noul pachet de servicii Productivity Boosters, Bosch Rexroth ajută companiile să își îmbunătățească productivitatea și cifrele cheie de care depinde aceasta. Lucrând împreună cu companiile, specialiști cu experiență în producție și IT vin cu soluții individuale pentru îmbunătățirea practică a proceselor și cu sisteme de automatizare, oferind chiar și asistență în timpul transformării digitale. Serviciul Productivity Boosters vă oferă tot ce este necesar pentru a crește productivitatea directă și indirectă în proiecte de toate dimensiunile. Acesta poate însemna orice, de la îmbunătățiri rapide în producție și intralogistică până la automatizarea etapelor de lucru manual și digitalizarea treptată pe drumul către Fabrica viitorului.

Configuratoare digitale și instrumente

Configuratoare

Orientate spre utilizator, clare și complete: avem o varietate de instrumente pentru a susține identificarea și configurarea de soluții de produse corespunzătoare. Portofoliul nostru extins de instrumente vă ajută la selectarea produselor standard și a variantelor personalizate, accelerând în același timp procesul de inginerie și de plasare a comenzii.

Aflați mai multe
Aflați mai multe
Configuratoare digitale și instrumente

Inginerie virtuală

Definiția problemelor tehnice nu s-a modificat, dar cerințele, opțiunile pentru soluții și metodele sunt în continuă schimbare.

Dezvoltați o nouă serie de mașini sau vă modernizați mașinile existente? Acestea ar trebui să aibă performanțe mai bune, să fie mai eficiente din punct de vedere energetic sau mai inteligente? Bineînțeles, mașinile dumneavoastră cu un grad superior de automatizare ar trebui să aducă beneficii suplimentare pentru dumneavoastră și pentru clientul dumneavoastră.

Digitalizarea și alte tehnologii noi deschid drumuri încă neumblate către soluții, dar și servicii pentru noile nevoi ale clienților. Doriți să vă creșteți puterea inovatoare, să vă optimizați procesele de dezvoltare și să vă diferențiați în mod clar de concurență?

Aflați mai multe
Aflați mai multe
Comunitatea ctrlX AUTOMATION

Comunitatea ctrlX AUTOMATION

SPAȚIUL PENTRU AUTOMATIZAREA VIITORULUI.

Descoperiți, încercați, primiți ajutor și interacționați direct cu experții noștri.

Aflați mai multe
Aflați mai multe