Distribuitoare pentru sisteme hidraulice – producție personalizată și în serie Distribuitoare pentru sisteme hidraulice

producție personalizată și în serie

Redare videoclip
Doi angajați de la Wittmann Battenfeld și Bosch Rexroth se uită la un distribuitor. Wittmann Battenfeld

Bosch Rexroth ca furnizor de distribuitoare

Redare videoclip
Angajat care explică modulul de presă IH04. Modul pentru prese IH04

Un pachet complet de siguranță pentru prese

Redare videoclip
Angajat în fața monitoarelor în timpul planificării digitale a unui distribuitor. Producție aditivă

Cum se transformă nisipul într-un distribuitor hidraulic

Redare videoclip
Angajat care explică configuratorul online pentru distribuitoare cu mai multe stații. Distribuitoare hidraulice multi station

Modul de configurare a unui distribuitor hidraulic multi station HSR

Redare videoclip

Distribuitoare și plăci

Distribuitoare hidraulice – producție personalizată și în serie

Distribuitoarele hidraulice reprezintă creierul unui sistem hidraulic și sunt la fel de individuale ca și sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească. Am perfecționat proiectarea și fabricația complexă a distribuitoarelor pentru a produce milioane de unități. Din acest motiv, vă putem oferi o calitate standardizată a producției în serie pentru cantități mari, precum și pentru loturi de producție în serie mică, chiar și până la o dimensiune a lotului egală cu unu; de la distribuitoare compacte pentru mișcare auxiliară până la distribuitoare centralizate, cu o greutate de până la 12 tone pentru sisteme mari și complexe.

 

 

Informații și descărcări pe tema distribuitoare și plăci

Cartea albă cu titlul „Cum pot producătorii de prese să implementeze cerințele tipice de siguranță”

Cartea albă

Cum pot producătorii de prese să implementeze rapid și rentabil cerințele tipice de siguranță specificate în EN ISO 16092-3 și EN289, în același timp sporind și eficiența energetică?

Descărcați Cartea albă
Cartea albă pe tema Cum pot contribui distribuitoarele fabricate prin producție aditivă la reducerea consumului de energie și a emisiilor de CO₂.

Cartea albă

Cum pot contribui distribuitoarele fabricate prin producție aditivă la reducerea consumului de energie și a emisiilor de CO₂.

Descărcați Cartea albă
Fișă informativă pe tema Producția aditivă a distribuitoarelor

Fișă informativă

Producția aditivă a distribuitoarelor

Descărcați Fișa informativă
Broșură pe tema Distribuitoare pentru sisteme hidraulice: producție personalizată și în serie

Broșură

Distribuitoare pentru sisteme hidraulice: producție personalizată și în serie

Obțineți broșura
Configurarea distribuitoarelor hidraulice multi station HSR

Configurarea

Distribuitoare hidraulice multi station HSR

Configurați-vă distribuitorul hidraulic multi station

Vă oferim

Soluții personalizate

Soluții personalizate

Nu trebuie decât să ne comunicați cerințele de bază, precum spațiul, presiunea și funcționalitatea. Specialiștii noștri vor configura modelul ideal de circuit, care să răspundă nevoilor dumneavoastră. Pentru distribuitoare personalizate, pe bază de comandă, ne ocupăm și de planificarea proiectului, de proiectarea de detaliu, de fabricație și asamblare, în conformitate cu standardele de calitate industrială.

Pe scurt: vă oferim un control hidraulic personalizat și pregătit pentru utilizare dintr-o singură sursă, independent de agregatul hidraulic sau de actuatoarele utilizate.

Contactați-ne
Contactați-ne

Lăsați totul în seama experților și relaxați-vă

Preluarea întregului volum de lucru

Ne ocupăm de întregul volum de lucru pentru dumneavoastră, inclusiv planificare, proiectare, proiectare de detaliu, teste și inspecție de calitate, testare pe bancul de lucru și documentație.

Economisiți capacități pe întregul lanț cu valoare adăugată: de la recepționarea mărfurilor la asamblare și testare până la punerea în funcțiune. Oferiți-vă spațiu de manevră prin parteneriatul de sistem cu compania noastră. Un singur punct de contact pentru întregul proiect.

Proiectare și simulare

Împreună: proiectare și simulare incluse

În calitate de furnizor de distribuitoare, folosim proceduri moderne pentru a vă proiecta distribuitorul hidraulic. De asemenea, optimizăm spațiul și modelăm formele pentru pierderi minime de energie și siguranță funcțională garantată prin simulări de stabilitate și analiză a curgerii.

 

Procesare bazată pe datele de proiectare

Prelucrăm distribuitoare hidraulice, de la versiuni cu presiune scăzută până la versiuni cu înaltă presiune, folosind numai centre de prelucrare CNC de înaltă precizie. Obținem etapele de prelucrare direct din datele de proiectare. În acest fel, putem preveni în mod fiabil erorile și putem garanta siguranța.

Un efect secundar important al prelucrării CNC: monitorizăm execuția fiecărei etape individuale de lucru, cuantificăm execuția și o comparăm cu datele de proiectare. În acest fel, puteți fi siguri de următoarele: implementăm datele CAD aprobate unu la unu, astfel încât distribuitorul individual să se integreze perfect în proiectul dumneavoastră.

 

Digital Twin pentru blocul de supape

Vă este pusă la dispoziție o imagine virtuală a distribuitorului dumneavoastră – cerința pentru conceptul Digital Twin. În acest fel, sunteți cu un pas mai aproape de Industria 4.0 și Internetul lucrurilor. Practic, integrați distribuitorul hidraulic în construcția individuală și, prin urmare, puteți continua să lucrați la proiect, în timp ce noi ne ocupăm de producția distribuitorului. În acest fel, se economisește timp, iar timpul de lansare pe piață este redus. Mai mult decât atât: îndepliniți cerințele clienților pentru imagini digitale ale mașinilor și echipamentelor dumneavoastră.

Calitate

Procese de calitate care respectă cele mai înalte standarde

Compania Bosch Rexroth este implicată în procese de calitate conforme cu cele mai înainte standard, obiectivul său suprem fiind zero erori. Pentru noi, calitatea nu este o stare fixă, ci o provocare constantă. Ceea ce este important pentru dumneavoastră: reușim să obținem un lanț al calității de la un capăt la altul, de la proiectare la producția tuturor componentelor până la livrarea ansamblului testat funcțional.

În acest sens, folosim cea mai mare trusă de scule hidraulice din lume pentru a se potrivi distribuitorului dumneavoastră, cu combinația perfectă a celor mai diverse supape – astfel, distribuitorul va satisface exact funcțiile pe care le-ați specificat.

 

Ceea ce contează la final este realitatea

Înainte de a vă livra un distribuitor, acesta trece prin teste finale de funcționare, efectuate pe bancuri de testare adecvate. În special în cazul soluțiilor personalizate și al începerii producției în serie, ne place să parcurgem împreună procesul de aprobare a recepției în uzina noastră. Acest aspect vă asigură că totul merge întotdeauna exact așa cum trebuie. În acest fel economisiți timp și efort, iar riscurile prezentate de proiect sunt reduse.

Metode de producție aditivă

Metode de producție inovatoare

Forme complexe într-o singură componentă omogenă: ceea ce anterior nu era posibil în tehnologia de producție, acum poate fi realizat prin producția aditivă. Avem în spate o vastă experiență practică în imprimarea 3D, acumulată pe parcursul a mai mulți ani, pentru a realiza miezuri de nisip și distribuitoare. Astfel, perioadele de producție au fost reduse și a devenit posibilă realizarea unor forme noi, mai eficiente din punct de vedere energetic.

Distribuitoare și plăci – portofoliu