Imagine de previzualizare a broșurii AMR-ului ACTIVE Shuttle, pregătită pentru descărcare. Mai multe despre ACTIVE Shuttle

Aflați informații mai detaliate privitoare la ACTIVE Shuttle – robotica mobilă a viitorului.

Descărcare

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS
cu robotul mobil autonom (AMR) ACTIVE Shuttle

AMR-ul ACTIVE Shuttle face posibilă intrarea în fabrica viitorului de astăzi. Fără a fi necesară adaptarea infrastructurii existente în fabrică, ACTIVE Shuttle este pus rapid în aplicare, bucurându-se de o operare intuitivă, conectare universală în rețea și siguranță în utilizare! ACTIVE Shuttle automatizează și standardizează fluxul intern de materiale și mărfuri. În viitor, vă veți transporta cărucioarele pentru hale industriale, încărcate cu navete de materiale (KLT) într-o manieră extrem de flexibilă și sigură. ACTIVE Fleet Manager (AFM) permite o gestionare extrem de flexibilă a comenzilor, în cadrul căreia comenzile pot fi introduse manual sau automat prin intermediul unor sisteme terțe. ACTIVE Shuttle comunică prin intermediul interfeței VDA 5050 cu sisteme terțe pentru controlul flotei.

Date tehnice cheie

AMR-ul ACTIVE Shuttle cu caracteristicile sale inteligente și ingenioase.

ACTIVE Shuttle

Mărfuri transportate: cărucioare pentru hale industriale (600 x 400 mm)

Masă ACTIVE Shuttle: 88 kg

Dimensiune ACTIVE Shuttle (L x l x Î): 1013 x 405 x 913 mm

Sarcină utilă: 260 kg

Înălțime de ridicare (min/max): 118/135 mm

Viteză: 1,0 m/s

Sistem de control: ACTIVE Shuttle Management (AMS); VDA 5050

Tehnologie: navigare cu laser bazată pe repere naturale

Wi-Fi: IEEE 802.11.ac/a/b/g/n

Acumulator: Acumulator litiu-ion (51,8 V, 1502 Wh)

Navigare cu laser: scaner cu laser de siguranță față

Protecție personală: scaner cu laser de siguranță PLd (1 x față, 1 x spate)

Detectare 3D a obstacolelor: 2 camere stereo

ESD: se realizează descărcarea electrostatică

Rexroth Store
Displayul ACTIVE Shuttle Management System, care afișează starea live a flotei dumneavoastră.

ACTIVE Fleet Manager (AFM)

Gestionarea comenzilor: prioritizarea și distribuirea comenzilor de transport în așteptare către vehiculele ACTIVE Shuttle disponibile

Gestionarea traficului: centru de control al traficului pentru o coordonare fără întreruperi a operațiunilor de transport

HARTĂ live AFM: modificările din mediul înconjurător sunt detectate automat de vehiculele aflate în cursul operațiunilor de producție și sunt comunicate întregii flote

Gestionarea obstacolelor: evitarea obstacolelor în condiții de siguranță

Managementul energetic: procese de încărcare complet automate

Interfață grafică cu utilizatorul (GUI) bazată pe web: interfață cu utilizatorul intuitivă și simplu de utilizat

Șabloane de lucru: implementarea unei largi varietăți de concepte de transport cu ajutorul șabloanelor ușor de configurat

Conectare la sisteme terțe: Formatul datelor: JSON; Protocoale acceptate: API REST, Web Socket

Rexroth Store
Un sistem de transport autonom cu o unitate manuală de comandă.

Simplu

AMR-ul ACTIVE Shuttle poate fi integrat rapid și ușor în intralogistică prin Plug & Go. Nu sunt necesare ajustări ale infrastructurii, datorită navigării fiabile cu laser.

Un angajat prezintă software-ul de control AMS (ACTIVE Shuttle Management System), care permite gestionarea extrem de flexibilă a comenzilor.

Flexibil

Lucrările pot fi introduse manual sau automat datorită interfețelor standard puse la dispoziție (senzor, PLC, MES/ERP etc.). Cerințele de transport sunt atribuite vehiculelor ACTIVE Shuttle disponibile prin AFM.

Echiparea AMR cu detectarea 3D a obstacolelor cu ajutorul camerei.

Robust

Gestionarea integrată a obstacolelor permite frânarea la timp și depășirea în siguranță a obstacolelor care apar pe drum. Pe lângă scanerul cu laser de siguranță, camerele stereo scanează spațiul în 3D. Ca rezultat, sunt recunoscute chiar și obiectele care ies în calea ACTIVE Shuttle.

Scanerul cu laser de siguranță al ACTIVE Shuttle detectează un angajat, iar sistemul de transport fără șofer se oprește automat.

Sigur

Conceptul de siguranță elaborat în cooperare cu Institutul pentru sănătate în muncă al societății germane de asigurări sociale în caz de accident (DGUV) asigură o funcționare neîntreruptă 24/7 mixtă cu persoane și mașini în condiții de siguranță. Scanerele cu laser de siguranță utilizate oferă cea mai mare fiabilitate în funcționarea neîntreruptă 24/7.

Displayul ACTIVE Shuttle Management System (AMS) pe un ecran de laptop.

Adaptiv

Flota ACTIVE Shuttle detectează imediat modificările din mediul de producție și actualizează automat harta de referință. Vehiculele ACTIVE Shuttle comunică între ele wireless prin AFM și se informează reciproc despre schimbările posibile din mediul înconjurător pentru a putea reacționa la blocaje dintr-un stadiu incipient.

Vehiculul ACTIVE Shuttle ridică un cărucior de transport cu patru navete de materiale.

Eficient

Platforma de ridicare integrată încarcă și descarcă toate cărucioarele de transport complet automat, fără intervenții manuale! Prioritizarea și distribuirea optimă a comenzilor de transport în așteptare către flota ACTIVE Shuttle se realizează prin intermediul gestionării comenzilor. Reduceți semnificativ suprafețele și materialele și, prin urmare, timpii de producție, utilizând ACTIVE Shuttle.

Gestionarea flotei de AMR-uri ACTIVE Shuttle

Combinația dintre un ACTIVE Shuttle și ACTIVE Fleet Manager (AFM)

ACTIVE Shuttle + ACTIVE Fleet Manager (AFM)

Combinația dintre ACTIVE Shuttle și ACTIVE Fleet Manager (AFM) permite gestionarea extrem de flexibilă a comenzilor. Controlul flotei și roboții mobili sunt coordonate în mod optim. Software-ul de control AFM afișează starea flotei în timp real, alocă ordine de transport în așteptare vehiculelor disponibile și le permite utilizatorilor să controleze și să configureze în mod flexibil scenariile logistice din timpul producției.

Combinația dintre un ACTIVE Shuttle, un software pentru stații de control oferit de un furnizor terț și o flotă mixtă de vehicule cu alte vehicule de transport.

ACTIVE Shuttle cu interfață VDA 5050

VDA 5050 este o interfață standardizată pentru comunicarea cu AGV-urile. Standardul permite operarea unor vehicule de transport mixte cu un singur software pentru stații de control. ACTIVE Shuttle include interfața VDA 5050 și, astfel, poate fi operat împreună cu alte vehicule de transport într-o flotă mixtă, cu ajutorul software-ului pentru stații de control (control master) oferit de un furnizor terț.

AMR-ul ACTIVE Shuttle

Aveți întrebări? Nu ezitați să ne contactați.
Robot mobil autonom ACTIVE Shuttle pentru Intralogistica 4.0