Ghidaje liniare Ghidaje liniare

Precizie, dinamică și rezistență în orice mediu pentru fiecare activitate de mișcare liniară.

Catalog de produse și fișiere CAD
Interval de lubrifiere extins Ghidaje cu șine cu bile BSHP Până la 20 000 km fără relubrifiere

Ghidajele cu șine cu bile de la Bosch Rexroth sunt productive și necesită un nivel redus de întreținere. Sunt perfecte pentru buget și protejează mediul.

Accesați noutățile

Prezentare generală produs pentru ghidaje liniare

Comparație între produse

Comparație

Produs Capacitate nominală de încărcare Rigiditate Alte funcții/
proprietăți
Aplicații
Ghidaje cu șine cu bile de mare precizie
+++ +++
  • Funcție opțională de măsurare a poziției
  • Unități opționale de prindere și frânare
Automatizare, manipulare, mașini-unelte, mașină de măsurat Configurator și fișiere CAD
Ghidaje cu șine cu bile Compact Line ++ ++ Automatizare, sisteme robotizate, axe secundare, imprimare, producție de PCB-uri, testarea acumulatorilor Configurator și fișiere CAD
Șine ghidaj cu bile mini + + Microelectronică, tehnologie medicală, industrie optică Configurator și fișiere CAD
Ghidaje cu șine cu role de mare precizie ++++ ++++
  • Funcție opțională de măsurare a poziției
  • Unități opționale de prindere și frânare
Mașini-unelte, mașină de măsurat Configurator și fișiere CAD
Tacheți de ghidare cu role Aplicații cu viteză maximă ≤ 10 m/s Configurator și fișiere CAD
Bucșe și arbori liniari
+ +
  • auto-portante
  • grad de libertate în direcție periferică
Automatizare, manipulare,
tehnologie medicală, industria alimentară
Configurator și fișiere CAD