Asigurarea transportului în bune condiții al produselor dumneavoastră delicate: un scop care ne impulsionează. Aflați mai multe Offering you the right solution for your challenges: that moves us. Accelerați timpii de transfer între procese
prin integrarea noului TS 2 Booster în sistemul de transfer TS 2plus.
Aici
BOOST YOUR PRODUCTION cu sistemele transportoare Rexroth
Vă punem în mișcare produsele – dar pe noi ce ne pune în mișcare?
Misiunea noastră este aceea de a vă oferi cele mai bune sisteme transportoare pentru fiecare aplicație. Vă oferim posibilitatea de a utiliza standarde industriale consacrate și tehnologii de ultimă generație, indiferent dacă vorbim despre medii compacte, aprovizionare cu materiale, calitate îmbunătățită a proceselor, productivitate crescută sau profitabilitate îmbunătățită. Toate acestea sunt integrate într-o soluție completă, eficientă energetic. Vă oferim sisteme de transfer suficient de flexibile pentru a îngloba încărcături ușoare, începând de la câteva kilograme, până la încărcături grele, care depășesc 1 000 kg.
Avantajele sistemelor noastre transportoare în centrul atenției
Calitate ridicată, service și eficiență energetică obținute prin standarde industriale consacrate și decenii de experiență
Asamblarea inteligentă a seturilor de acumulatori cu o sarcină utilă de peste 1 000 kg.
Sarcină utilă palet piesă de prelucrat: peste 1 000 kg
Dimensiuni constructive palet piesă de prelucrat: configurabil până la aprox. 2 600 x 1 700 mm
Personalizat în funcție de cerințele specifice de siguranță și mediu
Industrii: asamblarea seturilor de acumulatori
Acceptăm cu plăcere provocarea de a găsi o soluție individuală, personalizată pentru aplicația dumneavoastră. Contactați-ne!
Sisteme RFID pentru sistemele de transfer
Comunicare sigură și fiabilă.
Realizarea fluxului de informații în sistemele de asamblare
Documentarea tuturor etapelor procesului și a datelor de producție pentru posibila trasabilitate în eventualitatea unui timp de nefuncționare neprevăzut
Datele legate de produse și de comenzi pot fi stocate pe suportul de date sau într-o bază de date centralizată
Planificarea gratuită a proiectelor de sisteme de transfer
Profitați la maximum de software-ul de sistematizare MTpro. Aproape toate produsele noastre tehnologice sunt stocate în acest instrument. Proiectați rapid sistemul de transfer individual prin intermediul funcționalității drag & drop.
Software de sistematizare MTpro
Proiectați sisteme de transfer de la ideea inițială până la punere în aplicare cu un singur instrument.
MTpro
MTpro Online Designer
Creați-vă configurațiile de asamblare cu versiunea online a MTpro Layout Designer. Vă oferă și mai multă libertate și flexibilitate în spațiul de lucru digital.