Automatizare
ÎNCEPEȚI TRANSFORMAREA

VIITORUL VA FI ASISTAT ȘI AUTONOM

Noi, cei de la Bosch Rexroth, suntem convinși că viitorul vehiculelor de construcții, agricole, de minerit și municipale vor dispune de funcții de asistență performante, ajungând la operațiuni complet autonome. Nu există niciun dubiu în această privință.



AUTOMATIZARE CARE CHIAR FUNCȚIONEAZĂ. ACUM.

1. Soluții gata să fie puse în practică

Funcții de asistență care depășesc cu mult un simplu program software. Interacțiunea perfectă între joystickuri, display, telematică, actuatoare electrice și hidraulice aduce plus valoare cu adevărat.

2. Intuitiv încă din primul minut

Ne gândim la interfețe om-mașină holistice, bazate pe experiența chibzuită a utilizatorilor. Operatorii sunt încântați de conceptul nostru intuitiv de feedback optic și haptic.

3. Deschis la filosofia pe care se bazează operațiunile dumneavoastră

Fiecare producător de vehicule are propria atitudine în ceea ce privește brandul. Păstrați-o. Îmbunătățiți-o. Soluțiile noastre sunt deschise și scalabile.

4. Complet integrat în fluxuri de lucru digitale

Funcții de automatizare la cerere, actualizări wireless pentru toate flotele, integrarea datelor ERP – automatizarea merge dincolo de vehicul.

FUNCȚII DE PRODUCTIVITATE, SIGURANȚĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRE A CONFORTULUI

Nivelare simplă a terenului

Nivelare simplă a terenului

Chiar și operatorii mai puțin experimentați pot executa o nivelare rapidă și exactă a terenului.

  • Excavator

VIZIONAȚI VIDEOCLIPUL
Estimarea sarcinii utile

Estimarea sarcinii utile

Cântăriți sarcina utilă a cupei în timpul operării normale.

  • Excavator
  • Încărcător pe roți
  • Manipulator telescopic

VIZIONAȚI VIDEOCLIPUL
Controlul mișcării în paralel

Controlul mișcării în paralel

Operațiuni simple de stivuire și antrepozitare.

  • Încărcător pe roți
  • Manipulator telescopic

VIZIONAȚI VIDEOCLIPUL
Controlul punctului central al instrumentului

Controlul punctului central al instrumentului

Facilitați orice operațiune de pivotare din timpul manipulării mărfurilor.

  • Manipulator telescopic

VIZIONAȚI VIDEOCLIPUL
Revenire în poziție

Revenire în poziție

Reveniți în poziția inițială a operațiunilor executate.

  • Încărcător pe roți
  • Manipulator telescopic

Conducerea cu un singur joystick

Conducerea cu un singur joystick

Conduceți vehiculele cu șenile duble prin simpla apăsare înspre înainte a unui singur joystick.

  • Excavator

Amortizare electronică la capătul cursei

Amortizare electronică la capătul cursei

Amortizați mișcarea cilindrilor la atingerea capetelor de cursă pentru evitarea oscilațiilor.

  • Excavator
  • Încărcător pe roți
  • Manipulator telescopic

Limitarea rotirii

Limitarea rotirii

Protejați zonele din raza de acțiune în timpul rotirii.

  • Excavator

Pereți virtuali

Pereți virtuali

Protejați spațiile definite din raza de acțiune a vehiculului.

  • Excavator
  • Încărcător pe roți
  • Manipulator telescopic

VIZIONAȚI VIDEOCLIPUL

FIȚI PE POZIȚIE CÂND MAȘINILE PREIAU CONTROLUL

FIȚI PE POZIȚIE CÂND MAȘINILE PREIAU CONTROLUL

Aflați mai multe despre funcțiile noastre de asistență holistice:

AUTOMATIZAREA CARE EXISTĂ ÎN MOD INTUITIV

Posibilitatea de control intuitivă este esența funcțiilor de asistență și semi-automatizare. De aceea, pentru noi, automatizarea înseamnă mai mult decât software. Este rezultatul unei analize active a experienței utilizatorilor și al unui design minuțios, care ia în considerare diferiți operatori și cazurile de utilizare specifice acestora. Joystickurile ergonomice SENSE+ cu feedback optic și haptic sunt parte integrantă din conceptul nostru UX:

Formă ergonomică

Știți întotdeauna ce faceți

Formă ergonomică, butoane iluminate, comutatoare basculante ușor de controlat și un concept intuitiv de acționare – apăsare scurtă, apăsare lungă, apăsare dublă.

Tipare de vibrații dedicate

Simțiți ceea ce faceți

Tipare de vibrații dedicate pentru avertizare haptică și feedback al acționării, astfel încât operatorii pot fi atenți exclusiv la operațiunea respectivă.

LED de avertizare

Vedeți ceea ce faceți

LED de avertizare , pe care operatorii îl pot observa..

Displayuri cu contrast și rezoluție ridicată

Stabiliți ceea ce faceți

Displayuri cu contrast și rezoluție ridicată pentru informații utile, precum și butoane și discuri selectoare integrate mari – care pot fi manevrate cu mănuși.

SISTEME AVANSATE DE SENZORI PENTRU AUTOMATIZARE

Cheia automatizării este cunoașterea locației și a mediului înconjurător. Noi avem soluțiile potrivite.

Unitate de măsurare inerțială

Unitate de măsurare inerțială MM7.10

Cunoașteți pozițiile cinematice raportate unele la altele, prin măsurarea vitezei unghiulare și a accelerațiilor. Baza numeroaselor funcții de automatizare.
Catalog de produse

Sistem cu ultrasunete

Sistem cu ultrasunete

Detectați obiectele din jurul vehiculului pentru avertizare în caz de coliziune și planificarea traseului.
Catalog de produse

Sistem radar de detectare a obiectelor

Sistem radar de detectare a obiectelor

Detectează și clasifică obiectele de pe traiectoria vehiculului.
Catalog de produse

Automatizare adaptată filosofiei de operare a vehiculelor, specifice brandului

Fiecare producător de vehicule are propria atitudine în ceea ce privește brandul. Știm foarte bine acest lucru. De aceea depunem eforturi concertate pentru ca soluțiile noastre să rămână deschise, astfel încât echipele de inginerie să poată selecta exact ceea ce își doresc, să facă modificările necesare conform preferințelor și să integreze software-ul și hardware-ul în propriile arhitecturi, sub formă de module încapsulate, dar deschise.

ASrun

ASrun

ASrun se referă la module software de automatizare pregătite pentru utilizare, montate pe controlere Rexroth (RC), care nu necesită niciun fel de aptitudini de programare. Adaptați software-ul prin setarea parametrilor în cadrul instrumentelor grafice de punere în funcțiune BODAS Connect (wireless) și/sau BODAS-service (bazat pe laptop/computer).

ASopen

ASopen

ASopen este varianta software deschisă și modificabilă a ASrun. Acesta permite adaptarea la nevoi individuale în cod C, fiind susținut de un mediu performant de dezvoltare și o selecție bogată de componente din bibliotecă. Deschis, scalabil, sigur.

ASlibrary

ASlibrary

Kinematic Position Sensing (detectarea poziției cinematice) este funcția esențială pentru numeroasele funcții de automatizare la care vă puteți gândi. Acest element ASlibrary calculează continuu poziția în spațiu a elementelor structurale ale vehiculului (de exemplu, punctul central al instrumentului) pe baza valorilor de ieșire ale unităților de măsurare inerțiale MM7.10 atașate de braț, consolă, cupă, șasiu etc. și a modelului cinematic al utilajului.

XOTA

XOTA

Implementarea și mentenanța software wireless cu BODAS Connect permit punerea în funcțiune rapidă, actualizările continue și upgrade-ul ulterior al funcțiilor îmbunătățite pe durata de viață a vehiculului.

video

AUTOMATIZAREA NU SE TERMINĂ LA PORTIERA VEHICULULUI

Funcțiile de automatizare și de asistență creează în mod implicit un volum semnificativ de date utile, care, dacă sunt utilizate cu înțelepciune, pot simplifica toate fluxurile de lucru. BODAS Connect pentru telematică transferă date de la vehicul către restul lumii.

BODAS Connect pentru telematică

Automatizarea dincolo de publicațiile noastre

Abordăm orice funcție de automatizare din perspectiva procesului de lucru. Cercetarea continuă este permanentă.
Să discutăm despre cele mai recente dezvoltări ale companiei noastre și despre modul în care puteți beneficia de acestea.