Hardware BODAS

BODAS
HARDWARE

Platforma electronică mobilă deschisă, scalabilă și ușor accesibilă, formată din unități de control, dispozitive conectate, senzori și interfețe om-mașină (joystickuri, afișaje, pedale) pentru mașini mobile. Componentele hardware BODAS individuale sunt liber programabile și sunt compatibile cu BODAS Connect.

 

Controlere

Controlere

Cea mai recentă serie 40 RC este o platformă scalabilă de unități de control electronic pentru mașini mobile. Controlerele liber programabile permit funcții de siguranță de până la PL_d, în conformitate cu EN ISO 13849 sau AgPL_d, conform ISO 25119. Un modul de securitate hardware (HSM, hardware security module) este utilizat pentru a proteja unitățile de control împotriva manipulării neautorizate a datelor. Controlerele Rexroth dispun de standardul UDS pentru comunicare cu un instrument de service. Sunt disponibile interfețe pentru CAN de mare viteză, CAN-FD și ISOBUS. Variantele viitoare vor include, de asemenea, Ethernet 100Base-T1.

CATALOG DE PRODUSE
CATALOG DE PRODUSE
Senzori

Senzori

Oferim o gamă largă de senzori, care au la bază calitatea Bosch în producția auto. De exemplu, oferim senzori de presiune cu o precizie ridicată pe întreaga durată de viață și tehnologie SENT auto, senzori inerțiali și senzorul inteligent de analiză a vibrațiilor, IVAS (intelligent vibration analysis sensor). Acesta din urmă permite analiza zgomotului suportat de structură pentru detectarea anomaliilor, pe baza cunoașterii bine fundamentate a zgomotului suportat de structură și a seturilor de caracteristici preconfigurate, testate de experți. Toți senzorii sunt adaptați perfect cerințelor mașinii mobile, datorită caracterului solid și compact.

CATALOG DE PRODUSE
CATALOG DE PRODUSE
Interfață om-mașină

Interfață om-mașină

Portofoliul nostru de interfețe HMI include afișaje color solide și de înaltă rezoluție, joystickuri EH și pedale. Toate componentele sunt armonizate cu ecosistemul BODAS pentru a facilita integrarea în mașină și pentru a aduce plus-valoare prin rutine de siguranță funcțională integrate și caracteristici de diagnosticare integrate.

CATALOG DE PRODUSE
CATALOG DE PRODUSE
Dispozitive de conectivitate

Dispozitive de conectivitate

BODAS Connectivity Unit se află în centrul ofertei noastre BODAS Connect și conectează mașina la infrastructura IoT Bosch (sau de orice alt tip). Gradul său de protecție IP67 îl face potrivit pentru piața vehiculelor utilizate în afara drumurilor publice. Sistemul de operare Linux permite o interfață software modulară și configurabilă, complet independentă de hardware. RCU vă permite să actualizați software-ul fără cablu (FOTA, flash over the air).

CATALOG DE PRODUSE
CATALOG DE PRODUSE
Senzori perimetrali

Senzori perimetrali

Soluția de senzori auto perimetrali de la Bosch sporește siguranța și productivitatea, în același timp reducând costurile de exploatare. Oferim controlul vizual și senzorial complet al mediului înconjurător pentru deplasarea sigură a vehiculului și securitatea operațiunilor, pe baza know-how-ului Rexroth și a calității Bosch.

CATALOG DE PRODUSE
CATALOG DE PRODUSE

Siguranță funcțională

Doriți să aflați mai multe despre siguranța BODAS cu ajutorul controlerelor BODAS? Instrucțiunea "Safety Relevant Project Planning" (Planificarea proiectului pe baza aspectelor legate de siguranță) vă oferă detalii despre modul în care puteți obține siguranța funcțională conform EN ISO 13849, respectiv 25119, prin intermediul dispozitivelor RC BODAS.

Descărcare