Sense Plus

NOUA INTERFAȚĂ OM-MAȘINĂ PENTRU O EXPERIENȚĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ A OPERATORULUI

Posibilitatea de control simplă și de precizie a mașinilor mobile reprezintă cheia pentru performanța, eficiența și siguranța acestora. Joystickurile sunt esențiale pentru înțelegerea comportamentului mașinii. Numărul de elemente de operare crește direct proporțional cu numărul tot mai mare de funcții de automatizare și de asistență pentru operator. Cu noul SENSE+, Bosch Rexroth a extins portofoliul de joystickuri modulare 4THE5 cu o manetă de control robustă, ergonomică și multifuncțională, care poate fi modificată pentru diferite nevoi, aplicații și o gamă largă de opțiuni ale mașinii.
Ergonomie supremă

Ergonomie supremă

Testată de numeroși utilizatori din întreaga lume, forma unică pentru stânga și dreapta, într-un design complet, este potrivită pentru orice mărime a mâinii. O combinație de texturi confortabile, delicate la atingere, îmbunătățește capacitatea de apucare și senzația plăcută la utilizarea manetei.

Scalabilitate excelentă

Scalabilitate excelentă

Configurațiile multiple de manetă, cu numeroase poziții și orientări ale componentelor, răspund nevoilor unei game diverse de tipuri și funcții ale mașinii. Pot fi integrate până la patru rotițe/comutatoare basculante și șapte butoane pentru a face față cu brio celor mai mari provocări în ceea ce privește integrarea funcțiilor, obținerea celei mai bune productivități și reducerea gradului de oboseală a operatorului.

Interacțiune îmbunătățită între mașină și șofer

Interacțiune îmbunătățită între mașină și șofer

Butoanele de apăsare, cu un logotip cu fundal iluminat, controlate prin baza CAN, îi indică șoferului starea de activare a funcțiilor. Funcția integrată de răspuns prin vibrații poate fi utilizată pentru ghidarea și avertizarea șoferului sau poate oferi un răspuns cu privire la calitatea și evoluția rezultatelor muncii. Distanța față de o suprafață vizată, un perete virtual, apropierea de obstacole sau, pur și simplu, pozițiile mecanice de capăt, sunt indicate intuitiv, prin tipare de vibrații diferite și prin creșterea frecvenței vibrațiilor.

JOYSTICK COMPLET 4THE5 CAN

Robustețe extremă pentru durabilitate extinsă și siguranță

Robustețe extremă pentru durabilitate extinsă și siguranță

Durează mai mult, lucrează în condiții de siguranță: maneta de control multifuncțională de la Rexroth, SENSE+, dispune de un nou design al butoanelor de apăsare cu concept de membrană rigidă, care îmbunătățește funcțiile haptice de activare; în plus, aceasta este echipată cu rotițe și comutatoare basculante compacte noi pentru siguranță funcțională crescută, cu nivel de performanță până la PLd, în conformitate cu ISO13849. De asemenea, întreaga manetă de control este rezistentă la geluri hidro-alcoolice: de exemplu, geluri dezinfectante pentru mâini, utilizate ca protecție împotriva COVID-19.

Integrare simplă cu efort de cablare minim

Integrare simplă cu efort de cablare minim

Dimensiune redusă a cablurilor și efort diminuat de cablare, plus un număr mai mic de intrări necesare pentru controlerul mașinii: datorită gestionării sale SENSE+ management, seria de bază de joystickuri 4THE5 x42 de la Bosch Rexroth transformă semnalele analogice primite de la componentele manetei în magistrală CAN. Cu alte cuvinte, întregul joystick poate fi integrat în sistemul mașinii cu un singur conector de interfață CAN.

Parametrizare și actualizări simple, datorită compatibilității cu UDS

Parametrizare și actualizări simple, datorită compatibilității cu UDS

Grație compatibilității cu serviciul UDS, întregul joystick Rexroth facilitează parametrizarea software prin protocol UDS: de exemplu, ID-ul CAN, rata de reîmprospătare, rata de transfer și actualizările de protocol.

Electronică robustă cu compatibilitate electromagnetică ridicată

Electronică robustă cu compatibilitate electromagnetică ridicată

Pentru conformarea cu cele mai solicitante medii, Bosch Rexroth a proiectat o nouă platformă sensibilă ca bază pentru joystick, care poate rezista unor câmpuri de dispersie de până la 25 mT, fără deplasarea nedorită a mașinii.

Configurator

CONFIGURAȚI-L EXACT AȘA CUM DORIȚI

Încercați noua noastră platformă HMI de configurator pentru definirea simplă a comenzilor pentru mașinile dumneavoastră.

CONFIGURATOR

MANETĂ DE CONTROL ERGONOMICĂ SENSE+

Pentru utilizarea cu joystickuri hidraulice sau electronice Rexroth și pentru dispozitive specifice clienților. Puteți găsi mai multe detalii pe pagina cu catalogul de produse.

CATALOG DE PRODUSE