Soluțiile eLION

Soluțiile eLION

Soluții perfect compatibile, adaptate standardelor pieței, integrare fără probleme în diferite vehicule de teren
Siguranță funcțională

Siguranță funcțională

  • În conformitate cu ISO 13849-1, 25119 și 19014 pentru utilaje de teren
  • Nivel de siguranță până la Categoria 3, PL d și AgPL d
  • Timp de răspuns local rapid (<5 ms)
  • Safe Torque Off (funcție de dezactivare sigură a cuplului) prin CAN și/sau pin
  • Semnale sigure pentru funcții de siguranță
  • Sistem de interblocare ÎV (înaltă tensiune)
Soluții acționate prin roți

Soluții acționate prin roți

  • Transmisie planetară compactă cu 3 sau 4 trepte
  • Frână de parcare statică integrată, operată hidraulic
  • Cuplu la ieșire de până la 42.000 Nm
  • Concepute pentru motoare electrice cu turație mare
  • Deconectare mecanică opțională
Soluții acționate de la osie

Soluții acționate de la osie

  • Transmisie cu 1 și 2 viteze (cutie de transfer)
  • Cuplu maxim la ieșire de până la 7.650 Nm
  • Comutare rapidă și fără probleme a vitezelor (<< 1 sec)
  • Concepute pentru motoare electrice cu turație mare
  • Efort minim la instalare și centrare flexibilă
Soluții Implement și Sytronix

Soluții eOC eLION pentru hidraulică Implement

  • Cuplare directă a pompei și a motorului
  • Interfețe standardizate pentru pompe, în conformitate cu SAE J744 și ANSI B92.1
  • Cilindree variabilă
  • Control al presiunii, puterii și debitului volumic
  • Ansambluri cu una sau mai multe pompe
  • Strategii de viteză pentru funcționare optimizată la nivel de eficiență, NVH (zgomot, vibrații și rigiditate) și termic
Soluții perfect compatibile

Soluții perfect compatibile

  • Componente electrice perfect compatibile între ele
  • Clasă de protecție de până la IP6K7 și IP6K9K
  • Compacte și modulare, pentru scalarea puterii și a cuplului
  • Interval larg de putere (până la 200 kW) – perfect pentru numeroase funcții ale vehiculelor
  • Interfețe CAN J1939
Generator eLION controler de putere

Generator eLION controler de putere

  • Controler al traseului de alimentare pentru mașini diesel-electrice
  • Nu este nevoie de acumulator-tampon
  • Controler al limitei de încărcare extrem de rapidă