1. Hem
  2. Livslång insmörjning MC
Utökad livstidssmörjning för elektromekaniska lyftcylindrar EMC Underhållsfritt, ekonomiskt och miljövänligt

Elektromekaniska lyftcylindrar kan nu även väljas med livstidssmörjning

Maximal produktivitet tack vare underhållsfria elektromekaniska ställdon


Kvalitetskomponenter är väl värda sitt pris – det vet alla specialister inom fabriksautomation, maskintekniker och anläggningstekniker som uppskattar långsiktiga prestanda och drift som inte kräver mycket underhåll. Elektromekaniska lyftcylindrar med livstidssmörjning ger både maskinverktygstillverkare och leverantörer av hanterings- och automationslösningar betydande konkurrensfördelar.


Kort beskrivning av fördelarna



  • livstidssmörjning för lätta applikationer *
  • mer flexibilitet i maskinkonstruktion genom användning av underhållsfria ställdon
  • ökad maskintillgänglighet
  • kräver inga underhållsarbeten eller driftkostnader
  • upp till 15 000 km livstid för ställdon
  • enkel dimensionering och konfiguration


* Tekniska gränser gäller, använd vårt val- och dimensioneringsverktyg LinSelect för att kontrollera att livstidssmörjningen kan användas med din applikation.