Sweden

Välj din position

Sweden
SytronixSize

SytronixSize

Ett kraftfullt konstruktionsverktyg för optimal konstruktion av elektrohydrauliska drivsystem.

SytronixSize

Det kraftfulla konstruktionsverktyget SytronixSize för optimal konstruktion av elektrohydrauliska drivsystem. Tack vare sitt intuitiva användarkoncept är SytronixSize mycket enkelt att använda för dimensionering av system – i några få steg.

SytronixSize kombinerar modellbaserad beräkning av hydrauliska och elektriska komponenter. Dessutom är det perfekt för applikationsspecifika, energieffektiva lösningar med låg ljudnivå.

Fördelar

  • Dimensionering av komplett drivlina (pump, motor, styrenhet)
  • Ett urval ur produktutbudet för Sytronix
  • Individuell applikationscykel
  • Verifiering av termisk belastning
  • Precis och tillförlitlig visning av resultat
  • Fördefinierade applikationsexempel

Verktygsspecifikationer
Övriga funktioner
  • Inget behov av installation
  • Med stöd för flera språk
  • Kan även användas offline
  • Automatisk uppdateringsfunktion
Systemkrav Windows XP, Windows 7
Kontakt info@boschrexroth.se

Registrering för nedladdning av SytronixSize