ctrlX AUTOMATION – programvara ctrlX AUTOMATION – programvara Engineering Toolbox och Linux operativsystem med öppen källkod

Programvara –
Linux-baserat operativsystem och enkel konfigurering av industriella automationssystem

Enkel konstruktion och maximal öppenhet. Detta är vad verktygslådan för automation ctrlX AUTOMATION står för. Det stöds av Linux operativsystemet ctrlX OS med dess digitala tjänster samt konfigureringsverktyget ctrlX WORKS.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX OS

ctrlX OS

Stor frihet inom automation: ctrlX OS – ett realtidskapabelt, Linux-baserat operativsystem som tidigare användes uteslutande i styrsystemet ctrlX CORE – finns nu som en separat lösning för industriella miljöer. Det är avsett för realtidsanvändning och kan nyttjas på alla nivåer – från fältet till databehandling vid edge-n och upp till molnet.

Operativsystemet är hårdvaruoberoende och ansluter sömlöst flera automationskomponenter med hela produktutbudet för ctrlX AUTOMATION, inklusive ytterligare digitala tjänster. Genom att installera ctrlX OS får användare tillgång till bland annat partnervärlden ctrlX World, ctrlX Store eller ctrlX Device Portal.

På alla nivåer i automationstopologin kan mjukvarubaserade funktioner utvecklas, installeras, uppdateras och användas – enkelt och flexibelt. På så sätt kartlägger Bosch Rexroth de nödvändiga förutsättningarna för en programvarudriven fabrik och möjliggör modern användning av programvara som virtuell testning och DevOps i automatisering.

Mer information om ctrlX OS
Mer information om ctrlX OS
ctrlX AUTOMATION – ctrlX WORKS

ctrlX WORKS

ctrlX AUTOMATION-s praktiska programmerings och konfigureringsverktyg förenklar ditt arbete och reducerar tider och kostnader påtagligt. Med den får du en helt ny frihet för skapande, tillhandahållande och användning av funktioner.

ctrlX WORKS är den idealiska lösningen för konfiguration av automationslösningar. Användare får maximal flexibilitet tack vare ett komplett sortiment av mjukvaror och programmeringsverktyg. ctrlX WORKS ger även en omfattande tillgång till avancerade bibliotek och funktionsmoduler för typiska automationsuppgifter. Dessutom kan användare utveckla sina egna applikationer i valfritt programmeringsspråk.

Gå till Rexroth Store

Mer information om ctrlX WORKS
Mer information om ctrlX WORKS

Nyfiken? Se våra videor.

ctrlX OS – det industriella Linux-operativsystemet

ctrlX developR-serien – känner du till ctrlX OS

ctrlX AUTOMATION – nedladdningar

Nedladdningar

Om du vill ha mer information om ctrlX AUTOMATION kan du ladda ned något av våra faktablad eller ta en titt i ctrlX AUTOMATION-magasinet!

Gå till nedladdningar

Vill du veta mer?

Vi finns här för att svara på dina frågor om ctrlX AUTOMATION.

Marco Parnola

Marco Parnola

Senior Technical Advisor
marco.parnola@boschrexroth.se
08 727 9135

Magnus Knopp Bosch Rexroth

Magnus Knopp

Senior Technical Advisor
magnus.knopp@boschrexroth.se
031-89 34 61

Kontakta oss

Kontakta oss!

Bosch Rexroth AB
Rosterigränd 12
117 61 Stockholm
info@boschrexroth.se

Fler produkter

ctrlX AUTOMATION – styrningar

Styrsystem

ctrlX AUTOMATION:s produktutbud omfattar olika systemlösningar för PLC-baserade applikationer, IoT, HMI och säkerhetsfunktionalitet.

Mer information om styrsystem
ctrlX AUTOMATION – drivenheter och rörelse

Drivsystem och Motion

Med olika PLC- och Motionfunktioner samt modulära servodrifter och motorer möjliggörs de flesta applikationer.

Mer information om drivsystem och Motion
ctrlX AUTOMATION – transportörsystem

Transportsystem

ctrlX AUTOMATION:s produktutbud innehåller olika transportsystem för mycket effektiva material- och godsflöden.

Mer information om transportsystem