Elektromekaniska cylindrar i två olika storlekar som är placerade på sina egna konstruktionsritningar och omges av en cirkel. Elektromekaniska cylindrar EMC

  • Maximal produktivitet tack vare underhållsfria, elektromekaniska ställdon
  • Ekonomiska tack vare snabb driftsättning
  • Energieffektiva tack vare permanentsmörjning

Produktkatalog

Effektiva elektromekaniska cylindrar EMC

Bosch Rexroths elektromekaniska cylindrar EMC levereras med permanentsmörjning och är en underhållsfri lösning som ökar produktiviteten och drar ner driftskostnaderna. Med en livslängd på upp till 15 000 km och stark kraftdensitet på 250 kN passar de perfekt till krävande applikationer i olika branscher. Med automatiseringspaketet med elektromekaniska ställdon, som består av motor, servodrivenhet, kablar och med programvara som tillval, genomförs driftsättningen snabbt och enkelt så att de automatiserade rörelserna är redo att användas direkt och det tar mycket kortare tid att få ut produkterna på marknaden. Tack vare de enkla beräkningsprogrammen och de omfattande konfigurationsalternativen kan produkterna sättas i drift snabbt och integreras sömlöst i befintliga system.

Kort beskrivning av fördelarna

  • Permanentsmörjning för light-duty-applikationer *
  • Flexiblare maskinkonstruktion med underhållsfria ställdon
  • Högre maskintillgänglighet
  • Inget underhållsarbete eller driftskostnader
  • Upp till 15 000 km livslängd för ställdonen
  • Lätt att storleksanpassa och konfigurera


* Tekniska begränsningar gäller, använd vårt verktyg för val och dimensionering, LinSelect, för att ta reda på om permanentsmörjningen kan användas tillsammans med din applikation.