En elektromekanisk cylinder med ett sensorpaket samt en flammande arm och en knytnäve. Elektromekanisk cylinder EMC-HP (kraftfull effekt)

  • Kompakt heavy-duty-serie med sensorpaket som tillval
  • Större frihet tack vare den energieffektiva lösningen, det lätta underhållet och flexibiliteten
  • Snabba val med eTool LinSelect

Produktkatalog

Heavy-duty-ställdon för de högsta kraven – den elektromekaniska cylindern EMC-HP

Välkommen till heavy-duty-ställdonens värld!

Vår elektromekaniska cylinder EMC-HP (kraftfull effekt) är den perfekta lösningen för företag där kraftfulla och flexibla ställdon behövs. EMC-HP, som har konstruerats för heavy-duty-applikationer, är robust, exakt och anpassningsbar. Tack vare den kompakta konstruktionen och den perfekta tätningen (IP54) ger den garanterat lång livslängd och kraftfull kontinuerlig prestanda, till och med vid extrema förhållanden. Med vattenkylning som tillval och underhållsvänlig smörjning fungerar produkten på ett pålitligt sätt vid höga krafter.

En planetskruv med hög precision möjliggör exakt placering av laster som väger flera ton, medan flexibiliteten hos EMC-HP gör att du kan ändra parametrar fritt och genomföra komplicerade rörelseprofiler. Med de nya storlekarna 190 och 220 kan du implementera applikationer med krafter på upp till 250 kN även när det är mycket ont om utrymme. I det inbyggda sensorpaketet finns kritisk information som maxar produktiviteten och livslängden.

På Bosch Rexroth får du allt från en och samma leverantör: mekanik, servodrivenhet, styrsystem och service i hela värden. EMC-HP är det perfekta heavy-duty-ställdonet för högsta krav på prestanda och flexibilitet. Kontakta oss så berättar vi mer om våra lösningar!

Produktinformation

Kort beskrivning av fördelarna

  • Kraftfullt: kan hantera upp till 250 kN
  • Smart: med ett sensorpaket som tillval
  • Ekonomiskt: energisnålt, låga driftskostnader, färre stillestånd, framtidssäkert
  • Kompakt: kräver mindre utrymme, kan lätt integreras
  • Fullständigt: skräddarsydda komponenter från en och samma källa
  • Flexibelt: går lätt att anpassa till specifika applikationer, flera olika fastsättningssätt, längden kan konfigureras fritt
  • Låga krav på underhåll: långa intervall mellan smörjningar, alternativ med smörjning genom oljebad

Tekniska data

  • Max. axialkraft: upp till 250 kN
  • Dynamisk lastkapacitet (cdyn): kan hantera upp till 473 kN
  • Max. rörelsehastighet: 0,83 m/s
  • Max. slag: 1 500 mm
  • Kapslingsklass: IP54
  • Planetskruv: Storlekar 60 och 75

Visualisering av 16 applikationsexempel i form av ikoner

Applikationer

  • 1–4: pressning – presspassning – veckning – djupritning
  • 5–8: böjning – prägling – vikning – sågning
  • 9–12: körning – nitning – stuknitning – positionering
  • 13–16: spänning – lyft – uträtning – fjädertestning