Rexroth ROKIT Locator för mobila robotar och gaffeltruckar

ROKIT Locator från Bosch Rexroth är en intelligent lokaliseringsprogramvara som tillförlitligt spårar positionen och tillhandahåller orientering för flera olika fordonstyper, som autonoma mobila robotar (AMR), automatiserade styrda fordon (AGV) eller manuella gaffeltruckar i många föränderliga logistikmiljöer. Detta möjliggörs av en högpresterande algoritm som automatiskt upptäcker och kartlägger den naturliga omgivningen med en lasersensor på fordonet. Förlita dig på beprövad Bosch Rexroth-teknik och dra nytta av lokaliseringsprogramvara som redan används tusentals gånger över hela världen av kunder i olika branscher och applikationsområden. Med detta realtidslokaliseringssystem (RTLS) tillhandahåller Bosch Rexroth en nyckelteknik och löser frågan om lokalisering för din fordonsflotta med maximal flexibilitet och användarvänlighet.

Vanliga frågor

Varför ska jag använda ROKIT Locator för att hitta mina fordon?

Rexroth ROKIT Locator är en laser SLAM-baserad lokaliseringsprogramvara för både mobila robotar och manuellt drivna industritruckar, till exempel gaffeltruckar. Den är lämplig för olika fordonstyper och -storlekar. Eftersom det rör sig om en modul med öppna standarder som passar överallt anpassar den sig perfekt till dina behov. Den fungerar tillförlitligt utan att anpassa infrastrukturen med reflektorer osv. och kan enkelt integreras i befintliga system. Titta på videon och upptäck de största fördelarna med den här banbrytande lokaliseringsprogramvaran, liksom de unika aspekterna och konkurrensfördelarna som gör ROKIT Locator till en nyskapande produkt för att spåra mobila robotar och manuellt drivna truckar.

Är ROKIT Locator lämplig för min applikation?

Rexroth ROKIT Locator är en modul som passar alla mobila robotar och som kan integreras flexibelt och fungerar mycket effektivt i dynamiska miljöer. Undrar du om programvaran är lämplig för din applikation? I den här videon med vanliga frågor får du mer information och en förklaring till varför den laser SLAM-baserade lokaliseringsprogramvaran kan vara den perfekta lösningen för din fordonspark.

Hur integrerar jag lokaliseringsprogramvaran i mitt fordon?

Den här videon med vanliga frågor visar hur enkelt och effektivt det är att integrera ROKIT Locator i systemet. Utforska alla sidor av den modulära lokaliseringsprogramvaran och lär dig hur den kan implementeras som både Docker-baserad och appbaserad lösning. Valet är ditt.

Hur gör jag för att kartlägga stora lager på ett snabbt och effektivt sätt?

Om du tror att kartläggning av stora lager för drift av mobila transportrobotar alltid är en tidskrävande process är det dags att tänka om. Rexroth ROKIT Locator gör kartläggningsarbetet så enkelt som möjligt med bara några få steg, och du behöver inte tillkalla någon expert. Vill du anpassa kartläggningen med ROKIT Locator efter en befintlig ram? Det är inte heller något problem. I den här videon med vanliga frågor får du veta hur lätt det är att kartläggaa och anpassa kartan.

Hur kan jag förhindra att mina mobila robotar står stilla?

Först och främst bör du sätta din tillit till ett kraftfullt lokaliseringsprogram som Rexroth ROKIT Locator för att säkerställa att dina mobila robotar fungerar som de ska. Men det finns mer att överväga eftersom interaktionen mellan programvaran och miljön, lasersensorn som används och kartans kvalitet också spelar en viktig roll för lokaliseringen. I den här videon med vanliga frågor får du veta hur ROKIT Locator lokaliserar sig själv och vad som är viktigt för lokaliseringen.

Hur uppdaterar och utökar jag kartan över mitt lager, dvs. efter förändringar i omgivningen?

Är du trött på att ständigt behöva kartlägga dina lager för din mobila robotpark på nytt på grund av dynamiken i miljön? Rexroth ROKIT Locator sätter stopp för tidskrävande upprepade kartläggningar! När din lagermiljö ändras uppdaterar ROKIT Locator automatiskt kartan. Vill du lägga till ett nytt område på kartan? Även i det här fallet är det inga problem att anpassa kartan - utan driftstopp. I den här videon med vanliga frågor visar vi hur kartan uppdaterar sig automatiskt och hur det går till när kartan utvidgas.

Kan jag testa programvaran först, och får jag någon support?

Vad händer när Rexroth ROKIT Locator har implementerats? Vad gör jag om frågor dyker upp? I den här videon med vanliga frågor går vi igenom de omfattande service- och support-alternativen som finns tillgängliga med vår lokaliseringsprogramvara för mobila robotar och manuellt drivna truckar. Lär dig mer om de diagnostiska funktioner som du kan komma åt själv via det användarvänliga gränssnittet aXessor och hur enkelt du kan skicka information för förfrågningar om support. Använd kontaktformuläret nedan för att registrera dig för vår nyhetstjänst så att du får programvaruuppdateringar på regelbunden basis.